Hersteller-Teilenummer: BRUSNP20-[50,60,80,100]-[100,150,250,350]-[20-320/5]-[20,40]
Marke: MISUMI
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Gesamtlänge L: 100 ~ 350 mm
Bürsten-Außen-Ø D: 50 ~ 100 mm
Bürstenabstand P: 20 ~ 40 mm
Bürstenlänge L1: 20 ~ 320 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BRUSNP20-[50,60,80,100]-[100,150,250,350]-[20-320/5]-[20,40]
Ausführung | Bürstenfaser | Rohr, Buchse, Verbindungsteil |
BRUSNP | Nylon 6 | EN 1.4301 äquiv. |
Teilenummer | - | D | - | L | - | L1 | - | P |
BRUSNP20 | - | 60 | - | 250 | - | 200 | - | 20 |
Teilenummer | D Auswahl | L Auswahl | L1 5mm-Schritte | P auswählen | V | h | d | H | M | Korrekte Motorleistung (Einheit: kW) Referenzwert | |
Ausführung | D1 | ||||||||||
BRUSNP | 20 | 50 | 100 150 250 350 | 20~320L1≤L-30 | 20 40 | 12 | 5.5 | 0.3 | 13.5 | 4 | 0.4 |
60 | 14.5 | ||||||||||
80 | 23.5 | 0.75 | |||||||||
100 | 32.5 |
L | V |
100 | H9 |
150 | |
250 | |
350 | +0.1/0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BRUSNP20-[50,60,80,100]-[100,150,250,350]-[20-320/5]-[20,40] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge L (mm) | Bürsten-Außen-Ø D (mm) | Bürstenabstand P (mm) | Bürstenlänge L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 ~ 350 | 50 ~ 100 | 20 ~ 40 | 20 ~ 320 |
Loading...
Ausführung | Roll Brush, Pitch Configurable Type | Werkstoff des Bürstenbesatzes | 6 Nylon | Wellen-Ø D1(Ø) | 20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Bürsten-Außen-Ø D(mm)
Bürstenabstand P(mm)
Bürstenlänge L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften