• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Passschrauben / Innensechskant / Toleranz h7 / Stahl, Edelstahl

Passschrauben / Innensechskant / Toleranz h7 / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 10 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl - Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert / [Antriebsform] Innensechskant




Benötigen Sie neue Schrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von MISUMI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl - Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 3 - 10 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und brüniert gewählt werden. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Passschrauben / Schulterschrauben / Schrauben mit Ansatz

Technische Zeichnung

 

Passschraube - Passschrauben - Ansatzschraube - Paßschrauben - Ansatzschrauben - Schulterschrauben - Schrauben mit Ansatz - Passschulterschrauben

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
DBBEN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniert
DBSEN 1.4305 äquiv.-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer-L-F
DBS6-3-10

 

Generelle Informationen

 

Auswahldetails von Passschrauben

- Antrieb: Sechskant (Außensechskant), Innensechskant, Kreutz schlitz, gerändelter Kopf

- Festigkeitsklassen: 8.8, 10.9, A2-50

- Gewinde: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16

- Schaftlänge: 3 bis 150 mm

- ISO-Toleranz : g6, h7, e9

- Oberflächenbeschichtung: Brüniert, vernickelt

- Werkstoffe: Rostfreier Stahl, Stahl

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Schraubverbindung zählt zu den häufigsten angewandten Methoden unter den lösbaren Verbindungen. Passschrauben, auch Schulterschrauben genannt, haben aufgrund Ihres engtolerierten Schafts diverse Vorteile gegenüber herkömmlichen Schrauben.
Der präzise gefertigte Schaft der Passschraube kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Der Schaft der Passschraube kann zu einer genauen Lagefixierung und Zentrierung, sowie Führung oder Lagerung verwendet werden. Der Passschaft der Passschraube kann ähnlich einem Zylinderstift auch zur Aufnahme von Querkräften oder Scherkräften dienen.

 

Beispiel einer Passschraube oder Schulterschraube mit Ansatz
Beispiel einer Passschraube oder Schulterschraube mit Ansatz

 

Passschrauben sind gut geeignet drehende Bauteile zu lagern und gleichzeitig miteinander durch verschrauben zu verbinden. Die Passschraube stellt mit der genau tolerierten Schulter eine Formschlüssige und Reibschlüssige Verbindung her. Die geringe Oberflächenrauigkeit ermöglicht gute Gleiteigenschaften für Hub und Drehbewegungen.

In der Regel sind Passschrauben abgesetzt und haben daher einen größeren Schulterdurchmesser als das Gewinde. MISUMI führt im Sortiment ebenfalls Passschrauben mit gleichem Durchmesser, wie die Varianten RMB und RMBF.
Passschrauben, die auch als Ansatzschrauben bekannt sind, können mit Ihren verschiedenen Kopfgeometrien, zugleich mehrere Aufgaben übernehmen. Die Schrauben mit Ansatz von MISUMI sind mit flachem und sehr flachem Kopf erhältlich. Die wesentlichen Vorteile von Flachkopfschrauben mit Ansatz sind Gewichts- und Platzeinsparungen, gegenüber einer herkömmlichen Kopfform. Mit dem flachen Kopf der Passschrauben mit Ansatz können bis zu 6,5 mm der Kopfhöhe eingespart werden.

Die MISUMI Passschrauben sind ähnlich der DIN 923, DIN 7968, und der ISO 7379. MISUMI bietet diese allerdings mit einer konfigurierbaren Länge der Schulter und des Gewindes an.
Passschrauben bei MISUMI stehen in verschiedenen Festigkeitsklassen zur Verfügung.
Da manche Passschrauben mit einem flachen Kopf ausgestattet sind, weichen die Festigkeitswerte von den Standardwerten ab. Beachten Sie daher die Werte, die den jeweiligen Passschrauben zugeordnet sind. Diese finden Sie unter den Basiseigenschaften oder unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Anwendungsbereiche

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit sind Passschrauben in diversen Industrien des Maschinenbaues und Anlagenbau unverzichtbar. Passschulterschrauben sind für die Verbindung und Führung von Fügeteilen vorgesehen. Auch für die Aufnahme von Umlenkrollen oder Riemenscheiben an den Wälzlagern sind die Passschrauben in den verschiedensten Branchen eine beliebte Wahl. Der genau tolerierte Schaft der Passschraube kann zudem für kurze Hübe, als auch als eine Art Führungssäule verwendet werden. Dies wird häufig im Stanzwerkzeugbau angewendet, da die Passschraube hier zudem als eine Hubbegrenzung dienen kann. Der engtolerierte Schaft der Passschraube ermöglicht eine sehr genaue Positionierung und Zentrierung der zu fügenden Bauteile. Für die Verbindung von Gelenkköpfen und Gelenkarmen sind Passschrauben unerlässlich. Wenn andere Bauformen für die Verbindung nötig sind, können anstatt einer Passschraube auch alternativ Scharnierbolzen Anwendung finden.

 

Werkstoffe

Die Passschrauben von MISUMI sind in Stahl und rostfreiem Stahl erhältlich. Informationen über den Härtegrad finden Sie unter dem Bereich Basiseigenschaften (siehe oben).

 

Beschichtungen

Die aus Stahl gefertigten Passschulterschrauben von MISUMI sind brüniert oder vernickelt wählbar, um diese bestmöglich vor Korrosion zu schützen. Passschrauben aus rostfreiem Stahl sind unbeschichtet, da der rostfreie Stahl ausreichend Schutz vor Korrosion bietet.

 

Dimensionen

Die Passschrauben von MISUMI sind ab einer Gewindegröße von M2,5 bis zu einer Gewindegröße von M16 wählbar. Der Schaftdurchmesser der Passschrauben reicht von 4 mm bis zu 20 mm und ist mit den ISO-Toleranzen g6, h7, e9 wählbar. Die Schaftlänge ist von 3 mm bis zu einer Länge von 150 mm in 1 mm Schritten konfigurierbar. Mit Hilfe der Optionen [LTC] oder [LC] sind einige Passschrauben in 0,1 mm Schritten konfigurierbar.
Die Konfigurierbarkeit der MISUMI Passschrauben ermöglicht Ihnen Ihre individuelle Passschraube zu generieren. Je nach Anwendungsfall können Sie somit von den typischen Normgrößen der Passschraube abweichen.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Anwendungshinweise

 

Festigkeitsklassen

Die Festigkeitsklasse gibt die Zugfestigkeit [Rm] und Streckgrenze [Re], bzw. Dehngrenze [Rp-0,2] der Schraube an.
Passschrauben, die einer Festigkeitsklasse unterliegen, werden häufig durch eine Markierung der Festigkeitsklasse auf dem Schraubenkopf gekennzeichnet. Bei manchen Schrauben fehlt der Hinweis auf die Festigkeitsklasse. Bitte beziehen sie sich in solchen Fällen auf das Schraubendatenblatt (siehe Basiseigenschaften).
Die Schraubenfestigkeitsklasse ist eine Angabe zu der Zugfestigkeit und Dehngrenze einer Schraube. Je höher die Angabe der Festigkeitsklasse, umso höher ist die Zugfestigkeit und Dehngrenze. Grundsätzlich wird zwischen Stahl und rostfreiem Stahl (Edelstahl) unterschieden.
Schrauben aus rostfreiem Stahl werden mit den Buchstaben A, C und F gekennzeichnet (z.B. A2-50). Stahlschrauben werden mit zwei Zahlen, getrennt durch einen Punkt, gekennzeichnet (z.B. 8.8).
Anhand dieser Angabe lässt sich die Zugfestigkeit und Steckgrenze ermitteln. Mit welchen der beiden Werte und Sicherheitszahl die weitere Schraubenberechnung erfolgt, hängt von dem anliegenden Belastungsfall ab.

 

Beispiel einer Festigkeitsangabe der Festigkeitsklassen am Schraubenkopf für Stahl und Edelstahl
Bespiel einer Festigkeitsmarkierung

 

Zugfestigkeit Stahl

Um die Zugfestigkeit des Schraubenmaterials einer Stahlschraube zu ermitteln, wird die erste Zahl der Festigkeitsangabe mit dem Faktor 100 multipliziert.

Beispiel: 8.8

Rm= 8 x 100 N/mm² = 800 N/mm²

Die Dehngrenze des Schraubenmaterials ist der Widerstandswert, der an das Material angelegt werden kann, ohne dass es sich bleibend verformt. Somit kann die Schraube nach dieser Beanspruchung wieder in ihre Ursprungslänge zurückkehren (elastischer Bereich).
Wird der elastischer Bereich überschritten, kommt es zu einer bleibenden (plastischen) Verformung, welche bei weiterer Belastung in einem Abriss / Bruch des Materials enden kann.
Für die Ermittlung des Wertes werden beide Werte der Festigkeitsangabe miteinander und zusätzlich mit dem Faktor 10 multipliziert.

Beispiel 8.8

Rp-0,2 = 8 x 8 x 10 N/mm² = 640N/mm²

 

Zugfestigkeit rostfreier Stahl

Bei den rostfreien Schrauben beginnt die Festigkeitsangabe mit der Angabe der verwendeten Materialgruppe.
Die gängigste rostfreie Stahlschraube ist die A2 Edelstahlschraube, die aus (umgangssprachlich) V2A Material hergestellt werden. Bei diesem Beispiel besteht die A2 Schraube aus austenitischem rostfreiem Stahl.
Ferritische Edelstahlschrauben werden häufig am Anfang mit einem [F] und martensitische Edelstahlsorten mit einem [C] gekennzeichnet.
Anders als bei den Stahlschrauben wird bei den rostfreien Stahlschrauben der zweite Wert der Festigkeitsangabe mit dem Faktor 10 multipliziert, um die Zugfestigkeit des Schraubenmaterials zu ermitteln. Die Dehngrenze [Rp-0,2] muss hier anhand der Dehngrenze des Rohmaterials oder des Herstellers tabellarisch ermittelt werden.

Beispiel A2-50

Rm= 50 x 10 N/mm² = 500 N/mm²

Schrauben ohne Angabe dieser Festigkeitsklassifizierung haben Herstellergebundene Werte, die aus den jeweiligen Datenblättern oder Herstellerangaben entnommen werden müssen. Dies kommt häufig bei Schrauben mit besonderer Form und Behandlung vor.

 

Anwendungsbeispiele

 

Eine häufige Anwendung für Passschrauben in der Werkzeugbaubranche ist die Führung und Hubbegrenzung (Stopper-Schraube).

 

Verwendungsbeispiel einer Passschraube oder Schulterschraube mit Ansatz im Werkzeugbau die als Stopper-Schraube dient
(1) Passschraube als Hubbegrenzung

 

Eine Passschraube eignet sich gut für die Montage von Gelenkköpfen und Gelenkarmen. Durch den engtolerierten Schaft der Passschraube kann das Spiel stark reduziert werden. Mit herkömmlichen Sechskantschrauben hätte diese Anwendung deutlich mehr Spiel.

 

Verwendungsbeispiel einer Passschraube oder Schulterschraube mit Ansatz zur Verbindung von Gelenkköpfen
(1) Passschraube, (2) Unterlegscheibe, (3) Federscheibe, (4) Mutter, (5) Gelenkarm, (6) Gelenkkopf, (7) Verbindungsstab

 

Passschrauben werden auch häufig für die Montage von Laufrollen verwendet. Die genau tolerierte Schulter der Passschrauben eignet sich gut für die Lagerung einer Rolle mit integriertem Kugellager. Die genau gefertigten Passschrauben mindern das Spiel der Rollen und tragen zu einer guten Laufruhe und Langlebigkeit bei.

 

Verwendungsbeispiel einer Passschraube oder Schulterschraube ohne Ansatz für Laufrollen
(1) Laufrolle

 

Die MISUMI Passschrauben mit extra flachem Kopf eignen sich gut für die Verwendung einer Schwenkplatte. Der engtolerierte und ebene Schaft der Passschraube kann ein verkanten und verhaken der Schwenkscheibe minimieren und sorgt dadurch zu weniger Komplikationen.

 

Verwendungsbeispiel einer Passschraube oder Schulterschraube zur Befestigung eines Schwenkarmes
(1) Gelenkarm, (2) Passschraube mit extra flachem Kopf

 

Ergänzungsartikel

 

Muttern

Passschraube - Passschrauben - Ansatzschraube - Paßschrauben - Ansatzschrauben - Schulterschrauben - Schrauben mit Ansatz - Passschulterschrauben

 

Gelenkarme

Passschraube - Passschrauben - Ansatzschraube - Paßschrauben - Ansatzschrauben - Schulterschrauben - Schrauben mit Ansatz - Passschulterschrauben

 

Gelenkköpfe

Passschraube - Passschrauben - Ansatzschraube - Paßschrauben - Ansatzschrauben - Schulterschrauben - Schrauben mit Ansatz - Passschulterschrauben

 

Scharnierlagerböcke

Passschraube - Passschrauben - Ansatzschraube - Paßschrauben - Ansatzschrauben - Schulterschrauben - Schrauben mit Ansatz - Passschulterschrauben

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Passschraube - Passschrauben - Ansatzschraube - Paßschrauben - Ansatzschrauben - Schulterschrauben - Schrauben mit Ansatz - Passschulterschrauben
Automobilindustrie
Passschraube - Passschrauben - Ansatzschraube - Paßschrauben - Ansatzschrauben - Schulterschrauben - Schrauben mit Ansatz - Passschulterschrauben
Pharmaindustrie
Passschraube - Passschrauben - Ansatzschraube - Paßschrauben - Ansatzschrauben - Schulterschrauben - Schrauben mit Ansatz - Passschulterschrauben
Verpackungsindustrie
Passschraube - Passschrauben - Ansatzschraube - Paßschrauben - Ansatzschrauben - Schulterschrauben - Schrauben mit Ansatz - Passschulterschrauben

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was ist eine Passschraube?

Eine Passschraube, auch Schulterschraube genannt, ist gegenüber herkömmlichen Schrauben am Schaft sehr genau gefertigt. Die genaue Fertigung nach ISO-Toleranz (Passung) ermöglicht eine vielseitige Verwendung. Der genau tolerierte Schaft kann zur Führung oder Lagerung von einem oder mehreren Bauteilen dienen. Zudem eignen sich Passschrauben auch zur Befestigung von drehbaren Teilen.

 

Welche Toleranzen gibt es bei Passschrauben?

Bei MISUMI sind für die Passschrauben folgende Toleranzen verfügbar: g6, h7, h8, f9, e9, k5

 

Warum hat eine Passschraube einen Schaft?

Eine Passschraube hat einen genau tolerierten Schaft, der vielseitig einsetzbar ist. Von Hub- und Drehmechanismen, über Hubbegrenzungen, bis hin zu Spielreduzierungen kann der Schaft einer Passschraube dienen. Diese Aufgaben könnte mit einer herkömmlichen Schraube nicht bewerkstelligen. Ein Vorteil der Passschraube ist zudem, dass die Passschraube zur Reduzierung der Bauteilanzahl verhelfen kann.

 

Wofür steht das M in der Angabe der Schraubengröße?

Der Kennbuchstabe M gibt an, dass die Schraube ein metrisches ISO-Gewinde hat. Das metrische ISO-Gewinde unterscheidet sich grundlegend in Regelgewinde (Grobgewinde) und Feingewinde. Bauteile, die mit einem M-Gewinde versehen sind und die gleiche Gewindegröße haben sind miteinander kompatibel (Beispiel: M8 Schraube / M8 Mutter).

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DBB3-3-3
DBB3-3-4
DBB3-3-5
DBB3-3-6
DBB3-4-3
DBB3-4-4
DBB3-4-5
DBB3-4-6
DBB3-5-3
DBB3-5-4
DBB3-5-5
DBB3-5-6
DBB3-6-3
DBB3-6-4
DBB3-6-5
DBB3-6-6
DBB3-7-4
DBB3-7-5
DBB3-7-6
DBB3-8-4
DBB3-8-5
DBB3-8-6
DBB4-3-4
DBB4-3-5
DBB4-3-6
DBB4-3-8
DBB4-4-4
DBB4-4-5
DBB4-4-6
DBB4-4-8
DBB4-5-4
DBB4-5-5
DBB4-5-6
DBB4-5-8
DBB4-6-4
DBB4-6-5
DBB4-6-6
DBB4-6-8
DBB4-7-4
DBB4-7-5
DBB4-7-6
DBB4-7-8
DBB4-8-5
DBB4-8-6
DBB4-8-8
DBB4-10-6
DBB4-10-8
DBB5-3-5
DBB5-3-8
DBB5-3-10
DBB5-4-5
DBB5-4-8
DBB5-4-10
DBB5-5-5
DBB5-5-8
DBB5-5-10
DBB5-6-5
DBB5-6-8
DBB5-6-10
DBB5-7-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (mm) [M] Gewindedurchmesser (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung [F] Gewindelänge
(mm)

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1033[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung3

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1033[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung4

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1033[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

4.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1043[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung4

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1043[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1043[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung4

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung3

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung4

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1073[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1073[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1083[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung4

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1083[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1083[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung4

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1044[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung4

4.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1044[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1044[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1054[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung4

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1054[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1054[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1054[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

4.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1064[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1064[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1064[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1074[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung4

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1074[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1074[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1074[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

4.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1084[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1084[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1084[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10104[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung6

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10104[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung10

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung10

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1055[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1055[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung10

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung8

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1075[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brünierung5

Loading...

Zurück zur Kategorie Passschrauben / Schulterschrauben / Schrauben mit Ansatz

Technische Zeichnung

 

Passschraube - Passschrauben - Ansatzschraube - Paßschrauben - Ansatzschrauben - Schulterschrauben - Schrauben mit Ansatz - Passschulterschrauben

 

Spezifikationstabellen

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

TeilenummerLFEDh7ABh1DBBDBS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM (Regelgewinde)1~4 Stk.5 ~ 19 Stk.20 ~ 49 Stk.50 ~ 100 Stk.1~4 Stk.5 ~ 19 Stk.20 ~ 49 Stk.50 ~ 100 Stk.
DBB
DBS
333456   258212        
43456   
53456   
63456   
7 456   
8 456   
43 4568  2.86102.51.22.5        
4 4568  
5 4568  
6 4568  
7 4568  
8  568  
10   68  
53  5 810 3.581231.43        
4  5 810 
5  5 810 
6  5 810 
7  5 810 
8  5 810 
63    810124101641.53.5        
4    81012
5    81012
6    81012
7    81012
10    81012

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Antriebsart Innensechskant Verkaufseinheit ab 1 Stk.
Kopfform Flachkopf

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support