• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pneumatikkupplungen in Standard-Ausführung / Schlauchverbindungsmuffen m Auszugsverriegelung

Pneumatikkupplungen in Standard-Ausführung / Schlauchverbindungsmuffen m Auszugsverriegelung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine Luftkupplung, Verriegelungstyp, Rohrbefestigungssockel. [Fluid Used]Air
Pneumatikkupplungen in Standard-Ausführung/Schlauchverbindungsmuffen m Auszugsverriegelung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCSTHStahlNickel-Beschichtung

Spezifikationen

Teilenummer
MCSCS10
Teilenummer(L)ATdGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
MCSTH207727.59590
30793211.37.592
4079.5321510104
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCSTH20
MCSTH30
MCSTH40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Passender Nenninnen-Ø der Schläuche

8.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058

8.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.510

11.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101015

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)Luft
Betriebstemperaturbereich-20~80°C-20~60°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa1.5MPa

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Druckbeständigkeit2.0MPa2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Rohrmontage Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Stahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60
Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support