Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Material | Zugfestigkeit | ||
KEDM | KESM | KEGM | EN 1.1191 äquiv. | min. 600N/mm2 |
KEDSM | KESSM | KEGSM | EN 1.4401 äquiv. |
Teilenummer | - | L |
KEDM5 KEDW12 | - - | 30 80 |
L | Toleranz |
~10 | 0 - 0.18 |
11~15 | 0 - 0.18 |
16~30 | 0 - 0.21 |
31~50 | 0 - 0.25 |
51~80 | 0 - 0.30 |
81~110 | 0 - 0.35 |
Teilenummer | L in 5mm-Schritten | Toleranz H | M (Regelgewinde) | C | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | Bh9 | KEDM | KEDSM | KESM | KESSM | KEGM | KEGSM | ||||||
KEDM KEDSM (Edelstahl) KESM KESSM (Edelstahl) KEGM KEGSM (Edelstahl) | 5 | 0 - 0.030 | 10~50 | 5 | 0 - 0.030 | M3 | 0.25~0.40 | ||||||
6 | 10~60 | 6 | |||||||||||
7 | 0 - 0.036 | 15~60 | 7 | 0 - 0.036 | |||||||||
8 | 15~80 | 0 - 0.090 | |||||||||||
10 | 15~80 | 8 | M4 | 0.40~0.60 | |||||||||
12 | 0 - 0.043 | 20~80 | M5 | ||||||||||
14 | 30~90 | 9 | |||||||||||
15 | 30~90 | 10 | |||||||||||
16 | 40~100 | ||||||||||||
18 | 40~110 | 11 | 0 - 0.110 | M6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KEDM5-[10-50/5] |
KEDM5-LC[8-50/1] |
KEDM6-[10-60/5] |
KEDM6-LC[10-60/1] |
KEDM7-[15-60/5] |
KEDM7-LC[15-60/1] |
KEDM8-[15-80/5] |
KEDM8-LC[15-80/1] |
KEDM10-[15-80/5] |
KEDM10-LC[15-80/1] |
KEDM12-[20-80/5] |
KEDM12-LC[20-80/1] |
KEDM14-[30-90/5] |
KEDM14-LC[25-90/1] |
KEDM15-[25-90/5] |
KEDM15-LC[30-90/1] |
KEDM16-[40-100/5] |
KEDM16-LC[35-100/1] |
KEDM18-[40-110/5] |
KEDM18-LC[40-110/1] |
KEDSM5-[10-50/5] |
KEDSM5-LC[8-50/1] |
KEDSM6-[10-60/5] |
KEDSM6-LC[10-60/1] |
KEDSM7-[15-60/5] |
KEDSM7-LC[15-60/1] |
KEDSM8-[15-80/5] |
KEDSM8-LC[15-80/1] |
KEDSM10-[15-80/5] |
KEDSM10-LC[15-80/1] |
KEDSM12-[20-80/5] |
KEDSM12-LC[20-80/1] |
KEDSM14-[30-90/5] |
KEDSM14-LC[25-90/1] |
KEDSM15-[25-90/5] |
KEDSM15-LC[30-90/1] |
KEDSM16-[40-100/5] |
KEDSM16-LC[40-100/1] |
KEDSM18-[40-110/5] |
KEDSM18-LC[40-110/1] |
KEGM5-[10-50/5] |
KEGM5-LC[8-50/1] |
KEGM6-[10-60/5] |
KEGM6-LC[10-60/1] |
KEGM7-[15-60/5] |
KEGM7-LC[15-60/1] |
KEGM8-[15-80/5] |
KEGM8-LC[15-80/1] |
KEGM10-[15-80/5] |
KEGM10-LC[15-80/1] |
KEGM12-[20-80/5] |
KEGM12-LC[20-80/1] |
KEGM14-[30-90/5] |
KEGM14-LC[25-90/1] |
KEGM15-[30-90/5] |
KEGM15-LC[25-90/1] |
KEGM16-[40-100/5] |
KEGM16-LC[35-100/1] |
KEGM18-[40-120/5] |
KEGM18-LC[35-120/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Breite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Werkstoff | Wellenende auswählen. | Änderung der Gesamtlänge LC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | 10 ~ 50 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 6 | 10 ~ 60 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 6 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 15 ~ 60 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 15 ~ 80 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 10 | 15 ~ 80 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 10 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 12 | 20 ~ 80 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 12 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 14 | 30 ~ 90 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 14 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | 25 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 15 | 25 ~ 90 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 15 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | 30 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 16 | 40 ~ 100 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 16 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | 35 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 18 | 40 ~ 110 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 18 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Both Sides Square | 40 ~ 110 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | 10 ~ 50 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 5 | - | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 6 | 10 ~ 60 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 6 | - | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | 15 ~ 60 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 7 | - | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | 15 ~ 80 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 8 | - | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 10 | 15 ~ 80 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 10 | - | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 12 | 20 ~ 80 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 12 | - | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 14 | 30 ~ 90 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 14 | - | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 25 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 15 | 25 ~ 90 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 15 | - | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 30 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 16 | 40 ~ 100 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 16 | - | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 18 | 40 ~ 110 | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (gerade) | 18 | - | [Edelstahl] EN 1.4401 Äquiv. | Both Sides Square | 40 ~ 110 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 5 | 10 ~ 50 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 5 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 6 | 10 ~ 60 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 6 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 7 | 15 ~ 60 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 7 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 8 | 15 ~ 80 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 8 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 10 | 15 ~ 80 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 10 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 12 | 20 ~ 80 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 12 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 14 | 30 ~ 90 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 14 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 25 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 15 | 30 ~ 90 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 15 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 25 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 16 | 40 ~ 100 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 16 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 35 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 18 | 40 ~ 120 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Passfedern (an einem Ende rund) | 18 | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | One Side Square, One Side Spherical | 35 ~ 120 |
Loading...
Bohrungsbearbeitung | Mittig mit Gewinde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Werkstoff
Wellenende auswählen.
Änderung der Gesamtlänge LC(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften