• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verstärkungsleisten für Förderer-Riemenabstützung

Verstärkungsleisten für Förderer-Riemenabstützung
[Merkmale] Das ist ein Führungsplattenverstärkungsmaterial für Förderer. [Werkstoff] Es ist EN 1.0038 Equiv..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verstärkungsleisten für Förderer-Riemenabstützung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer - Form auswählen - B
GPRF - C - 100
Teilenummer Form auswählen B Passende
Gurtförderer
Stückpreis
1mm-Schritte B100~150 B151~200 B201~250 B251~300
GPRF C 100~300 CVGP        
D CVGW        
Verstärkungen für Förderer-Riemenabdeckungen passen, wenn die Riemenbreite des Zielförderers mindestens 160 mm und der Abstand zwischen den Riemenscheiben mindestens 1505 mm beträgt.
Passender Förderer CVGP wird angegeben mit (B1 = Riemenbreite - 10).
Passender Förderer CVGW wird angegeben mit (B1 = Riemenbreite - 20).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GPRF-A-[100-300/1]
GPRF-B-[100-300/1]
GPRF-C-[100-300/1]
GPRF-D-[100-300/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKompatible Förderer (Nr. ) B1
(mm)

-

1 12 Arbeitstage 10CVSC, CVSR, CVSFC100 ~ 300

-

1 12 Arbeitstage 10CVSD, CVSW, CVSFD100 ~ 300

-

1 12 Arbeitstage 10CVGP100 ~ 300

-

1 12 Arbeitstage 10CVGW100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Verstärkungsleisten für Förderer-Riemenabstützung:Verwandte bildanzeige

Technischer Support