Fittings für Sanitärrohre / Rohrverbinder / Verschraubung, Außengewindetyp, SUS316L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Umrüstfittings:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNWZFAEN 1.4404 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
SNWTD2S-1.5S
SNWZFA1S

-

6
Teile-nummerNenngrößeR
(PT)
ABCDL1L2StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 1 ~ 45~10
SNWZFA1S41/221.715.725.423397
63/427.22125.423397
81342625.423397
1.5S81342638.135.7397
1011/442.735.738.135.7447
2S1211/248.64050.847.849-
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNWZFA1S-4
SNWZFA1S-6
SNWZFA1S-8
SNWZFA1.5S-8
SNWZFA1.5S-10
SNWZFA2S-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Innen-Ø (Nur ungleicher Ø)
(mm)
Nenn-Ø der Schraube

41.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S15.7234(R(PT)1/2)

41.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S21236(R(PT)3/4)

45.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S26238 (R (PT) 1)

52.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.5S2635.78 (R (PT) 1)

57.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.5S35.735.710 (R (PT) 1 1/4)

74.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.0S4047.812(R(PT)1 1/2)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform Umwandlungsadapter Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Rohr mit Gewinde
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Anschweißen Nennbereich Außen-Ø D 1.0S bis 2.0S Befestigungsmaterial EN 1.4404 Äquiv.
Ø, Mitte Ungleicher Ø, konzentrisch Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support