Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikel | TPE | Klebstoff |
Relative Dichte | 0.95 | - |
Wärmebeständigkeit | +135°C | +88°C |
Kältebeständigkeit | -60°C | -15°C |
Druckverformungsrest | 15~25% | - |
Ausführung | Werkstoff | |
Grundkörper | Klebstoff | |
CTRTT CTRTTR | Thermoplastisches Elastomer (TPE): | Dichtmittel |
Teilenummer | - | Farbe | - | L |
CTRTT3.0 | - | G | - | L1 |
CTRTTR5.0 | - | Y | - | L3 |
Teilenummer | Farbe | L (m) | Passende Plattendicke | Stückpreis | |||
Ausführung | T | 1m | 3m | 5m | |||
CTRTT | 3.0 | G (grau) Y (gelb) | L1 L3 L5 | 2.5~3.5 | |||
5.0 | 4.5~5.5 | ||||||
CTRTTR | 3.0 | 2.5~3.5 | |||||
5.0 | 4.5~5.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Farbe | Dicke T (mm) | Gesamtlänge L (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | For Resin Cover | G (Gray) | 3.0 | 1 | |
15.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | For Resin Cover | G (Gray) | 3.0 | 3 | |
26.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | For Resin Cover | G (Gray) | 3.0 | 5 | |
5.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | For Resin Cover | Y (Yellow) | 3.0 | 1 | |
15.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | For Resin Cover | Y (Yellow) | 3.0 | 3 | |
26.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | For Resin Cover | Y (Yellow) | 3.0 | 5 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | For Resin Cover | G (Gray) | 5.0 | 1 | |
17.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | For Resin Cover | G (Gray) | 5.0 | 3 | |
29.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | For Resin Cover | G (Gray) | 5.0 | 5 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | For Resin Cover | Y (Yellow) | 5.0 | 1 | |
17.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | For Resin Cover | Y (Yellow) | 5.0 | 3 | |
29.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | For Resin Cover | Y (Yellow) | 5.0 | 5 | |
6.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | With Lip for Resin Cover | G (Gray) | 3.0 | 1 | |
19.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | G (Gray) | 3.0 | 3 | |
32.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | G (Gray) | 3.0 | 5 | |
6.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | Y (Yellow) | 3.0 | 1 | |
19.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | Y (Yellow) | 3.0 | 3 | |
32.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | Y (Yellow) | 3.0 | 5 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | G (Gray) | 5.0 | 1 | |
20.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | G (Gray) | 5.0 | 3 | |
35.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | G (Gray) | 5.0 | 5 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | Y (Yellow) | 5.0 | 1 | |
20.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | Y (Yellow) | 5.0 | 3 | |
35.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Lip for Resin Cover | Y (Yellow) | 5.0 | 5 |
Loading...
Grundwerkstoff | Thermoplastic Elastomer |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Dicke T(mm)
Gesamtlänge L(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften