Netz mit Rahmen

Netz mit Rahmen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Netz mit Rahmen
  • Netz mit Rahmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Netz mit Rahmen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
GrundkörperGewebe
PMYFEN 1.4301 äquiv.PMY(EN 1.4301 äquiv.)S. 506
PMTFEN 1.4401 äquiv.PMT(EN 1.4401 äquiv.)S. 506

Spezifikationen

Bestellbeispiele und Preisberechnung
■Standardausführung
Der Preis der Standardausführung (Gewebe mit Profil) ergibt sich aus der Addition des Gewebestückpreises (nächste Seite) zum Stückpreis des Rahmens.
(Bsp.)Teilenummer-Geometrie-A-B-C-T>>
QuadratischAusführungGitterzahlSymbol
PMYF16X-K-100-100-C10-T1

(Stückpreis Profil)+(Stückpreis Gewebe)=Standardausführung Stückpreis

(Bsp.)Teilenummer-Geometrie-D-C-T>>
RundAusführungGitterzahlSymbol
PMTF100X-M-300-C30-T2

(Stückpreis Profil)+(Stückpreis Gewebe)=Standardausführung Stückpreis

■Mit Bohrung
Der Preis für die Ausführung mit Bohrungen ergibt sich durch Addition von Stückpreis für die Standardausführung
(Bsp.)Teilenummer-Geometrie-A-B-C-T-Anz. Bohrungen-N>>
AusführungGitterzahlSymbol
PMYF30X-K-400-400-C30-T2-4H-N8

(Stückpreis Profil)+(Stückpreis Gewebe)+(Aufpreis für Bohrungen)
=Stückpreis für Ausführung mit Bohrungen
Maßtoleranz von A , B, C und D
AusführungToleranz
Quadratisch±0.3
Rund
TeilenummerGewebenormenGeometrieQuadratischRundC-Auswahl (mm)T-Auswahl (mm)Bohrungsausführung
10mm-SchritteAnz. BohrungenNenn-Ø
AusführungGitteranzahl in einem Rechteck von 1 Zoll (25.4 mm)SymbolSiebgröße (mm)Drahtdurchmesser b (mm)Öffnungsverhältnis (%)ABDN (Durchgangsbohrung)
PMYF
(EN 1.4301 äquiv.)
16 X1.30 0.2966.9 K
(quadratisch)

M
(rund)
50~500
A≥B
50~500
50~500
10
(A, D≤100)

20
(110≤A, D≤300)

30
40
(110≤A, D≤500)
1

2

3
4H

6H

8H
3

4

5

6

8
Y1.02 0.5741.2
18 X1.07 0.3457.6
Y0.91 0.541.7
30 X0.60 0.2549.8
Y0.56 0.2943.4
40 X0.46 0.1851.7
60 X0.28 0.1444.4
80 X0.20 0.1239.1
100 X0.15 0.136.0
120 X0.13 0.0838.3
PMTF
(EN 1.4401 äquiv.)
16 X1.30 0.2966.9
100 X0.15 0.136.0
150 X0.11 0.0641.9
200 X0.08 0.0537.9
Lochbohrungsgrenze: C-d≥6
■Bohrungsauswahl
BohrungsausführungAufpreis für Bohrungen
N (Durchgangsbohrung)
4H
6H
8H

Optionen

Netz mit Rahmen:Verwandte bildanzeige
Teilenummer
PMTF16X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF16X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF100X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF100X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF150X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF150X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF200X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF200X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16Y-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16Y-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18Y-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18Y-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30Y-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30Y-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF40X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF40X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF60X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF60X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF80X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF80X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF100X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF100X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF120X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF120X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Form Sieb-Maschengröße a
(mm)
Draht-Ø b
(mm)
Gitterzahl (Für quadratische Ausführung) Länge A, (Für runde Ausführung) Ø D
(mm)
(Nur für quadratische Ausführung) Breite B (Maß A ≥ Maß B)
(mm)
Rahmenbreite C
(mm)
Rahmendicke T
(mm)
Öffnungsrate
(%)

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4401 Äquiv.Square1.300.291650 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 366.9

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4401 Äquiv.Round1.300.291650 ~ 500-10 ~ 401 ~ 366.9

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4401 Äquiv.Square0.150.110050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 336.0

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4401 Äquiv.Round0.150.110050 ~ 500-10 ~ 401 ~ 336.0

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4401 Äquiv.Square0.110.0615050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 341.9

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4401 Äquiv.Round0.110.0615050 ~ 500-10 ~ 401 ~ 341.9

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4401 Äquiv.Square0.080.0520050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 337.9

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4401 Äquiv.Round0.080.0520050 ~ 500-10 ~ 401 ~ 337.9

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square1.300.291650 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 366.9

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round1.300.291650 ~ 500-10 ~ 401 ~ 366.9

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square1.020.571650 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 341.2

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round1.020.571650 ~ 500-10 ~ 401 ~ 341.2

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square1.070.341850 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 357.6

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round1.070.341850 ~ 500-10 ~ 401 ~ 357.6

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square0.910.51850 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 341.7

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round0.910.51850 ~ 500-10 ~ 401 ~ 341.7

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square0.600.253050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 349.8

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round0.600.253050 ~ 500-10 ~ 401 ~ 349.8

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square0.560.293050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 343.4

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round0.560.293050 ~ 500-10 ~ 401 ~ 343.4

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square0.460.184050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 351.7

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round0.460.184050 ~ 500-10 ~ 401 ~ 351.7

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square0.280.146050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 344.4

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round0.280.146050 ~ 500-10 ~ 401 ~ 344.4

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square0.200.128050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 339.1

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round0.200.128050 ~ 500-10 ~ 401 ~ 339.1

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square0.150.110050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 336.0

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round0.150.110050 ~ 500-10 ~ 401 ~ 336.0

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Square0.130.0812050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 338.3

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round0.130.0812050 ~ 500-10 ~ 401 ~ 338.3

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Netz mit Rahmen:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Netz mit Rahmen:Verwandte bildanzeige

Technischer Support