Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz | Drehkranz mit Arretierung | Rollen für Werksgestelle
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von MISUMI für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Rad-werkstoff |
FFHCHF50 | - | R |
Teile-nummer | Rad-werkstoff | d1 | B | H | J | E | Schlüsselweite mm | Gewicht (kg) | Stückpreis 1~100 Stk. | ||
Ausführung | D | Komponente / Farbe | R(Kunstkautschuk) | T(Leitfähiger Gummi) | |||||||
FFHCHF | 50 | R(Synthetischer Kautschuk, schwarz) T(Leitfähiger Kautschuk, schwarz) | 23 | 20 | 70 | 32 | 22 | 19 | 0.20 | ||
75 | 25 | 100 | 28 | 21 | 0.51 | ||||||
100 | 129 | 31 | 0.68 | ||||||||
FFHCHFS (mit Feststeller) | 50 | 20 | 70 | 22 | 19 | 0.20 | |||||
75 | 25 | 100 | 28 | 21 | 0.51 | ||||||
100 | 129 | 31 | 0.68 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FFHCHF50-R |
FFHCHF50-T |
FFHCHF75-R |
FFHCHF75-T |
FFHCHF100-R |
FFHCHF100-T |
FFHCHFS50-R |
FFHCHFS50-T |
FFHCHFS75-R |
FFHCHFS75-T |
FFHCHFS100-R |
FFHCHFS100-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollenausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Frei | Insertion Type | ||
9.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Frei | Insertion Type | ||
7.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Frei | Insertion Type | ||
10.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Frei | Insertion Type | ||
11.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Frei | Insertion Type | ||
14.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Frei | Insertion Type | ||
7.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Drehgelenk mit Stopper | Insertion Type (With Stopper) | ||
9.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Drehgelenk mit Stopper | Insertion Type (With Stopper) | ||
8.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Drehgelenk mit Stopper | Insertion Type (With Stopper) | ||
11.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Drehgelenk mit Stopper | Insertion Type (With Stopper) | ||
12.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Drehgelenk mit Stopper | Insertion Type (With Stopper) | ||
15.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Drehgelenk mit Stopper | Insertion Type (With Stopper) |
Loading...
Modell | Laufradgehäuse | Befestigungsart des Laufrads | Einsatz | Ausführung | Casters for Factory Frames |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften