Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | W | - | D | - | H | - | T |
PFUBV FFUB | - - | W600 W650 | - - | D800 D1000 | - - | H750 H600 | - - | T1000 T800 |
Teile-nummer | W 1mm-Schritte | D 1mm-Schritte | H 1mm-Schritte | T 1mm-Schritte | |
Ausführung | Rahmen/Farbe | ||||
PFUB (Rohrrahmen) | W(Weiß) V(elfenbeinfarben) S (dunkelgrau) | 400~1000 | 600~1200 | 400~1200 | 700~1400 |
FFUB (Fabrikrahmen) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FFUB-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1] |
PFUBS-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1] |
PFUBV-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1] |
PFUBW-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Farbe | D (mm) | H (mm) | T (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Factory Frame Standard Units | - | 600 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 700 ~ 1400 | 400 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Pipe Frame Standard Units | S (Dark Gray) | 600 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 700 ~ 1400 | 400 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Pipe Frame Standard Units | V (Ivory) | 600 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 700 ~ 1400 | 400 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Pipe Frame Standard Units | W (White) | 600 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 700 ~ 1400 | 400 ~ 1000 |
Loading...
Standard-Einheitenform | Carriage |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
D(mm)
H(mm)
T(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften