Hersteller-Teilenummer: AFTBA80
Marke: MISUMI
Preis: 100.62 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AFTBA80
Ausführung | Werkstoff | Max. Betriebsdruck | Wärmebeständigkeitstemperatur |
AFTBA | EN AW-5052 Äquivalent | 0.7MPa | 200°C |
Teile-nummer |
AFTBA80 |
Teile-nummer | Öffnung | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~10 | ||
AFTBA | 80 | 8-Ø4 | 105 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AFTBA80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
100.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Sprühform | Gerade | Luftquelle | Kompressor | Werkstoff | EN AW-5052 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | flach | mit Düse | Standard | Ausführung | ############ |
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.7 | Schrauben-Nenn-Ø 1 | R1/2 |
Außengewinde | Threads |
Sie befinden sich auf der Seite für Flache Luftdüsen / Kompakte Ausführung für Gebläse, die Teilenummer ist AFTBA80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFTBA80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften