Hersteller-Teilenummer: AFTW20
Marke: MISUMI
Preis: 28.12 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AFTW20
Ausführung | Werkstoff | Max. Betriebsdruck | Gewindebruchdrehmoment | Wärmebeständigkeitstemperatur |
AFTW | ABS Kunststoff | 0.7MPa | 10N • m | 70°C |
Teile-nummer |
AFTW20 |
Teile-nummer | Öffnung | Luftdurchfluss NL/Min. (bei 0.3MPa) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~39 | 40~99 | 100~200 | |||
AFTW | 20 | 32-Ø1 | 290 | 40 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AFTW20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
28.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Sprühform | Gerade | Luftquelle | Kompressor | Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff (ABS) |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | flach | mit Düse | Standard | Ausführung | ############ |
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.7 | Schrauben-Nenn-Ø 1 | R3/8 |
Modell | Wide Type | Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) | 290 | Außengewinde | Threads |
Sie befinden sich auf der Seite für Flache Luftdüsen / breite Ausführung, die Teilenummer ist AFTW20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFTW20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften