Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | d |
NZRCS1 NZRS2 NZRAJ1 | - - - | 1.6 1.6 1.5 |
Teile-nummer | d | T | Gewicht | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | (Bohrungs-Ø) | (g) | 1~4 Stk. | 5~20 | |
NZRAJ | 1 | 1.5 | R1/8 | 50 | ||
2.0 |
Loch-Ø (mm) | 1.5 | ||||||||||||||
Wasserdruck (MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||
winkel (°) | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
Wassermenge (ℓ/Min.) | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 1.27 | 1.25 | 1.15 | 1.73 | 1.70 | 1.57 | 2.08 | 2.05 | 1.87 | 2.68 | 2.62 | 2.37 |
Loch-Ø (mm) | 2.0 | ||||||||||||||
Wasserdruck (MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||
winkel (°) | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
Wassermenge (ℓ/Min.) | 1.71 | 1.65 | 1.27 | 2.3 | 2.23 | 1.7 | 3.15 | 3.08 | 2.35 | 3.82 | 3.69 | 2.85 | 4.91 | 4.74 | 3.63 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NZRAJ1-1.5 |
NZRAJ1-2.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | |
59.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 |
Loading...
Sprühform | Injektionsart variabel | Strömungsmedium | Eine Flüssigkeit | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Eine Flüssigkeit, Düsen | Schrauben-Nenn-Ø 1 | 1 (R1/8) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften