[Vereinfachte Tische] XY-Achse / Vorschubschraube / Hohe Last

[Vereinfachte Tische] XY-Achse / Vorschubschraube / Hohe Last

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: XYKYF40

Marke: MISUMI

Preis: 97.81

Lieferzeit: Versand am selben Tag

[Vereinfachte Tische] XY-Achse/Vorschubschraube/Hohe Last:Verwandte bildanzeige
GrundkörperEinstellschraubeKlemmschraube
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
AluminiumlegierungSchwarz eloxiertStahlChemisch vernickeltStahlBrüniert

Spezifikationen

Teilenummer
XYKYF40
TeilenummerTischoberfläche
Größe
(mm)
Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Klemme
Schraube
Traglast
(N)
Gewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.Obere OberflächeUntere Oberfläche
XYKYF4040x4020200.7M419.60.15

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYKYF40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] XY-Achse/Vorschubschraube/Hohe Last:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Einstellschraube Tischgröße (Länge) L(mm) 40
Tischgröße (Breite) W(mm) 40 Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Schlüsselführung Tischgröße (Dicke) H(mm) 16 Hub (X-Abstand)(mm) ±10
Hub (Y-Abstand)(mm) ±10 Klemme Zylinderschrauben mit Innensechskant Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Handle Operation
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.7 Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) 1

Sie befinden sich auf der Seite für [Vereinfachte Tische] XY-Achse / Vorschubschraube / Hohe Last, die Teilenummer ist XYKYF40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XYKYF40.

Ergänzungsartikel

Technischer Support