Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Grundkörper | Rohrsäule | Kugel | Grundkörper | |
PNZCS (Eingeschraubte Ausführung) PNZCF (Passgenaue Ausführung) | EN 1.1191 Äquivalent | EN 1.4301 Äquivalent | EN 1.4305 Äquivalent | Schwarz brüniert |
Teile-nummer | - | d | - | L |
PNZCS1 | - | 3 | - | 10 |
PNZCF18 | - | 3 | - | 50 |
Teile-nummer | d Innen-Ø | L Auswahl | T | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~9 | 10~19 | 20~50 | |||
PNZCS | 1 | 3 | 10 30 50 | R1/8 | ||||
4 | ||||||||
2 | 3 | 10 30 50 | R1/4 | |||||
4 |
Teile-nummer | d Innen-Ø | L Auswahl | D | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~9 | 10~29 | 30~50 | |||
PNZCF | 18 | 3 | 10 30 50 | 18 | ||||
4 | 10 30 50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungs-Ø (mm) | Schrauben-Nenn-Ø 1 | Länge L (mm) | Montageausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 10 | Fit-In | |
28.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 30 | Fit-In | |
28.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 50 | Fit-In | |
28.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | - | 10 | Fit-In | |
28.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | - | 30 | Fit-In | |
28.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | - | 50 | Fit-In | |
30.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 1(R1/8) | 10 | Screw-In | |
30.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 1(R1/8) | 30 | Screw-In | |
30.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 1(R1/8) | 50 | Screw-In | |
30.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 1(R1/8) | 10 | Screw-In | |
30.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 1(R1/8) | 30 | Screw-In | |
30.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 1(R1/8) | 50 | Screw-In | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 2(R1/4) | 10 | Screw-In | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 2(R1/4) | 30 | Screw-In | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 2(R1/4) | 50 | Screw-In | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | 10 | Screw-In | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | 30 | Screw-In | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | 50 | Screw-In |
Loading...
Sprühform | Punkt | Winkeleinstellung | Winkel einstellbar | Ausführung | ############ |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungs-Ø(mm)
Schrauben-Nenn-Ø 1
Länge L(mm)
Montageausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften