Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Zulässige Last (kgf) | Dicke (t) | |
Winkel einstellbar | 30°-Winkel fest | |||
CSHWS | CSHYS | EN 1.4301 äquiv. | 15 | 1.5 |
CSHWE | CSHYE | EN 1.4301 äquiv. + Edelstahlschüttblech* | 1.5 + 0.8 (Dicke des Schüttblechs) | |
CSHWU | CSHYU | EN 1.4301 äquiv. + Ultrahochmolekulares Polyethylen | 1.5 + 0.25 (Polyethylen-Dicke) |
Teilenummer | - | Passende Fördererausführung | - | W | - | L |
CSHWE | - | A | - | 150 | - | 300 |
Passende Fördererausführung | R | Z | X | K | Q | Y | G | H | Passende Förderanlagen |
A | 14 | 68.5 | 126 | 13 | 9.5 | 7.5 | 28 | 57.1 | SVKN/SVKR/CVGN/CVGP |
B | 14 | 98.5 | 156 | 13 | 9.5 | 7.5 | 28 | 57.1 | CVGR/CVGW |
C | 24 | 83.5 | 141 | 30 | 10 | 10 | 48 | 75 | CVSY/CVSX |
Teilenummer | Passende Fördererausführungen | W 1mm-Schritte | L 10mm-Schritte | Passende Förderanlagen | Fördererseite |
CSHWS CSHWE CSHWU | A | 90~540 | 70~500 | SVKN/SVKR/CVGN/CVGP | S. 1201~1204,1213~1216 |
B | 90~340 | CVGR/CVGW | S. 1217~1220 | ||
C | 150~550 | CVSY/CVSX | S. 1233~1236 |
Teilenummer | Passende Fördererausführungen | W 1mm-Schritte | L 10mm-Schritte | Passende Förderanlagen | Fördererseite |
CSHYS CSHYE CSHYU | A | 90~540 | 70~500 | SVKN/SVKR/CVGN/CVGP | S. 1201~1204,1213~1216 |
B | 90~340 | CVGR/CVGW | S. 1217~1220 | ||
C | 150~550 | CVSY/CVSX | S. 1233~1236 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CSHWE-A-[90-540/1]-[70-500/10] |
CSHWE-B-[90-340/1]-[70-500/10] |
CSHWE-C-[150-550/1]-[70-500/10] |
CSHWS-A-[90-540/1]-[70-500/10] |
CSHWS-B-[90-340/1]-[70-500/10] |
CSHWS-C-[150-550/1]-[70-500/10] |
CSHWU-A-[90-300/1]-[70-500/10] |
CSHWU-B-[90-300/1]-[70-500/10] |
CSHWU-C-[150-300/1]-[70-500/10] |
CSHYE-A-[90-540/1]-[70-500/10] |
CSHYE-B-[90-340/1]-[70-500/10] |
CSHYE-C-[150-550/1]-[70-500/10] |
CSHYS-A-[90-540/1]-[70-500/10] |
CSHYS-B-[90-340/1]-[70-500/10] |
CSHYS-C-[150-550/1]-[70-500/10] |
CSHYU-A-[90-300/1]-[70-500/10] |
CSHYU-B-[90-300/1]-[70-500/10] |
CSHYU-C-[150-300/1]-[70-500/10] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Halterungstyp | Kompatible Förderer (Nr. ) | Breite [W] (mm) | Länge [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 300 | 70 ~ 500 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterungstyp
Kompatible Förderer (Nr. )
Breite [W](mm)
Länge [L](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften