Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CVBCWRM-[15-200/0.5]-[120-2000/1]
Werkstoff | EN 1.4301 äquiv. |
Teilenummer | - | W | - | L |
CVBCM | - | 150 | - | 1940 |
Teilenummer | W | L | L1 | L2 | Passende Gurtförderer | Stückpreis | |||
1mm-Schritte | 1mm-Schritte | L120~ 500 | L501~ 1000 | L1001~ 1500 | L1501~ 2000 | ||||
CVBCM | 15~100 | 120~2000 | L-50 | L-110 | CVGB CVGP | ||||
101~150 | |||||||||
151~200 | |||||||||
CVBCRM | 15~100 | L-61 | L-121 | CVGP (HR, MR) | |||||
101~150 | |||||||||
151~200 | |||||||||
CVBCWRM | 15~100 | L-72 | L-132 | CVGP (WR) | |||||
101~150 | |||||||||
151~200 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CVBCWRM-[15-200/0.5]-[120-2000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 120 ~ 2000 | 15 ~ 200 |
Loading...
Kompatible Förderer (Nr. ) | CVGP |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften