• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Förderer Endtische

Förderer Endtische

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Förderer Endtische
  • Förderer Endtische
[Merkmale] Dies ist ein Endtisch für Förderanlagen, der für die vorübergehende Lagerung von Werkstücken geeignet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Förderer Endtische:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-W-L-X-V
CGST-250-300-100
CGSW-255-400-150-130
TeilenummerWLX
Auswahl
V
Auswahl
BEFPZulässige Last (kgf)Stückpreis
1mm-Schritte10mm-SchritteCGSTCGSW
Flache Ausführung
CGST
Konkave/konvexe Ausführung
CGSW
85~150100~250100
150
15
20
2520502015.0
260~4005025100100
410~500150
151~250100~25050
70
25205020
260~4005025100100
410~500150
251~350100~25090
130
25205020
260~4005025100100
410~500150
351~500100~250100
150
25205020
260~4005025100100
410~500150
Maß V muss nur für CGSW gewählt werden.

Optionen

Förderer Endtische:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CGST-[85-500/1]-[100-500/10]-[100,​150]
CGSW-[85-500/1]-[100-500/10]-[100,​150]-[15,​20,​50,​70,​90,​100,​130,​150]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung L
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
X
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10Flat Type100 ~ 500-85 ~ 500100 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 10Concave-Convex100 ~ 50015 ~ 15085 ~ 500100 ~ 150

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Förderer Endtische:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

B 25 / 50 E 20 / 25 F 50 / 100
P 20 / 100 / 150

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support