Wartungsfreie Gleitplatten / Verbundschichtaufbau

Wartungsfreie Gleitplatten / Verbundschichtaufbau

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Wartungsfreie Gleitplatten / Verbundschichtaufbau
  • Wartungsfreie Gleitplatten / Verbundschichtaufbau
  • Wartungsfreie Gleitplatten / Verbundschichtaufbau
  • Wartungsfreie Gleitplatten / Verbundschichtaufbau
[Merkmale] Die Blechstärke ist dünn. -Die Spezifikationen eignen sich zur Platzeinsparung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Wartungsfreie Gleitplatten/Verbundschichtaufbau:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Verbundschicht-Kunststoff (hinzugefügte Füllstoffe Polytetrafluorethylenschicht/Sinterbronzeschicht/Grundmetallschicht)

Spezifikationen

 ■ Standardausführung
Teilenummer-A-B-T
GRFZ-150-50-1
 ■ Ausführung mit Bohrungsbearbeitung
Teilenummer-A-B-T-X-Y-Schraube, Nenn-Ø
GRFZ2H-100-50-1-X80-Y25-N5
Wartungsfreie Gleitplatten/Verbundschichtaufbau:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRFZ2H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[5-95/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
GRFZ2H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[5-95/1]-P3
GRFZ4H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[9-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
GRFZ4H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[9-90/1]-P3
GRFZ6H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-245/1]-Y[9-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
GRFZ6H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-245/1]-Y[9-90/1]-P3
GRFZ-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsanzahl A
(mm)
B
(mm)
N P T
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 2H (Two Holes)40 ~ 50040 ~ 1003 ~ 8-1 ~ 2.59 ~ 4915 ~ 95

-

1 9 Arbeitstage 2H (Two Holes)40 ~ 50040 ~ 100-31 ~ 2.59 ~ 4915 ~ 95

-

1 9 Arbeitstage 4H (Four Holes)40 ~ 50040 ~ 1003 ~ 8-1 ~ 2.59 ~ 4919 ~ 90

-

1 9 Arbeitstage 4H (Four Holes)40 ~ 50040 ~ 100-31 ~ 2.59 ~ 4919 ~ 90

-

1 9 Arbeitstage 6H (Six Holes)40 ~ 50040 ~ 1003 ~ 8-1 ~ 2.59 ~ 2459 ~ 90

-

1 9 Arbeitstage 6H (Six Holes)40 ~ 50040 ~ 100-31 ~ 2.59 ~ 2459 ~ 90

-

1 7 Arbeitstage No Drilling Alteration40 ~ 50040 ~ 100--1 ~ 2.5--

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support