Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Außen-Ø vorgefertigt | Außen-Ø Wählbare | Werkstoff | Härte |
KRSH | KRBSH | EN 1.3343 Äquivalent | 58HRC~ |
KRSK | KRBSK | EN 1.3505 Äquivalent | |
KRSD | KRBSD | EN 1.2379 Äquivalent | 60HRC~ |
KRSS | KRBSS | EN 1.4125 Äquivalent | 56HRC~ |
KRSG | KRBSG | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | L | |||||
- | ||||||
Ausführung | Toleranz D | D | ||||
KRSH | M | 0.5 | - | 50.0 |
Teile-nummer | L | D | ||||||
- | - | |||||||
Ausführung | Toleranz D | D | ||||||
KRBSH | H | 0.6 | - | 30.0 | - | D0.55 |
D | Toleranz frei wählbar | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
0.30 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 - 0.010 | 0 - 0.01 |
3.01 ~ 5.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 - 0.012 |
oder mehr | oder weniger | C |
D0.3 | D0.59 | Entgratung |
D0.6 | D5 | 0.1 |
oder mehr | oder weniger | Toleranz |
5.0 | 6.0 | ±0.1 |
6.1 | 30.0 | ±0.2 |
30.1 | 120.0 | ±0.3 |
120.1 | 150.0 | ±0.5 |
Teile-nummer | L | Stückpreis | ||||||
Ausführung | Toleranz frei wählbar | D | 0.1mm Schritte | KRSH | KRSK | KRSD | KRSS | KRSG |
KRSH (D0.3~5) KRSK (D0.5~5) KRSD (D1~5) KRSS (D0.3~5) KRSG (D1~5) | M G H | 0.3 | 5.0~50.0 | - | - | - | ||
0.4 | ||||||||
0.5 | ||||||||
0.6 | ||||||||
0.7 | ||||||||
0.8 | ||||||||
0.9 | ||||||||
1 | ||||||||
1.1 | ||||||||
1.2 | 5.0~60.0 | |||||||
1.3 | ||||||||
1.4 | 5,0~70,0 | |||||||
1.5 | 5.0~75.0 | |||||||
1.6 | 5,0~80,0 | |||||||
1.7 | ||||||||
1.8 | 5,0~90,0 | |||||||
1.9 | ||||||||
2 | 5.0~100.0 | |||||||
2.5 | ||||||||
3 | 5,0~150,0 | |||||||
3.5 | ||||||||
4 | ||||||||
4.5 | ||||||||
5 |
Teile-nummer | L | D | Stückpreis | ||||||
Ausführung | Toleranz frei wählbar | Nr. | 0.1mm Schritte | 0.01mm-Schritte | KRBSH | KRBSK | KRBSD | KRBSS | KRBSG |
KRBSH (Nr.0.5~5) KRBSK (Nr.0.6~5) KRBSD (Nr.1.5~5) KRBSS (Nr.0.5~5) KRBSG (Nr.1.5~5) | M P G H S | 0.5 | 5.0~50.0 | 0.30~0.49 | - | - | - | ||
0.6 | 0.50~0.59 | ||||||||
1 | 5.0~100.0 | 0.60~0.99 | |||||||
1.5 | 1.00~1.49 | ||||||||
2 | 1.50~1.99 | ||||||||
2.5 | 2.00~2.49 | ||||||||
3 | 2.50~2.99 | ||||||||
3.5 | 3.00~3.49 | ||||||||
4 | 3.50~3.99 | ||||||||
4.5 | 4.00~4.49 | ||||||||
5 | 4.50~4.99 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KRBSDG1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSDG2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSDG2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSDG3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSDG3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSDG4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSDG4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSDG5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSDH1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSDH2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSDH2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSDH3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSDH3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSDH4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSDH4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSDH5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSDM1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSDM2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSDM2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSDM3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSDM3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSDM4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSDM4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSDM5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSDP1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSDP2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSDP2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSDP3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSDP3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSDP4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSDP4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSDP5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSDS1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSDS2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSDS2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSDS3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSDS3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSDS4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSDS4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSDS5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSGG1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSGG2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSGG2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSGG3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSGG3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSGG4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSGG4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSGG5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSGH1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSGH2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSGH2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSGH3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
KRBSGH3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01] |
KRBSGH4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01] |
KRBSGH4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01] |
KRBSGH5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01] |
KRBSGM1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01] |
KRBSGM2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01] |
KRBSGM2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01] |
KRBSGM3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Aussen - D (Ø) | Werkstoff | Toleranz Maß D | D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 1.5 | EN 1.2379 Äquiv. | G(g6) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 2 | EN 1.2379 Äquiv. | G(g6) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 2.5 | EN 1.2379 Äquiv. | G(g6) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 3 | EN 1.2379 Äquiv. | G(g6) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 3.5 | EN 1.2379 Äquiv. | G(g6) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 4 | EN 1.2379 Äquiv. | G(g6) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 4.5 | EN 1.2379 Äquiv. | G(g6) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 5 | EN 1.2379 Äquiv. | G(g6) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 1.5 | EN 1.2379 Äquiv. | H(h7) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 2 | EN 1.2379 Äquiv. | H(h7) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 2.5 | EN 1.2379 Äquiv. | H(h7) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 3 | EN 1.2379 Äquiv. | H(h7) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 3.5 | EN 1.2379 Äquiv. | H(h7) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 4 | EN 1.2379 Äquiv. | H(h7) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 4.5 | EN 1.2379 Äquiv. | H(h7) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 5 | EN 1.2379 Äquiv. | H(h7) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 1.5 | EN 1.2379 Äquiv. | M(m6) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 2 | EN 1.2379 Äquiv. | M(m6) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 2.5 | EN 1.2379 Äquiv. | M(m6) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 3 | EN 1.2379 Äquiv. | M(m6) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 3.5 | EN 1.2379 Äquiv. | M(m6) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 4 | EN 1.2379 Äquiv. | M(m6) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 4.5 | EN 1.2379 Äquiv. | M(m6) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 5 | EN 1.2379 Äquiv. | M(m6) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 1.5 | EN 1.2379 Äquiv. | P(p6) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 2 | EN 1.2379 Äquiv. | P(p6) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 2.5 | EN 1.2379 Äquiv. | P(p6) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 3 | EN 1.2379 Äquiv. | P(p6) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 3.5 | EN 1.2379 Äquiv. | P(p6) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 4 | EN 1.2379 Äquiv. | P(p6) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 4.5 | EN 1.2379 Äquiv. | P(p6) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 5 | EN 1.2379 Äquiv. | P(p6) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 1.5 | EN 1.2379 Äquiv. | S(0/-0.01) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 2 | EN 1.2379 Äquiv. | S(0/-0.01) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 2.5 | EN 1.2379 Äquiv. | S(0/-0.01) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 3 | EN 1.2379 Äquiv. | S(0/-0.01) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 3.5 | EN 1.2379 Äquiv. | S(0/-0.01) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 4 | EN 1.2379 Äquiv. | S(0/-0.01) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 4.5 | EN 1.2379 Äquiv. | S(0/-0.01) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Werkzeugstahl, Gussstahl] EN 1.2379 Äquiv. | 5 | EN 1.2379 Äquiv. | S(0/-0.01) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | G(g6) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 | EN 1.4301 Äquiv. | G(g6) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2.5 | EN 1.4301 Äquiv. | G(g6) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3 | EN 1.4301 Äquiv. | G(g6) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3.5 | EN 1.4301 Äquiv. | G(g6) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4 | EN 1.4301 Äquiv. | G(g6) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4.5 | EN 1.4301 Äquiv. | G(g6) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 5 | EN 1.4301 Äquiv. | G(g6) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | H(h7) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 | EN 1.4301 Äquiv. | H(h7) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2.5 | EN 1.4301 Äquiv. | H(h7) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3 | EN 1.4301 Äquiv. | H(h7) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3.5 | EN 1.4301 Äquiv. | H(h7) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4 | EN 1.4301 Äquiv. | H(h7) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4.5 | EN 1.4301 Äquiv. | H(h7) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 5 | EN 1.4301 Äquiv. | H(h7) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | M(m6) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 | EN 1.4301 Äquiv. | M(m6) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2.5 | EN 1.4301 Äquiv. | M(m6) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3 | EN 1.4301 Äquiv. | M(m6) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Aussen - D(Ø)
Werkstoff
Toleranz Maß D
D(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften