• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spanner für Tragrollen / RONAJ / rostfreier Stahl / Nutführung

Spanner für Tragrollen / RONAJ / rostfreier Stahl / Nutführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Tragrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

BauteileLagerblockDistanzblockGehäuseStellschraubeAnschlagschraube
 WerkstoffEN 1.0038 ÄquivalentEN 1.0038 ÄquivalentSPHEN 1.1191 ÄquivalentEN 1.4301 Äquivalent
 OberflächenbehandlungChemisch vernickelt
 
BauteileT-NutensteinZylinderstiftInnensechskantschraube, SenkkopfMetallscheibeInnensechskant-Stellschraube
 WerkstoffEN 1.0038 ÄquivalentEN 1.3505 ÄquivalentEN 1.4301 ÄquivalentEN 1.1191 ÄquivalentEN 1.4301 Äquivalent
 Oberflächenbehandlungglanzverchromt (mit dreiwertigem Chrom)--Chemisch vernickelt-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer
RONAJ30

Generelle Informationen zu Tragrollen

Sortiment Tragrollen - gummierte Tragrolle - gummierte Tragrolle mit Klemmschraube - gummierte Tragrolle mit Durchgangsbohrung - Tragrolle mit Schaumstoff - Tragrolle mit Passfedernut - Tragrolle mit Kugellager - Metallrolle - Tragrolle mit geteilter Lauffläche

 

Auswahldetails von Tragrollen

- Kern-Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (POM, UHMWPE, Polypropylen, MC-Nylon)

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, vernickelt, eloxiert

- Material-Lauffläche: unbeschichtet, Polyurethan, antistatisches Polyurethan, wärmebeständiges Polyurethan (~110°C), Polyurethan-Schaumstoff, Chloroprenkautschuk-Schaumstoff, Silikon-Gummi, Silikonkautschuk, Nitrilkautschuk (NBR)

- Härte: Shore A25, Shore A50, Shore A65, Shore A70, Shore A90, Shore A95

- Form-Oberfläche: zylindrisch, ballig, Nut (geteilte Lauffläche), beidseitiger Flansch, gerändelt

- Rollenbefestigung: Durchgangsbohrung, Kugellager, Gleitlagerbuchse, Gewindestiftklemmung, Passfedernut, mit Achswelle, seitliche Durchgangsbohrungen

- Lagerwerkstoff: Stahl, Edelstahl

- Innendurchmesser: 3 bis 40 mm

- Außendurchmesser: 8 bis 100 mm

- Länge: 50 bis 1000 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Das Einsatzspektrum der Tragrollen ist in der Industrie vielfältig. Grundlegend wird die Tragrolle im Maschinenbau und Anlagenbau für den Transport unterschiedlicher Objekte und Werkstücke verwendet. Häufig sind sie in Rollenförderern und der Förderung oder Umlenkung von beispielsweise feinen Folien in der Verpackungsindustrie (Packaging) zu finden.

 

Je nach Fördergut und Anwendung bietet MISUMI unterschiedliche Laufflächen der Tragrolle an. Ob eine schonende gummierte Tragrolle für empfindliches Transportgut, eine Metallrolle, oder eine massive Tragrolle für Schwerlast bietet der MISUMI Onlineshop für nahezu jede Anwendung und Umgebungseinflüsse die passende Tragrolle.

 

Eine gummierte Tragrolle kann mit unterschiedlichen Elastomeren ausgestattet werden, um den gegebenen Anforderungen und Einflüssen standzuhalten. Diese können unterschiedliche Eigenschaften wie, Ölbeständigkeit, Wetterbeständigkeit oder Chemikalienbeständigkeit besitzen. Auch für höhere Temperaturen bietet MISUMI eine gummierte Tragrolle mit wärmebeständigem Polyurethan (PUR).
Für den Transport von elektronischen Bauteilen, die vor statischer Entladung geschützt werden müssen, bietet MISUMI über die Option [UDC] eine antistatische Tragrolle aus Polyurethan. Eine Besonderheit sind unsere Tragrollen mit Schaumstoff. Die Tragrolle mit Polyurethan-Schaumstoff weist gegenüber herkömmlichen Schaumstoffen eine geringe Absorption von Wasser, Öl und Chemikalien auf. Dies wird ermöglicht durch die geschlossenen Poren des Schaumstoffes. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Kombination einer Tragrolle mit Polyurethan-Schaumstoff ist die schwingungsdämpfende Eigenschaft des Schaumstoffes. Zudem eignen sich Tragrollen mit Schaumstoff für den Transport von dünneren Materialien.
Eine Tragrolle mit Chloropren-Kautschuk-Schaumsoff ist besonders Rückprallarm und weist eine hohe Beständigkeit gegen Witterung, Alterung, Ozon, Wärme und Kälte auf. Dies macht ihn zu einem sehr ausgewogenen Schaumstoff der häufig in der allgemeinen Industrie Verwendung findet.

 

Zusätzlich zu den Materialien der Lauffläche stehen auch unterschiedliche Geometrien für diverse Verwendungszwecke zur Auswahl.
Zylindrische Tragrollen werden oft für Rollenförderer oder Rollenleisten verwendet.
Ballige Tragrollen werden hingegen häufig in Förderbänder in Verbindung mit Flachriemen verwendet. Die ballige Form der Tragrolle kann zu einer mittigen Ausrichtung des Transportriemen verhelfen. Für Flachriemen mit Führungsnut bieten wir spezielle Flachriemenantriebsräder die den Riemen genauer zentrieren.
Zylindrische Tragrollen werden oft für Rollenförderer oder Rollenleisten verwendet. Ballige Tragrollen werden hingegen häufig in Förderbänder in Verbindung mit Flachriemen verwendet. Die ballige Form der Tragrolle kann zu einer mittigen Ausrichtung des Transportriemen verhelfen. Für Flachriemen mit Führungsnut bieten wir spezielle Flachriemenantriebsräder die den Riemen genauer zentrieren.

 

Die Tragrollen und Metallrollen von MISUMI sind in vielzähligen Befestigungsvarianten wählbar. Zudem bietet MISUMI die Tragrolle mit Klemmnarbe, Gleitlagerbuchse, integrierter Achse, seitlichen Befestigungsbohrungen und Passfedernut an.
Besonders die Tragrolle mit Passfedernut eignet sich in Kombination mit einer Passfeder und Rotationsachse als angetriebene Tragrolle oder Förderrolle. Die Toleranzen der Passfedernut finden Sie in diesem PDF. Es ist zu empfehlen hier eine Passfeder von MISUMI für die Verbindung zu wählen, da die Toleranzen aufeinander abgestimmt sind.

 

Eine Tragrolle wird häufig auch in Verbindung mit Kugellagern verwendet. Die Tragfähigkeit richtet sich nach dem verwendeten Lager. Die Tragrollen mit Kugellager zeichnen sich durch eine gute Laufruhe aus. Welches Lager für die Metallrolle mit Kugellager verwendet wurde, finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen. 

 

Rollen mit größeren Außendurchmessern Finden Sie auch bei unseren Förderrollen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Stapelsortierer - gummierte Tragrolle - Tragrolle angetrieben - Antriebstragrolle - Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel Stapelsortierer
(1) Tragrolle gummiert, (2) Werkstück, (3) Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel Bandzufuhr - Tragrolle mit geteileter Lauffläche - Tragrolle mit Nut - Tragrolle gummiert - Bandförderrolle

Anwendungsbeispiel Bandförderer
(1) Band, (3) geteilte Tragrolle (Nut), (3) Tragrolle

Anwendungsbeispiel Rollenbahn - Tragrolle Metall - Tragrolle Kunststoff - Tragrolle mit Kugellager - Rollenbahn - vertikale Führungsrolle - vertikale Führungsrolle mit Gummi -

Anwendungsbeispiel Rollenbahn
(1) Vertikale Führungsrollen, (2) Rollenbahn, (3) Tragrolle

Anwendungsbeispiel Rollenbahn mit geteilter Rolle - Tragrolle mit Rotationsachse - Tragrolle mit Flansch - Tragrolle zweiteilig - Tragrolle Kunststoff - Tragrolle mit Klemmschraube

Anwendungsbeispiel Rollenförderer
(1) Kunststoff Tragrolle, (2) Rotationsachsen

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RONAJ10
RONAJ12
RONAJ15
RONAJ20
RONAJ25
RONAJ30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)

42.75 €

1 5 Arbeitstage 1010

42.75 €

1 5 Arbeitstage 1012

42.75 €

1 5 Arbeitstage 1015

52.47 €

1 5 Arbeitstage 1020

48.89 €

1 5 Arbeitstage 1025

48.89 €

1 5 Arbeitstage 1030

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Tragrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

Empfohlene Rollen
 >>   P. 1 -1142 RORSPA60-15
TeilenummerStückpreis
TYPd1~10 Stk.
RONAJ10 
12 
15 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte über das Web-Bestellsystem (WOS) abfragen.

Empfohlene Rollen
 >>   P. 1 -1142 ROSPA80-30
TeilenummerStückpreis
TYPd1~10 Stk.
RONAJ20 
25 
30 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte über das Web-Bestellsystem (WOS) abfragen.

Weitere Informationen

Gurtstraffer/Ausführung mit Schraube:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstellkomponenten

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support