Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Tisch-Haupteinheit | Montagehalterung | Spannarm | |||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenwerkstoff Dicke (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | |
CGTA | Aluminiumlegierung | Klar eloxiert | - | Aluminiumlegierung | Klar eloxiert | EN 1.4301 äquiv. |
CGTT | Aluminiumlegierung + Naturgummi (antistatisch, Grün) | 2 |
Teilenummer | - | W | - | L | ||||
Ausführung | Tabelle Werkstoffe | M | ||||||
CGT | A | 5 | - | 200 | - | 500 |
Teilenummer | W vorgefertigt | L | Zulässige Last (kgf) | Stückpreis | |||||
Ausführung | Tabelle Werkstoffe | M (Montageschraube) Auswahl | 10mm-Schritte | L200~300 | L310~500 | L510~750 | L760~1000 | ||
CGT | A Aluminium | 5 (M5) 6 (M6) | 200 | 260~1000 | 5.0 | ||||
300 | |||||||||
T Antistatisch (Grün) | 200 | ||||||||
300 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CGTA5-[200,300]-[200-1000/10] |
CGTA6-[200,300]-[200-1000/10] |
CGTT5-[200,300]-[200-1000/10] |
CGTT6-[200,300]-[200-1000/10] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tabelle Werkstoffe | M (Montageschraube) | L (10mm-Schritt) | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum | 5 (M5) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum | 6 (M6) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum + Natural Rubber (Antistatic, Green) | 5 (M5) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum + Natural Rubber (Antistatic, Green) | 6 (M6) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
M (Montageschraube)
L(10mm-Schritt)
W
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften