Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ausführung | Farbe | Werkstoff | Wärmebeständigkeit |
MBQ | Seil | Orange | Polyurethan | 80°C |
MBQC | Metallverbindungen für Seile Verbindungshardware |
- | EN AW-5052 Äquivalent | - |
Teilenummer | - | L |
MBTH-N6 | - | 12 |
Teilenummer | L (Umfang, Länge) | Mindest-Ø der Riemenscheibe | 5% Zugfestigkeit (N) |
Verfügbare Klemmplattenhardware Verbindungshardware |
Stückpreis/m | |
Ausführung | d | 1m-Schritte | ||||
MBQ | 5 | 1~20 | 40 | 24.5 | MBQC5 | |
6 | 50 | 44.1 | MBQC6 |
Teilenummer | Werkstoff | Stückpreis pro Packung (10 Stk./Pkg.) |
|
Ausführung | d | ||
MBQC | 5 | EN AW-5052 Äquivalent | |
6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MBQ5-[1-20/1] |
MBQ6-[1-20/1] |
MBQC5 |
MBQC6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Farbe | Riemen-Ø d (Ø) | Wärmebeständigkeit (℃) | Antriebsrad, Min-Außen-Ø (mm) | Werkstoff | Riemenumfang, Länge L (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Mit Hohlriemen | Orange | 5 | 80 | 40 | Polyurethan | 1 ~ 20 | |||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Mit Hohlriemen | Orange | 6 | 80 | 50 | Polyurethan | 1 ~ 20 | |||
11.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
11.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Hohlriemen-Verbindungsteile | - | 6 | - | - | - | - |
Loading...
Riemenform | Offenes Ende (hohle Ausführung) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Riemen-Ø d(Ø)
Wärmebeständigkeit(℃)
Riemenumfang, Länge L(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften