• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemen / SM / PUR, CR / Zugstrang Glasfaser, Aramid, Stahl

Zahnriemen / SM / PUR, CR / Zugstrang Glasfaser, Aramid, Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Zahnriemen / SM / PUR, CR / Zugstrang Glasfaser, Aramid, Stahl
  • Zahnriemen / SM / PUR, CR / Zugstrang Glasfaser, Aramid, Stahl

Zurück zur Kategorie Synchronriemen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoff
HTBNRücken GummiChloropren-Kautschuk
Zahn Gummi
ZugstrangGlasfaser S/Z, alternativ fortlaufend verdrillt
Zahn GewebeNylongewebe
HTUNHauptkörperPolyurethan
ZugstrangAramidfaser

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer
 
Ausführung Riemennummer-Riemennennbreite
HTBN
HTUN
 2800 S14M
225 S3M
-
-
400
100

Generelle Informationen zu Synchronriemen

Sortiment Synchronriemen - Synchronriemen Anschraubplatten - Synchronriemen für hohes Drehmeoment - Synchronriemen rund - runde Profilform - trapetz Profilform - Anschraubplatte für Profilschienenführung

 

Auswahldetails von Synchronriemen

- Material: Chloropren-Kautschuk (Neopren), Polyurethan (PU)

- Zugstrang: Glasfaser, Aramidfaser, Stahl

- Breite (mm): 1 bis 101.6

- Breite (Zoll): 0.19 bis 4

- Profil (metrisch): T5, T10, AT5, AT10, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, MTS8M, EV5GT, EV8YU, 2GT, 3GT, MA3, MA5, MA8, P2M, P3M, P5M, P8M, UP5M, UP8M

- Profil (zöllig): MXL, XL, L, H

 

Beschreibung / Grundlagen

Synchronriemen für den Maschinenbau sind für die Kraft- und Leistungsübertragung vorgesehen. Je nach Verzahnung des Profils können sie alternativ für den Materialfluss (Beförderung) oder zur Positionierung verwendet werden.
Synchronriemen sind gegenüber Rollenketten wartungsfreundlicher, effizienter und langlebiger.

  •  
  • Wartungsfreundlich: Synchronriemen benötigen keine Schmierung, sind leicht auszutauschen und sehr langlebig, da sie wenig bis nicht auslängen. Diese Eigenschaften senken die Wartungskosten deutlich.
  •  
  • Effizient: Antriebsriemen bestehen zum Großteil aus Kautschuk oder Polyurethan. Daraus resultierend halten Synchronriemen hohen Drehzahlen stand. Ein weiterer Vorteil dieser Materialien ist die Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Antrieben aus Metall. Synchronriemen sind zudem für einen geräuscharmen Lauf bekannt und tragen zur allgemeinen Laufruhe einer Applikation bei.
  •  
  • Langlebigkeit: Bedingt durch den eingelassenen Zugstrang aus Glasfaser oder Aramidfaser (Kevlar) können Synchronriemen hohe Zugspannungen standhalten und neigen nicht zur Auslängung. Eine zusätzliche Schicht aus Nylongewebe auf der verzahnten Seite reduziert den Verschleiß durch Abrieb und erhöht die Lebensdauer.
  •  

Synchronriemen können vielseitig eingesetzt werden. Welches Riemenprofil das passende für Ihre Anwendung ist, hängt von der jeweiligen Aufgabe des Synchronriemens ab. Für nahezu jede Anwendungsart bietet MISUMI ein passendes Riemenprofil.

  •  
  • Antrieb: Auch bei hohen Drehmomenten finden Synchronriemen Verwendung. Um mechanische Bauteile anzutreiben, werden häufig Antriebsriemen mit gerundetem trapezförmigem Profil (z.B. S8M) genutzt. Diese eignen sich besonders gut für die schlupffreie Übertagung von hohen Kräften, welche in Antrieben von diversen Applikationen oder Maschinen auftreten können.
  •  
  • Positionierung: Für die Positionierung mittels Synchronriemen wird oftmals ein halbrundes Profil (z.B. GT) verwendet. Synchronriemen mit rundem Profil werden häufig in 3D-Druckern und präzisen Scannern verwendet. Die runde Form bietet zusätzlich den Vorteil, dass bei wechselnder Richtung geringes Spiel (Umkehrspiel) entsteht.
  •  
  • Materialfluss: Synchronriemen können ebenfalls für den Transport von Lasten in Fördersystemen verwendet werden. Hierfür wird häufig ein gerades trapezförmiges Profil verwendet (z.B. AT). Dieses Profil bietet eine große Profilfläche für die Aufnahme und Übertragung von Lasten. Das MISUMI Sortiment umfasst auch Förder-Synchronriemen mit Nylongewebe auf der Auflagefläche.
  •  

Eine Übersicht der Profilformen nach Anwendungsart finden Sie in der Übersicht als PDF.

Die Höhe der Übertragungsleistung ist von vielen Faktoren abhängig. Die genaue Belastbarkeit muss individuell nach Anwendungsfall betrachtet und berechnet werden. Die Berechnung für Synchronriemen finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.
Um die Mindestanzahl der Zähnen nicht zu unterschreiten, sollte die minimale Größe der Synchronriemenscheiben individuell betrachtet werden.
Generell sollte ein Synchronriemen mit der passenden Vorspannung versehen werden, um die Lebensdauer des Synchronriemens zu maximieren. Eine zu geringe Vorspannung kann ein Überspringen (Schlupf), eine zu hohe Vorspannung den Verschleiß des Synchronriemens verursachen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Synchronriemen - mit Anschraubklemme und Antriebsriemen - Synchronriemen für Positionierung

Anwendungsbeispiel Werkstückträger
(1) Anschlagschraube mit Gummi, (2) Gurtförderer, (3) Werkstückträger

Anwendungsbeispiel Synchonriementrieb - Synchronriemenscheiben mit Bordscheibe - Spannrolle mit Bordscheibe - Synchronrienen spannen

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb
(1) Zahnriemen, (2) Angetriebene Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (3) Spannrolle mit Bordscheibe, (4) Antreibende Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

Anwendungsbeispiel - Synchronriemen mit Profilschienenführung - mit Anschrubklemme für Profilschienenführung -

Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Profilschienenführung, (2) Montageplatte, (3) Synchronriemen, (4) Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel - Synchronriemen mit Linearkugellager und Linearwelle - Synchronriemen mit Flanschlager

Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Anschraubklemme, (2) Synchronriemen, (3) Linearwelle, (4) Linearkugellager

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HTBN76S2M-40
HTBN76S2M-60
HTBN76S2M-100
HTBN78S2M-40
HTBN78S2M-60
HTBN78S2M-100
HTBN80S2M-40
HTBN80S2M-60
HTBN80S2M-100
HTBN88S2M-40
HTBN88S2M-60
HTBN88S2M-100
HTBN90S2M-40
HTBN90S2M-60
HTBN90S2M-100
HTBN1000S5M-100
HTBN1000S5M-150
HTBN1000S5M-250
HTBN1000S8M-150
HTBN1000S8M-250
HTBN1000S8M-300
HTBN1000S8M-400
HTBN1008S14M-400
HTBN1008S14M-600
HTBN100S2M-40
HTBN100S2M-60
HTBN100S2M-100
HTBN1025S5M-100
HTBN1025S5M-150
HTBN1025S5M-250
HTBN1040S8M-150
HTBN1040S8M-250
HTBN1040S8M-300
HTBN1040S8M-400
HTBN1050S3M-60
HTBN1050S3M-100
HTBN1050S3M-150
HTBN1050S5M-100
HTBN1050S5M-150
HTBN1050S5M-250
HTBN1055S5M-100
HTBN1055S5M-150
HTBN1055S5M-250
HTBN1056S8M-150
HTBN1056S8M-250
HTBN1056S8M-300
HTBN1056S8M-400
HTBN1080S3M-60
HTBN1080S3M-100
HTBN1080S3M-150
HTBN1080S8M-150
HTBN1080S8M-250
HTBN1080S8M-300
HTBN1080S8M-400
HTBN1085S5M-100
HTBN1085S5M-150
HTBN1085S5M-250
HTBN1090S5M-100
HTBN1090S5M-150
HTBN1090S5M-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff - Riemen Werkstoff - Zugstrang Ausführung - Profil [B] Nennbreite
(mm)
Umfangslänge
(mm)
Anzahl - Zähne

3.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M47638

3.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M67638

5.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M107638

3.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M47839

3.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M67839

5.04 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M107839

3.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M48040

3.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M68040

5.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M108040

3.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M48844

3.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M68844

5.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M108844

3.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M49045

3.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M69045

5.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M109045

16.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M101000200

26.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M151000200

41.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M251000200

33.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M151000125

56.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M251000125

69.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M301000125

90.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M401000125

146.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS14M40100872

221.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS14M60100872

3.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M410050

3.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M610050

5.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS2M1010050

16.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M101025205

26.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M151025205

41.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M251025205

35.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M151040130

58.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M251040130

71.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M301040130

94.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M401040130

8.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS3M61050350

12.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS3M101050350

18.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS3M151050350

17.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M101050210

27.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M151050210

42.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M251050210

17.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M101055211

27.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M151055211

42.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M251055211

35.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M151056132

59.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M251056132

72.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M301056132

94.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M401056132

8.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS3M61080360

12.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS3M101080360

18.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS3M151080360

37.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M151080135

62.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M251080135

74.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M301080135

99.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS8M401080135

17.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M101085217

27.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M151085217

42.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M251085217

17.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M101090218

27.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M151090218

42.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gummi[Glasfaser] GlasfaserS5M251090218

Loading...

Zurück zur Kategorie Synchronriemen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

AusführungSteigungRaLrHhiPLDRiemengewicht g/m (Breite: 10mm)
S2M21.31.31.360.760.60.25413.0(11.0)
S3M31.951.951.941.140.80.38119.0(15.0)
S5M53.253.253.411.911.50.48034.0
S8M85.25.25.33.052.250.68652.0
S14M149.19.110.25.34.91.397100.0
Werte in ( ) geben das Einheitsgewicht von Polyurethan an.
Betriebstemperatur Gummi: -30~90 °C, Polyurethan: 0~80 °C (Referenzwert)
Obwohl einige Zahngewebe für S2M, S3M und S5M Gummiriemen (HTBN) von Schwarz nach Braun geändert wurden, um die Bildung von Gummistaub zu verhindern, hat dies keine Auswirkungen auf die Leistung.
HTBN hat zwischen den Zähnen keine Nut. (* Markierte Teile)
Riemen-Umfangslänge entspricht der Länge des Zugdrahts.
HTUN - Polyurethanausführung kann nicht mit Spannung von der Rückseite verwendet werden.
Merkmale und Hinweise >> S. 1375 Auswählen von Produkten >> S. 2253.
■Ausführung: S2M (Steigung: 2 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteHTBNHTUN
40601004060100
HTBN
(Gummi)


HTUN
(Polyurethan)
76 S2M40
(4mm)


60
(6mm)


100
(10mm)
3876   ---
78 S2M3978
80 S2M4080   
88 S2M4488---
90 S2M4590   
100 S2M50100 
112 S2M56112
116 S2M58116---
118 S2M59118
122 S2M61122   
124 S2M62124
126 S2M63126     -
128 S2M64128--
130 S2M65130
132 S2M66132
134 S2M67134
138 S2M69138  
140 S2M70140 
142 S2M71142---
144 S2M72144   
152 S2M76152---
160 S2M80160   
164 S2M82164
166 S2M83166
172 S2M86172
176 S2M88176---
180 S2M90180   
186 S2M93186   ---
190 S2M95190   
194 S2M97194
200 S2M100200
204 S2M102204---
210 S2M105210   
212 S2M106212
214 S2M107214---
218 S2M109218---   
220 S2M110220   
224 S2M112224
230 S2M115230
234 S2M117234---
236 S2M118236   
240 S2M120240---
242 S2M121242
244 S2M122244   
246 S2M123246
250 S2M125250
256 S2M128256---
260 S2M130260---   
266 S2M133266   ---
280 S2M140280   
290 S2M145290
300 S2M150300---
320 S2M160320      
324 S2M162324---
328 S2M164328
330 S2M165330   
340 S2M170340---
360 S2M180360   
370 S2M185370   
380 S2M190380   ---
396 S2M198396---   
400 S2M200400   ---
436 S2M218436   
448 S2M224448
486 S2M243486---   
488 S2M244488
500 S2M250500   ---
520 S2M260520   
560 S2M280560   
572 S2M286572-
580 S2M290580--
600 S2M300600   ---
630 S2M315630      
710 S2M355710   ---
800 S2M400800   
900 S2M450900   ---
984 S2M492984      
1196 S2M5981196      
1250 S2M6251250      
1274 S2M6371274
1290 S2M6451290   ---

■Ausführung: S3M (Steigung: 3 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteHTBNHTUN
6010015060100150
HTBN
(Gummi)


HTUN
(Polyurethan)
120 S3M60
(6mm)


100
(10mm)


150
(15mm)
40120   ---
123 S3M41123-
129 S3M43129
141 S3M47141
144 S3M48144  
150 S3M50150 --
162 S3M54162      
171 S3M57171---
174 S3M58174  
177 S3M59177
180 S3M60180 
186 S3M62186   
189 S3M63189----
192 S3M64192     
195 S3M65195--
201 S3M67201   
207 S3M69207---
210 S3M70210   
213 S3M71213      
219 S3M73219
222 S3M74222---
225 S3M75225  
234 S3M78234--
237 S3M79237
246 S3M82246      
249 S3M83249---
252 S3M84252   
255 S3M85255
264 S3M88264   
273 S3M91273   ---
276 S3M92276   
279 S3M93279---
285 S3M95285
288 S3M96288
291 S3M97291
300 S3M100300   
312 S3M104312   
318 S3M106318   
327 S3M109327---
339 S3M113339   ---
345 S3M115345   
354 S3M118354---
360 S3M120360---   
363 S3M121363      
369 S3M123369
375 S3M125375
384 S3M128384---
387 S3M129387   
396 S3M132396   ---
402 S3M134402---   
405 S3M135405      
408 S3M136408
420 S3M140420
423 S3M141423---
432 S3M144432      
453 S3M151453   
456 S3M152456---
459 S3M153459
474 S3M158474   
480 S3M160480---
483 S3M161483      
486 S3M162486---
501 S3M167501   
507 S3M169507---
519 S3M173519   
525 S3M175525---
537 S3M179537      
540 S3M180540   
564 S3M188564---
591 S3M197591      
600 S3M200600
612 S3M204612---
633 S3M211633      
645 S3M215645   
660 S3M220660---
681 S3M227681---   
741 S3M247741      
750 S3M250750   
804 S3M268804   ---
810 S3M270810
852 S3M284852
900 S3M300900   
918 S3M306918
1050 S3M3501050   
1080 S3M3601080---
1119 S3M3731119
1170 S3M3901170
1203 S3M4011203   
1221 S3M4071221
1236 S3M4121236
1245 S3M4151245
1260 S3M4201260
1290 S3M4301290
1299 S3M4331299   ---
1332 S3M4441332
1401 S3M4671401
1596 S3M5321596   
1680 S3M5601680   
1788 S3M5961788   
2100 S3M7002100   
■Ausführung: S5M (Steigung: 5 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemenRiemennennbreiteHTBN
Nummer100150250
HTBN
(Gummi)
225 S5M100
(10mm)


150
(15mm)


250
(25mm)
45225   
230 S5M46230
255 S5M51255
260 S5M52260
295 S5M59295
300 S5M60300
305 S5M61305
320 S5M64320
325 S5M65325
340 S5M68340
350 S5M70350
360 S5M72360   
370 S5M74370
375 S5M75375
380 S5M76380
390 S5M78390
400 S5M80400
415 S5M83415   
425 S5M85425
435 S5M87435
440 S5M88440
450 S5M90450
475 S5M95475   
490 S5M98490
500 S5M100500
520 S5M104520
525 S5M105525   
530 S5M106530
545 S5M109545
550 S5M110550
560 S5M112560   
575 S5M115575
590 S5M118590
595 S5M119595
600 S5M120600
625 S5M125625   
640 S5M128640
650 S5M130650
665 S5M133665   
670 S5M134670
675 S5M135675
690 S5M138690
695 S5M139695
700 S5M140700
710 S5M142710
720 S5M144720
725 S5M145725
730 S5M146730
740 S5M148740
750 S5M150750   
765 S5M153765
780 S5M156780
800 S5M160800   
810 S5M162810
830 S5M166830   
845 S5M169845
850 S5M170850
870 S5M174870  
890 S5M178890
900 S5M180900   
930 S5M186930   
950 S5M190950
975 S5M195975   
1000 S5M2001000
1025 S5M2051025
1050 S5M2101050   
1055 S5M2111055   
1085 S5M2171085
1090 S5M2181090
1100 S5M2201100
1105 S5M2211105-
1115 S5M2231115
1120 S5M2241120
1125 S5M2251125   
1135 S5M2271135
1145 S5M2291145
1160 S5M2321160   
1165 S5M2331165
1195 S5M2391195
1225 S5M2451225
1250 S5M2501250   
1270 S5M2541270
1295 S5M2591295
1350 S5M2701350   
1420 S5M2841420   
1475 S5M2951475
1500 S5M3001500
1505 S5M3011505
1530 S5M3061530
1595 S5M3191595
1605 S5M3211605   
1680 S5M3361680
1715 S5M3431715
1800 S5M3601800   
2000 S5M4002000   
2145 S5M4292145   
2255 S5M4512255   
2480 S5M4962480   

■Ausführung S8M(Steigung: 8 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteHTBN
150250300400
HTBN
(Gummi)
480 S8M150
(15mm)

250
(25mm)

300
(30mm)

400
(40mm)
60480    
520 S8M65520    
560 S8M70560    
584 S8M73584    
600 S8M75600    
632 S8M79632    
656 S8M82656    
712 S8M89712    
720 S8M90720    
760 S8M95760    
800 S8M100800    
824 S8M103824    
848 S8M106848 
880 S8M110880    
896 S8M112896    
920 S8M115920    
944 S8M118944    
960 S8M120960    
976 S8M122976    
1000 S8M1251000 
1040 S8M1301040    
1056 S8M1321056    
1080 S8M1351080    
1120 S8M1401120    
1136 S8M1421136    
1160 S8M1451160    
1200 S8M1501200    
1248 S8M1561248    
1280 S8M1601280    
1304 S8M1631304    
1360 S8M1701360    
1400 S8M1751400
1440 S8M1801440    
1480 S8M1851480    
1520 S8M1901520    
1600 S8M2001600    
1680 S8M2101680    
1760 S8M2201760    
1800 S8M2251800    
1912 S8M2391912    
2000 S8M2502000    
2240 S8M2802240    
2304 S8M2882304    
2400 S8M3002400    
2496 S8M3122496    
2600 S8M3252600    
2800 S8M3502800    
3200 S8M4003200    
3680 S8M4603680    
4400 S8M5504400    

■Ausführung S14M(Steigung: 14 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteHTBN
400600
HTBN
(Gummi)
1008 S14M400
(40mm)





600
(60mm)
721008  
1120 S14M801120  
1190 S14M851190  
1246 S14M891246  
1400 S14M1001400  
1540 S14M1101540  
1610 S14M1151610  
1652 S14M1181652  
1778 S14M1271778  
1806 S14M1291806  
1890 S14M1351890  
2100 S14M1502100  
2310 S14M1652310  
2450 S14M1752450  
2590 S14M1852590  
2660 S14M1902660  
2800 S14M2002800  
3500 S14M2503500  
3850 S14M2753850  
4508 S14M3224508  
5012 S14M3585012  

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Einseitg Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment
Ausführung - Drehmomentübertragung Hoch

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wo muss die Spannrolle an dem Synchronriemen platziert werden?

Antwort:

In der Regel werden die Spannrollen auf der Durchhangseite positioniert, da hier im Betrieb die Spannung des Synchronriemens am geringsten ist. Im Idealfall wird der Synchronriemen von der Innenseite gespannt, weil hierdurch eine Wechselbiegung des Synchronriemens verhindert wird. Dies ist ganz besonders bei Synchronriemen mit Stahlzugstrang zu empfehlen. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Synchronriemenscheibe des Riementriebsystems sein.

Frage:

Wofür eignet sich ein Synchronriemen mit rundem Profil?

Antwort:

Synchronriemen mit rundem Profil kann in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Diese sind gut geeignet Drehmomente zu übertragen. Zudem ist aufgrund der runden Profilform bei wechselnder Drehrichtung das Umkehrspiel sehr gering. Auch für sehr genaue Positionierung sind die Synchronriemen gut geeignet. Synchronriemen mit rundem Zahnprofil sind daher häufig in 3D-Druckern zu finden.

Frage:

Können für die Übertragung mehrere Riemen verwendet werden?

Antwort:

Eine Übertragung kann über einen oder mehrere Synchronriemen erfolgen. Ist eine Gleichverteilung der Kräfte auf die einzelnen Riemen nicht möglich, so muss gewährleistet werden, dass ein Riemen allein der maximalen Last standhalten kann.Um eine Gleichverteilung der Kräfte zu ermöglich ist eine genaue Justage notwendig. Hierfür kann eine Zahnriemenscheibe mit Spannhülse verwendet werden, da diese Stufenlos eingestellt und für eine gleiche Verteilung sorgen kann.

Frage:

Ist eine Übersetzung mit Synchronriemen möglich?

Antwort:

Mit Synchronriemen ist eine Übersetzung oder Untersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.

Frage:

Wie hoch ist die mögliche Zugspannung für Synchronriemen?

Antwort:

Wie hoch die zulässige Zugspannung für Synchronriemen von MISUMI ist, ist abhängig von dem Riementyp, Drehzahl und Riemenscheiben-Durchmesser. Weitere Informationen finden Sie in diesem Link.

Frage:

Mindestgröße von Synchronriemenscheiben?

Antwort:

Die Mindestgröße oder Mindestanzahl der Zähne einer Synchronriemenscheibe, ist vom verwendeten Riementyp und der Höhe der anliegenden Drehzahl abhängig. Genauere Informationen über die Mindestanzahl der Zähne von Synchronriemenscheiben finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.

Frage:

Dehnt sich ein Synchronriemen stark aus?

Antwort:

Im Gegensatz zu einer Rollenkette, ist die Ausdehnung gering. Die Längenausdehnung von Synchronriemen ist sehr stabil. Daher ist es nicht zwingend notwendig den Synchronriemen im Betrieb nachzuspannen, wie es bei Kettentrieben nötig ist. Dies macht den Synchronriemen gegenüber der Kette sehr wartungsfreundlich. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass der Synchronriemen frei von Öl ist, da der Kautschuk aufquellen könnte..

Frage:

Was ist die Aufgabe eines Synchronriemens?

Antwort:

Die Primäre Aufgabe eines Synchronriemens ist die synchrone und schlupffreie Übertragung von Kraft oder Leistung. Je nach Aufgabengebiet stehen unter den Synchronriemen verschiedene Profilformen zur Verfügung. Diese können grob in Antrieb, Förderung und Positionierung unterteilt werden. In der folgenden Übersicht können Sie die verschiedenen Einsatzbereiche einsehen: Übersicht als PDF

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support