• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearwellen / rostfreier Stahl / hartverchromt, LTBC / ind. gehärtet / f8,g6,h5, / SW, Radialbohrung / abgesetzt / Außen-, Innengewinde / Freistich

Linearwellen / rostfreier Stahl  / hartverchromt, LTBC / ind. gehärtet / f8,g6,h5, / SW, Radialbohrung / abgesetzt / Außen-, Innengewinde / Freistich

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Linearwellen / rostfreier Stahl  / hartverchromt, LTBC / ind. gehärtet / f8,g6,h5, / SW, Radialbohrung / abgesetzt / Außen-, Innengewinde / Freistich
  • Linearwellen / rostfreier Stahl  / hartverchromt, LTBC / ind. gehärtet / f8,g6,h5, / SW, Radialbohrung / abgesetzt / Außen-, Innengewinde / Freistich

Konfigurierbar in [Länge] 25 - 1495 mm / [Aussendurchmesser] 8 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] f8, g6, h5. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Unbehandelt / Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)




MISUMI-Vorteile sind hohe Konfigurierbarkeit, geringer Preis, hohe Qualität. Zusätzlich bieten wir eine kurze Lieferzeit, keine Mindestbestellmenge und hohe Verfügbarkeit.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Linearwellen

Technische Zeichnung

 

Linearwellen - Linearwelle - Hohlwelle - Hohlwellen - Präzisionswelle - Präzisionswellen - Stahlwelle - Stahlwellen - Vollwelle - Vollwellen

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

AusführungWerkstoffHärte
Oberflächenbehandlung
Mit SchlüsselflächenMit Querbohrung
D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8D Tol. g6D Tol. f8
SAFZSFBU-SAHD-EN 1.3505 äquivEffektive Einhärtetiefe der Induktionshärtung >>S.112
EN 1.3505 äquiv 58HRC~
EN 1.4037 äquiv 56HRC~
-
SSAFZSSFBU-SSAHD-EN 1.4037 äquiv
PSAFZPSFBU-PSAHD-EN 1.3505 äquivHartverchromt
Beschichtungshärte: HV750 ~
Beschichtungsdicke: mindestens 5µ
PSSAFZPSSFBU-PSSAHD-EN 1.4037 äquiv
RSAFZ--RSAHD-EN 1.3505 äquivLTBC-Beschichtung
--PSAGZ-PSHGDEN 1.1191 äquiv-Hartverchromt
Beschichtungshärte: HV750 ~
Beschichtungsdicke: mindestens 10µ
--PSSAGZ--EN 1.4301 äquiv

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer-L-F-M-N-SC-H
SAFZ20
SSAHD20
-
-
277
277
-
-
F25
F25
-
-
M10
M12
-
-
N12
N12
-SC10
-

H10

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 

Linearwellen - Linearwelle - Hohlwelle - Hohlwellen - Präzisionswelle - Präzisionswellen - Stahlwelle - Stahlwellen - Vollwelle - Vollwellen

Weitere Details zu weiteren Optionen auf einen Blick finden Sie in der Optionsübersicht als PDF.

 

Oberflächengrenzen / Härte der Linearwelle

 

Grenzen der Härte und Einhärtetiefe

Die Bearbeitung der Linearwellen wird nach der induktiven Härtung des Grundwerkstoffes durchgeführt. Daher können die bearbeiteten Flächen eine abweichende Härte zur Folge haben.
In dem folgenden Beispiel können Sie die betroffenen Bereiche der Linearwelle einsehen, die nach der Bearbeitung von z.B Gewinden, Planflächen, Schlüsselflächen und Querbohrungen beeinflusst werden können.

 

Einschränkung der Induktionshärtung der Linearwelle

 

Ursache der abweichenden Härte

Die thermische Induktionsbehandlung erfolgt am Rohmaterial der Linearwelle vor dem Schleifen. Somit kann eine konfigurierte Linearwelle nach Maß nicht nur kosteneffizient, sondern auch mit kurzer Lieferzeit hergestellt werden. Die Härtung der Linearwelle geschieht an der Randschicht (Randschichthärtung) der Linerawelle. Die Tiefe der gehärteten Randschicht hängt von dem verwendeten Material und dem Durchmesser der Linearwelle ab. In der folgenden Tabelle können Sie die Einhärtetiefen von Lineawellen entnehmen.
Die Beschichtungen und Plattierungen werden auf das Rohmaterial nach dem Härten und Schleifen aufgebracht. Weitere Informationen finden Sie unter dem Absatz: Beschichtungen der Linearwelle.

 

Randschichthärtung einer Linearwelle

Abbildung Ranschichthärtung: Gehärtete Randschicht in Hellgrau

 

Effektive Einhärtetiefen von Linearwellen

Aussendurchmesser (D)Effektive Einhärtetiefen
EN 1.1191 Equiv.EN 1.3505 Equiv.EN 1.4125 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
3-+0.5+0.5Ohne Induktionshärtung
4-
5-
6 - 10+0.3
12 - 13+0.5+0.7+0.5
15 - 20+0.7
25 - 50+0.8+1

Übersicht der effektiven Einhärtetiefen als PDF

 

Beschichtungen der Linearwelle

Die Oberflächenbeschichtung wird vor der Bearbeitung der Linearwelle auf das Rohmaterial aufgetragen. Die Nutzfläche oder Arbeitsfläche der Linearwelle, ist dank ihrer Beschichtung nicht nur gegen Korrosion, sondern auch vor Verschleiß geschützt.
Bearbeitete Stellen der Linearwellen, wie z.B. Planflächen oder Gewinde, können unbeschichtet sein, da diese nachträglich hinzugefügt werden. Dies kann dazu führen, dass bei einer Linearwelle aus Stahl, die bearbeiteten Flächen korrodieren können. Sollte die Linearwelle in einem korrosiven Umfeld verwendet werden, ist es empfehlenswert eine Linearwelle aus rostfreiem Stahl zu verwenden.
Die folgende Abbildung zeigt die Flächen der Linearwelle, die beschichtet sind (schraffiert). 

 

Oberflächenbeschichtung nach der Berabeitung der Linearwelle

Abbildung: Beschichtung von Linearwellen

 

Weitere Informationen zur Oberflächenbehandlung und Härte finden Sie in diesem PDF.

 

Generelle Informationen zu Linearwellen

 

Auswahldetails von Linearwellen

- Material: Stahl, rostfreier Stahl

- Beschichtung / Plattierung: unbeschichtet, hartverchromt, LTBC-Beschichtet, chemisch vernickelt

- Wärmebehandlung: unbehandelt, induktiv gehärtet

- ISO-Toleranzen: h5, k5, g6, h6, h7, f8

- Präzisionsklassen: Rechtwinkligkeit 0,03, Konzentrizität (mit Gewinde und Stufen) Ø0,02, Rechtwinkligkeit 0,20, Konzentrizität (Gewinde und Abstufung) Ø0,10

- Geradheit / Rundheit: ist vom Durchmesser abhängig, hier zum PDF

 

 

Beschreibung / Grundlagen der Linearwelle

Linearwellen sind Stahlwellen, die in Kombination mit linearen Lagern, wie Gleitlagerbuchsen oder Linearkugellagern, Führungsaufgaben übernehmen. Die Haltefunktionen von Linearwellen können dabei von Wellenhaltern oder Adaptern für Linearkugellager übernommen werden.Bei den meisten Linearwellen handelt es sich um wärmebehandelte (induktionsgehärtete) Vollwellen. Eine Sonderausführung von Linearwellen sind die Hohlwellen, welche auch Rohrwellen genannt werden. Induktiv gehärtete Linearwellen haben eine hohe Oberflächenhärte und einen zähen Kern. Die erzielbare Oberflächenhärte liegt bei ca. 55 - 58 HRC (siehe Informationen zur Einhärtetiefe). Linearwellen aus rostfreien Stählen sind in der Regel nicht härtbar. Daher sollten diese Stahlwellen verchromt werden, um sie vor Verschleiß zu schützen.

 

Werkstoffe

Linearwellen sind meistens gehärtete Stahlwellen. Neben der gewählten Wärmebehandlung verleiht besonders der verwendete Stahl der Linearwelle, obgleich es sich um eine Hohlwelle oder eine Vollwelle handelt, ihre Eigenschaften. Bei der Wahl des Wellenstahls sind daher besonders Aspekte wie Härte, Korrosion und Verschleiß zu betrachten.

 

Beschichtungen

Um Linearwellen vor Korrosion zu schützen kann die Oberfläche chemisch vernickelt werden. Alternativ zu einer chemischen Vernickelung können Stahlwellen auch LTBC-beschichtet werden. Die LTBC-Beschichtung ist ein vor Korrosion schützende und reflektionsarme Oberflächenbeschichtung, aus einer 5µm starken, als schwarzer Film abgesetzten Schicht aus Fluorpolymer. Darüber hinaus ist die LTBC-Beschichtung resistent gegen Berstdruck durch extremes oder wiederholtes Biegen. Damit sind LTBC-beschichtete Linearwellen besonders geeignet für Stellen, an denen Korrosion oder Lichtreflexionen unerwünscht sind. Linearwellen, die eine besonders hohe Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit benötigen, können hartverchromt werden.

 

Funktion

Linearwellen unterscheiden sich in ihrer Form und Funktion von Linearschienen. Linearschienen sind quadratische Schienen, die in Kombination mit Trägern (Laufkörper, Wagen) nach dem Rollprinzip oder Gleitprinzip arbeiten. Linearwellen sind hingegen präzisionsgeschliffene runde Stahlwellen, die im Zusammenspiel mit Linearkugellagern oder Gleitlagerbuchsen (wartungsfreien Buchsen) eine lineare Führungsfunktion übernehmen.

 

Anwendungsbereiche

Linearwellen sind für eine axiale Bewegung vorgesehen. Ob horizontale oder vertikale Linearbewegung, mit Linearwellen können alle Linearbewegungen umgesetzt werden. Häufige Anwendungen sind Hubmechanismen und andere Applikationen mit hohen Anforderungen an Laufruhe, Präzision und Lebensdauer. Linearwellen können daher in nahezu allen Industriezweigen des Anlagenbaus und Maschinenbaus verwendet werden. Linearwellen sind häufig in 3D-Druckern, Dosieranlagen, Messvorrichtungen, Positioniervorrichtungen, Ausrichtungsvorrichtungen, Biegevorrichtungen und Sortieranlagen zu finden.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Bitte beachten Sie bei der Produktauswahl die Toleranzen der Linearwelle (z.B. h5, k5, g6, h6, h7, f8) in Verbindung mit der Durchmessertoleranz der Gleitlagerbuchse (Gleitlagers) nach dem Einpressen oder dem Laufkreisdurchmesser des Linearkugellagers (Kugelbuchse).

 

Durchmesserveränderung von Linearkugellagern nach dem Einpressen  Innendurchmesser von Linearkugellagern oder Kugelumlaufbuchsen

 

Wellenbefestigungen

 

Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwellen mit Linearkugellagern - Linearwellen mit Wellenhalter
Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Linearkugellager - Linearkugellager mit Stellring
Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Wellenhalter
Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Sicherungsringnut - Linearwelle mit Sicherungsring
Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Haltescheibe
Anwendungsbeispiel Linearwelle - Minearwelle mit Innengewinde - Linearwelle mit Außengewinde - Linearwelle mit Innengewinde und Außengewinde
Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Querbohrung - Linearwelle mit Innengewinde
Anwendungsbeispiel Linearwelle - Linearwelle mit Querbohrung - Linearwelle mit Außengewinde

   

Ergänzungsartikel

 

Wellenhalter

Wellenhalter Sortiment

 

Stellringe / Klemmringe

Stellringe Sortiment - Klemmringe Sortiment

 

Linearkugellager

Linearkugellager Sortiment - Kugelumlaufbuchse Sortiement - Linearkugellager mit Gehäuse

 

Gleitlagerbuchsen

Gleitlagerbuchsen Sortiment - Gleitlager mit Gehäuse

 

Kugelführungen

Kugelführung Sortiment

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
3D Drucker Industrie
Automobilindustrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie
Verpackungsindustrie

  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSAFZ8-[25-995/1]-F[5-18/1]-M6-N[3,​4,​5]-SC[0-790/1]
PSAFZ8-[25-995/1]-F[5-18/1]-MMC6-N[3,​4,​5]-SC[0-790/1]
PSAFZ10-[25-995/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]-SC[0-780/1]
PSAFZ10-[25-995/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-ND6-SC[0-780/1]
PSAFZ10-[25-995/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]-SC[0-780/1]
PSAFZ10-[25-995/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-ND6-SC[0-780/1]
PSAFZ12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-ND[6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-NSC8-SC[0-988/1]
PSAFZ12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-ND[6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-NSC8-SC[0-988/1]
PSAFZ12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-MMS10-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-MMS10-ND[6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-MMS10-NSC8-SC[0-988/1]
PSAFZ13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC8-SC[0-988/1]
PSAFZ13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10]-ND[6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10]-NSC8-SC[0-988/1]
PSAFZ13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS10-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS10-ND[6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS10-NSC8-SC[0-988/1]
PSAFZ15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PSAFZ15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]-SC[0-988/1]
PSAFZ15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PSAFZ15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]-SC[0-988/1]
PSAFZ15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSAFZ15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-ND[6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PSAFZ15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-NSC[8,​10]-SC[0-988/1]
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]-SC[0-1188/1]
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]-SC[0-1188/1]
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10]-SC[0-1188/1]
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-NSC[8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-1188/1]
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-1188/1]
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-1188/1]
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-1188/1]
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-1188/1]
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-NSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-1188/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Wellendurchmesser
(mm)
ISO-Toleranz [L] Länge
(mm)
Werkstoff Wärmebehandlung Oberflächenbehandlung [F] Länge abgesetzter Durchmesser
(mm)
[H] Abstand Querbohrung
(mm)
[N] Gewindedurchmesser
(mm)
[ND] Gewindedurchmesser mit dreifacher Gewindetiefe
(mm)
[SC] Abstand einfache Planfläche
(mm)
[NSC] Gewindedurchmesser Feingewinde
(mm)
[MMC] Innengewindedurchmesser Feingewinde
(mm)
[MMS] Innengewindedurchmesser Feingewinde
(mm)
[M] Gewindedurchmesser
(mm)

-

1 4 Arbeitstage 108g625 ~ 995[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 18-3 ~ 5-0 ~ 790---6

-

1 4 Arbeitstage 108g625 ~ 995[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 18-3 ~ 5-0 ~ 790-6--

-

1 4 Arbeitstage 1010g625 ~ 995[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 24-3 ~ 6-0 ~ 780---6 ~ 8

-

1 4 Arbeitstage 1010g625 ~ 995[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 24--60 ~ 780---6 ~ 8

-

1 4 Arbeitstage 1010g625 ~ 995[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 24-3 ~ 6-0 ~ 780-6 ~ 8--

-

1 4 Arbeitstage 1010g625 ~ 995[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 24--60 ~ 780-6 ~ 8--

-

1 4 Arbeitstage 1012g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 30-4 ~ 8-0 ~ 988---6 ~ 10

-

1 4 Arbeitstage 1012g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 30--6 ~ 80 ~ 988---6 ~ 10

-

1 4 Arbeitstage 1012g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 30---0 ~ 9888--6 ~ 10

-

1 4 Arbeitstage 1012g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 30-4 ~ 8-0 ~ 988-6 ~ 10--

-

1 4 Arbeitstage 1012g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 30--6 ~ 80 ~ 988-6 ~ 10--

-

1 4 Arbeitstage 1012g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 30---0 ~ 98886 ~ 10--

-

1 4 Arbeitstage 1012g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 30-4 ~ 8-0 ~ 988--10-

-

1 4 Arbeitstage 1012g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 30--6 ~ 80 ~ 988--10-

-

1 4 Arbeitstage 1012g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 30---0 ~ 9888-10-

-

1 4 Arbeitstage 1013g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36-4 ~ 8-0 ~ 988---6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1013g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36--6 ~ 80 ~ 988---6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1013g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36---0 ~ 9888--6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1013g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36-4 ~ 8-0 ~ 988-6 ~ 10--

-

1 4 Arbeitstage 1013g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36--6 ~ 80 ~ 988-6 ~ 10--

-

1 4 Arbeitstage 1013g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36---0 ~ 98886 ~ 10--

-

1 4 Arbeitstage 1013g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36-4 ~ 8-0 ~ 988--10-

-

1 4 Arbeitstage 1013g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36--6 ~ 80 ~ 988--10-

-

1 4 Arbeitstage 1013g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36---0 ~ 9888-10-

-

1 4 Arbeitstage 1015g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36-4 ~ 8-0 ~ 988---6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1015g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36--6 ~ 100 ~ 988---6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1015g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36---0 ~ 9888 ~ 10--6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1015g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36-4 ~ 8-0 ~ 988-6 ~ 12--

-

1 4 Arbeitstage 1015g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36--6 ~ 100 ~ 988-6 ~ 12--

-

1 4 Arbeitstage 1015g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36---0 ~ 9888 ~ 106 ~ 12--

-

1 4 Arbeitstage 1015g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36-4 ~ 8-0 ~ 988--10 ~ 12-

-

1 4 Arbeitstage 1015g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36--6 ~ 100 ~ 988--10 ~ 12-

-

1 4 Arbeitstage 1015g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36---0 ~ 9888 ~ 10-10 ~ 12-

-

1 4 Arbeitstage 1016g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36-4 ~ 10-0 ~ 1188---6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1016g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36--6 ~ 100 ~ 1188---6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1016g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36---0 ~ 11888 ~ 10--6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1016g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36-4 ~ 10-0 ~ 1188-6 ~ 12--

-

1 4 Arbeitstage 1016g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36--6 ~ 100 ~ 1188-6 ~ 12--

-

1 4 Arbeitstage 1016g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36---0 ~ 11888 ~ 106 ~ 12--

-

1 4 Arbeitstage 1016g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36-4 ~ 10-0 ~ 1188--10 ~ 14-

-

1 4 Arbeitstage 1016g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36--6 ~ 100 ~ 1188--10 ~ 14-

-

1 4 Arbeitstage 1016g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 36---0 ~ 11888 ~ 10-10 ~ 14-

-

1 7 Arbeitstage 1018g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48-4 ~ 12-0 ~ 1188---6 ~ 16

-

1 7 Arbeitstage 1018g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48--6 ~ 120 ~ 1188---6 ~ 16

-

1 7 Arbeitstage 1018g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48---0 ~ 11888 ~ 12--6 ~ 16

-

1 7 Arbeitstage 1018g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48-4 ~ 12-0 ~ 1188-6 ~ 15--

-

1 7 Arbeitstage 1018g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48--6 ~ 120 ~ 1188-6 ~ 15--

-

1 7 Arbeitstage 1018g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48---0 ~ 11888 ~ 126 ~ 15--

-

1 7 Arbeitstage 1018g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48-4 ~ 12-0 ~ 1188--10 ~ 14-

-

1 7 Arbeitstage 1018g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48--6 ~ 120 ~ 1188--10 ~ 14-

-

1 7 Arbeitstage 1018g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48---0 ~ 11888 ~ 12-10 ~ 14-

-

1 4 Arbeitstage 1020g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48-4 ~ 8-0 ~ 1188---6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1020g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48--6 ~ 120 ~ 1188---6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1020g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48---0 ~ 11888 ~ 14--6 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 1020g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48-4 ~ 8-0 ~ 1188-6 ~ 12--

-

1 4 Arbeitstage 1020g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48--6 ~ 120 ~ 1188-6 ~ 12--

-

1 4 Arbeitstage 1020g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48---0 ~ 11888 ~ 146 ~ 12--

-

1 4 Arbeitstage 1020g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48-4 ~ 8-0 ~ 1188--10 ~ 18-

-

1 4 Arbeitstage 1020g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48--6 ~ 120 ~ 1188--10 ~ 18-

-

1 4 Arbeitstage 1020g625 ~ 1195[Stahl] EN 1.3505 Equiv.InduktionsgehärtetHartverchromt5 ~ 48---0 ~ 11888 ~ 14-10 ~ 18-

Loading...

Zurück zur Kategorie Linearwellen

Technische Zeichnung

 

 

Spezifikationstabellen

 

Übersicht der Wellenausführungen als PDF

 

D Tol.
Dg6h5f8
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50

 

Teilenummer1mm-SchritteM (Regelgewinde)
Auswahl
N (Regelgewinde)
Auswahl
Maße der SchlüsselflächenMaße der Querbohrungen(Y)Max.C
AusführungDLFSCW1Hd
(Mit Schlüsselflächen)

(Tol. g6)
SAFZ
SSAFZ
PSAFZ
PSSAFZ
RSAFZ

(D≤30, L≤500)
(Tol. f8)
PSAGZ
PSSAGZ
(Mit Schlüsselflächen)

(Tol. h5)
SFBU
SSFBU
PSFBU
PSSFBU
(Mit Querbohrung)
D≤30, L≤500
(Tol. g6)
SAHD
SSAHD
PSAHD
PSSAHD
RSAHD

(Tol. f8)
SHGD
825~795


5≤F≤Mx3




F-g≥Steigungx3
6       345        SC=1mm-Schritte

SC+1≤L
SC≥0

Details der Schlüsselflächen >>.112
78H=1mm--Schritte
L≥H+d/2+6+Nx2.5
H≥d/2+2
3800max. 0.5
1025~79568      3456       8800
1225~9956810      4568      10101000
1325~995681012     4568      1141000
1525~995681012     456810     131000
1625~1195681012     456810     141200
1825~119568101216    45681012    1661200
2025~119568101216    45681012    171200max. 1.0
2525~1193 81012162024  4568101216   2271200
3025~1493 81012162024    6810121620  27151500
3525~1492  101216202430    81012162024 30-1500
4040~1490   1216202430     10121620243036201500
5050~1490    16202430      1216202430411500

 

Maß des Regelgewindes mit Aussparung
MSteigungMCAussparung (g)
61.04.42
81.256.03
101.57.7
121.759.44
162.013.0
202.516.45
243.019.6
303.525.0
Gesamtlänge L erfordert Nx3≤L.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 

Weitere Details zu weiteren Optionen auf einen Blick finden Sie in der Optionsübersicht als PDF.

Grundlegende Informationen

Ausführung Vollwelle Form Ende links Außengewinde Form Ende rechts Innengewinde
Rechtwinkligkeit(Grad) 0.2

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Was ist der Unterschied zwischen einer Hohlwelle und Vollwelle?

Antwort:

Bei gleicher Größe gibt es drei Unterschiede zwischen einer Hohlwelle und einer Vollwelle. Bei Hohlwellen ist das Gewicht geringer. Der innere Hohlraum einer Hohlwelle kann als Kanal (Kabelkanal) genutzt werden. Die Steifigkeit ist bei Vollwellen etwas höher (höheres Widerstandsmoment).

Frage:

Ab welcher Stückzahl kann man Linearwellen bei MISUMI bestellen?

Antwort:

MISUMI liefert Vollwellen, Hohlwellen und Präzisionswellen ab Losgröße 1. Dies gilt auch für alle anderen Produkte in unserem Sortiment.

Frage:

Bei einer Linearwelle treten Geräusche und Vibrationen auf. Zudem kommt es zu ruckartigen Bewegungen. Was kann die Ursache sein?

Antwort:

Grundlegend kann eine mangelnde Schmierung der Stahlwelle die Ursache sein. Zusätzlich kann auch eine falsch gewählte Durchmessertoleranz der Linearwellen den Bewegungsablauf erschweren. Bei der Verwendung von MISUMI Linearkugellagern wird eine g6 Wellentoleranz empfohlen (Toleranz-Empfehlungen können je nach Hersteller variieren).

Frage:

Wie ist die Festigkeit einer Vollwelle?

Antwort:

Die Festigkeit einer Linearwelle, obgleich es sich um eine Vollwelle, Hohlwelle oder Präzisionswelle handelt, sollte immer unter der Betrachtung der Festigkeit des verwendeten Materials betrachtet werden.

Frage:

Was sind die Vorteile einer Hohlwelle gegenüber einer Vollwelle?

Antwort:

Es gibt diverse Vorteile einer Hohlwelle gegenüber einer Vollwelle. Bei gleichem Aussendurchmesser ist das Gewicht einer Hohlwelle geringer als das einer Vollwelle. Der Hohlraum der Hohlwelle kann als Kabelkanal aber auch zur Kühlung genutzt werden. Eine Hohlwelle ist bei gleichem Gewicht bzw. gleicher Querschnittsfläche steifer als eine Vollwelle, da der Aussendurchmesser größer ist. Es ist jedoch pauschal zu beantworten, ob eine größere Raumausnutzung gegenüber einer Gewichtseinsparung als Vorteil zu bewerten ist.

Frage:

Ist eine Hohlwelle steifer als eine Vollwelle?

Antwort:

Die Steifigkeit einer Hohlwelle ist bei gleichem Aussendurchmesser etwas geringer als die einer Vollwelle. Bei gleicher Querschnittsfläche bzw. bei gleichem Gewicht ist jedoch die Steifigkeit einer Hohlwelle höher als die einer Vollwelle, da der Aussendurchmesser der Hohlwelle größer ist.

Frage:

Warum habe ich an den Linearwellen meines 3D-Druckers Laufrillen?

Antwort:

Die Laufrillen auf der Linearwelle können beispielsweise durch die Nutzung eines Linearkugellagers entstanden sein. Um die Rillenbildung auf einer Stahlwelle zu vermeiden sollte sie gehärtet und hartverchromt sein, was sie langlebiger und resistenter gegenüber dem Verschleiß durch Kugelumlaufbuchsen macht.

Frage:

Wie unterscheiden sich die Biegeeigenschaften von Hohlwellen und Vollwellen?

Antwort:

Bei gleichgroßem Aussendurchmesser hat eine Vollwelle bessere Biegeeigenschaften als eine gleichgroße Hohlwelle. Jedoch ist die Vollwelle nicht viel steifer als eine Hohlwelle mit gleichem Außendurchmesser, da hauptsächlich die äußeren Abschnitte die Last tragen. Hohlwellen mit der gleicher Querschnittsfläche sind biegesteifer als Vollwellen, da sie einen größeren Aussendurchmesser haben. Daher gibt es für die Biegung physikalisch mehr Material in den äußeren Abschnitten, welche die Belastungen tragen.

Frage:

Ich benötige eine lackierte oder mattierte Welle, da Reflektionen Probleme mit der Optik verursachen. Ist so etwas bei MISUMI erhältlich?

Antwort:

Als Alternative für lackierte oder mattierte Stahlwellen führt MISUMI LTBC-beschichtete Linearwellen. Die LTBC-Beschichtung ist reflektionsarm und hat den gleichen Effekt wie lackierte und mattierte Wellen. Zusätzlich sind LTBC-beschichtete Linearwellen verschleißresistenter und resistent gegen Abblättern. Weitere Informationen für LTBC-Beschichtung finden Sie hier.

Frage:

Es hat sich gezeigt, dass eine Hohlwelle stärker ist als eine Vollwelle aus dem gleichen Material. Warum?

Antwort:

An sich ist eine Hohlwelle bei gleichen Aussendimensionen nicht stärker als eine Vollwelle. Jedoch ist eine Hohlwelle pro Gewichtseinheit stärker.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support