Stirn-Zahnräder / geradverzahnt / α 20° / Modul 0.5 - 3.0 / Ø H7 / Form B / Stahl / brüniert

Zurück zur Kategorie Stirnzahnräder

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung WerkstoffOberflächenbehandlung
GEAHFEN 1.1191 Äquiv.Brüniert

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-Anzahl der Zähne-B-Zahnradform-Wellenbohrungs-Ø
GEAHF1.0-40-10-B-8

Generelle Informationen zu Stirnzahnräder

Stirnzahnräder - Stirnzahnrad mit Durchgangsbohrung - Stirnzahnrad mit Spannhülse - Stirnzahnrad aus Messing - Messing Ritzel - Stirnzahnrad aus Kunststoff - Stirnzahnrad mit Kugellager

 

Auswahldetails von Stirnzahnräder

- Material: Stahl, Edelstahl, gesinterter Stahl, Nylon, Polyacetal, Messing, Aluminium, Gusseisen

- Beschichtungen: brüniert, vernickelt

- Wärmebehandlung: Induktionsgehärtet

- Toleranzen Wellendurchmesser: H7, H8

- Zahnflankenspiel: N5, N7, N8, N9, N12

- Modul: 0.3, 0.5, 0.75, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 6, 8,10, 15, 20

- Druckwinkel: 20°

- Wellendurchmesser: 2 mm bis 50 mm

- Anzahl Zähne: 8 bis 200

- Zahnbreite: 2 mm bis 90 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Bei den angebotenen Stirnzahnrädern handelt es sich im Allgemeinen um Maschinenelemente, die der schlupffreien Kraftübertragung, Bewegungsübertragung oder Bewegungsänderung dienen. Die Zähne der Zylinderräder greifen bei der Übertragung ineinander und rollen größtenteils über die Zahnflanken ab. Bei der Evolventenverzahnung ist die Zahnform des Stirnzahnrades konvex geformt. Zu Beginn des Eingriffs wirkt ein Rollwiederstand auf die Zahnflanke, der im Verlauf der Drehung zu einer Gleitreibung wird.

Bei der Konstruktion eines Zahnstangengetriebes bietet sich eine Kombination aus Zahnrädern und Zahnstangen an. Dies ermöglicht es Drehbewegungen von Motoren, oder andere rotative Bewegungen in eine Linearbewegung umzuwandeln. Zahnstangengetriebe sind theoretisch in einem endlosen Zusammenbau möglich. Grenzen setzt dem Zahnstangenantrieb hierbei nur die Länge der Zahnstange.

Zahnräder mit gerader Verzahnung eignen sich besonders zur Konstruktion von Getrieben. Der Vorteil der geraden Verzahnung liegt, im Gegensatz zu Schrägstirnräder, in der Möglichkeit ein höheres Drehmoment zu übertragen. Zu beachten ist, dass bei steigender Drehzahl innerhalb der Übersetzung bzw. Untersetzung das zu übertragende Drehmoment sinkt.

Bei der Auslegung von Stirnzahnradpaarungen ist das Verhältnis der Übersetzung (Zahnanzahl) und das Modul der jeweiligen Zahnräder zwingend zu beachten.
Das Umkehrspiel ist ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Konstruktion beachtet werden muss. Unter Umkehrspiel versteht man das Spiel, dass bei der Drehrichtungsänderung eines Einzelzahnradpaares zwischen den Zähnen entsteht. Die Gefahr des Umkehrspiels kann vermindert werden, wenn entweder der Durchmesser oder die Zahnanzahl der Zahnradpaarung nicht zu sehr voneinander abweichen. Ist bedingt durch die Zahnradpaarungen ein hoher Verschleiß zu erwarten, bietet der MISUMI Online Shop Zahnräder mit gehärtetem Zahnkranz.

Bei Applikationen mit gleichbleibender Drehrichtung bietet es sich an ein Zwischenrad mit integriertem Lager auf einem Achsbolzen zu verwenden. Die verwendete Lagernummer finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen. Eine Übersicht der Toleranzen und zulässige Abweichungen Radiallager können Sie dem folgenden PDF entnehmen.

eben Zahnrädern bietet MISUMI zum Bau eines Getriebes auch passende Rotationswellen. Auf diesen können die Geradstirnräder montiert und mittels Gewindestift oder Passfeder (Passfeder mit Stellschraube) fixiert werden. Eine Übersicht der konfigurierbaren Aufnahmen der Rotationswellen und Toleranzen der Passfedernut finden Sie in diesem PDF.
Die stufenlose Fixierung eines Stirnrades kann u.a. mittels einer Spannhülse realisiert werden. Der MISUMI Online Shop bietet hierfür Stirnzahnräder mit integrierter Spannhülse. Alternativ bieten wir auch einzelne konfigurierbare Spannsätze, die Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen können.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Werkstücktransport - Stirnzahnrad - Zahnrad - Tragrollen - Werkstück

Anwendungsbeispiel - Stirnzahrad mit Zahnstange
(1) Stirnzahnrad, (2) Griff, (3) Zahnstange

Anwendungsbeispiel Zahnstangengetriebe - Stirnzahnrad mit Zahnstange - Griff - Drehgriff

Anwendungsbeispiel - Stirnzahnrad
(1) Stirnzahnrad, (2) Werkstück, (3) Tragrolle

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GEAHF0.5-28-3-B-3
GEAHF0.5-30-3-B-3
GEAHF0.5-32-3-B-3
GEAHF0.5-35-3-B-3
GEAHF0.5-36-3-B-3
GEAHF0.5-40-2-B-3
GEAHF0.5-42-2-B-3
GEAHF0.5-45-2-B-3
GEAHF0.5-48-2-B-3
GEAHF0.5-50-2-B-3
GEAHF0.5-52-2-B-5
GEAHF0.5-60-2-B-5
GEAHF0.5-70-2-B-5
GEAHF0.5-80-2-B-5
GEAHF0.8-24-7-B-5
GEAHF0.8-25-7-B-5
GEAHF0.8-28-7-B-5
GEAHF0.8-30-7-B-5
GEAHF0.8-32-5-B-5
GEAHF0.8-36-5-B-6
GEAHF0.8-40-5-B-6
GEAHF0.8-45-5-B-6
GEAHF0.8-48-5-B-6
GEAHF0.8-50-5-B-6
GEAHF1.0-20-12-B-6
GEAHF1.0-21-12-B-6
GEAHF1.0-22-12-B-6
GEAHF1.0-23-12-B-6
GEAHF1.0-24-12-B-6
GEAHF1.0-25-12-B-6
GEAHF1.0-26-12-B-6
GEAHF1.0-27-12-B-6
GEAHF1.0-28-12-B-8
GEAHF1.0-29-12-B-6
GEAHF1.0-30-12-B-8
GEAHF1.0-32-10-B-8
GEAHF1.0-34-10-B-8
GEAHF1.0-35-10-B-8
GEAHF1.0-36-10-B-8
GEAHF1.0-38-10-B-8
GEAHF1.0-40-10-B-8
GEAHF1.0-42-10-B-8
GEAHF1.0-44-10-B-8
GEAHF1.0-45-10-B-8
GEAHF1.0-46-10-B-8
GEAHF1.0-48-10-B-8
GEAHF1.0-50-10-B-8
GEAHF1.0-52-10-B-8
GEAHF1.0-54-10-B-8
GEAHF1.0-55-10-B-8
GEAHF1.0-56-10-B-8
GEAHF1.0-58-10-B-8
GEAHF1.0-60-10-B-10
GEAHF1.0-62-10-B-10
GEAHF1.0-64-10-B-10
GEAHF1.0-65-10-B-10
GEAHF1.0-66-10-B-10
GEAHF1.0-68-10-B-10
GEAHF1.0-70-10-B-10
GEAHF1.0-72-10-B-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl - Zähne [B] Zahnbreite
(mm)

6.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10283

7.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10303

7.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10323

7.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10353

7.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10363

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10402

8.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10422

8.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10452

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10482

9.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10502

9.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10522

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10602

12.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10702

13.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10802

8.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10247

8.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10257

9.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10287

9.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10307

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10325

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10365

11.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10405

11.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10455

12.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10485

12.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10505

5.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102012

4.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102112

4.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102212

4.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102312

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102412

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102512

5.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102612

5.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102712

5.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102812

5.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102912

6.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103012

5.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103210

6.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103410

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103510

6.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103610

7.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103810

7.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104010

7.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104210

8.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104410

8.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104510

8.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104610

9.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104810

9.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105010

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105210

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105410

10.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105510

10.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105610

17.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105810

11.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106010

12.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106210

12.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106410

13.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106510

13.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106610

14.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106810

14.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107010

15.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107210

Loading...

Zurück zur Kategorie Stirnzahnräder

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Modul 0.5 / 0.8 / 1.0 (Für Teile mit freien Maßen der Wellenbohrung siehe S.1501 ~ S.1512; Für die Konfiguration der Zahnbreite/Nabenmaße siehe S.1513.)
TeilenummerAnzahl der ZähneBZahnradformWellenbohrungs-Ø PH7d
Referenz-Ø
D
Spitzen-Ø
G
Kern-Ø
HL1Stückpreis
AusführungModul
GEAHF0.5283B3141512.751085 
30151613.75 
32161714.75 
3517.518.516.25 
36181916.75 
4023202118.751075 
42212219.75 
4522.523.521.25 
48242522.75 
50252623.75 
5225262724.752075 
60303128.75 
70353633.75 
80404138.75 
100505148.75 
0.820741617.61410147 
247519.220.817.212.5147 
252021.618 
2822.42420.4 
302425.622 
325525.627.223.612.5149 
365628.830.426.814149 
403233.630 
453637.634 
4838.44036.4 
504041.638 
1.020126202217.516208 
21126212318.518208 
22222419.5 
23126232520.520208 
24242621.5 
25252722.5 
26126262823.522208 
27126272924.524208 
28128283025.524208 
29126293126.526208 
30128303227.527208 
32108323429.5282010 
34343631.5 
35108353732.5302010 
36363833.5 
38384035.5 
40404237.5 
42424439.5 
44444641.5 
45454742.5 
46464843.5 
48108485045.5442010 
50108505247.5462010 
52525449.5 
54545651.5 
55555752.5 
56565853.5 
58586055.5 
601010606257.5502010 
62626459.5 
64646661.5 
65656762.5 
66666863.5 
68687065.5 
701010707267.5562010 
72727469.5 
75757772.5 
801010808277.5602010 
84848681.5 
85858782.5 
90909287.5 
95959792.5 
96969893.5 
100101610010297.5 
1101016110112107.5702010 
120120122117.5 

■Modul 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 (Für alle Teile mit frei wählbaren Maßen siehe S.1501 ~ S.1512; Für die Konfiguration der Zahnbreite/Nabenmaße siehe S.1513.)
TeilenummerAnzahl der ZähneBZahnradformWellenbohrungs-Ø PH7d
Referenz-Ø
D
Spitzen-Ø
G
Kern-Ø
HL1Stückpreis
AusführungModul
GEAHF1.52015B6303326.25252712 
2131.534.527.75 
22333629.2526 
2334.537.530.7527 
24363932.2530 
2537.540.533.75 
26394235.2532 
2740.543.536.7534 
28424538.25 
2943.546.539.7535 
30454841.25 
32485144.2540 
34515447.25 
3552.555.548.75 
36545750.25 
38576053.2545 
408606356.25 
42636659.25 
44666962.25 
4567.570.563.75 
46697265.25 
48727568.2550 
50757871.25 
52788174.25 
5412818477.25 
5582.585.578.75 
56848780.25 
58879083.25 
60909386.2555 
62939689.25 
64969992.25 
6597.5100.593.75 
669910295.25 
2.021208424637343414 
2244483936 
2346504137 
2448524340 
25505445 
2652564742 
2754584945 
28566051 
2958625347 
3060645548 
3264685950 
3410687263 
3570746552 
3672766755 
38768071 
4080847560 
42848879 
44889283 
45909485 
46929687 
2.520258505543.75404116 
2152.557.546.2542 
22556048.7544 
2357.562.551.2546 
24606553.7548 
2562.567.556.2550 
26657058.7555 
2767.572.561.2560 
28707563.75 
2972.577.566.2562 
30758068.7565 
32808573.7570 
3410859078.75 
3587.592.581.25 
36909583.7575 
3.020308606652.5504818 
21636955.552 
22667258.554 
23697561.556 
24727864.558 
25758167.560 
2610788470.565 
27818773.5 
28849076.570 
29879379.5 
30909682.575 

Weitere Informationen

Zahnräder/Mit Zapfenbohrung/Druckwinkel 20Grad:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Form B Wärmebehandlung unbehandelt Oberflächenbehandlung brüniert
Bearbeitung - Zähne ungeschliffen Ausführung - Spiel mit Spiel Lager Nicht im Lieferumfang
Toleranz - Wellenbohrung H7 Genauigkeit(JIS alt) JIS B 1702 (Class 4) Ausführung - Bohrung Rundbohrung

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Können verschiedene Module miteinander kombiniert werden?

Antwort:

Da das Modul die Teilung der Zähne entlang des Teilkreisdurchmessers beschreibt, können verschiedene Module nicht zu einem Zahnradpaar zusammengefasst werden.

Frage:

Was bedeutet Evolventenverzahnung?

Antwort:

Unter Evolventenverzahnung versteht man die konvexe Fertigung einer Zahnflanke. Somit kann die Gleitreibung entlang der Zahnflanke minimiert werden. Dies reduziert des Weiteren auch den Verschleiß.

Frage:

Was ist der Druckwinkel?

Antwort:

Der Druckwinkelt ist definiert als der Winkel der höchsten Antriebskraft zwischen zwei Zahnrädern. Eine Kombination verschiedener Druckwinkel ist nicht zu empfehlen, da erhöhter Verschleiß zu erwarten ist.

Frage:

Ist die Position der Passfedernut zum Zahnkranz festgelegt?

Antwort:

Die Passfedernut hat keinen festgelegten Positionsbezug zum Zahnfuss oder der Kopffläche des Zahnkranzes.

Frage:

Was ist das Umkehrspiel?

Antwort:

Das Umkehrspiel entsteht im Moment des Drehrichtungswechsels einer Stirnradpaarung. Es beschreibt den Spalt zwischen den Zahnradflanken eines jeden im Eingriff befindlichen Zahnes.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support