Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
CHE□□ | Stahl |
CHEM□□ | Schmierungsfrei (Stahl, ölimprägnierte Buchsen) |
CHES□□ | rostfreier Stahl |
Teilenummer | - | Anzahl der Glieder | |
(Anzahl der Glieder konfigurierbar) | CHE80 | - | 200 |
(Ausführung) | CHE80 | - | U |
Teilenummer | Steigung | h | m | n | T | t | ØD | ØR | H | W | Max. zulässige Spannung (kN) | Stückpreis | Schnittaufpreis (+ Stückpreis) | |||
Typ | Anzahl der Glieder (gerade Anzahl angeben) | Maximal Eine Einheit | Eine Einheit oder mehr | |||||||||||||
Nr. | ||||||||||||||||
CHE | 15 | 4~ | 4.763 | 2.85 | 3.90 | 6.75 | 0.57 | 0.57 | 1.62 | 2.48 | 4.4 | 2.38 | 0.39 | |||
25 | 6.35 | 3.80 | 4.80 | 8.60 | 0.75 | 0.75 | 2.31 | 3.30 | 5.8 | 3.18 | 0.64 | |||||
35 | 9.525 | 5.70 | 7.10 | 12.80 | 1.25 | 1.25 | 3.59 | 5.08 | 8.8 | 4.78 | 2.16 | |||||
40 | 12.7 | 8.02 | 9.53 | 17.55 | 1.50 | 1.50 | 3.97 | 7.92 | 11.7 | 7.95 | 3.63 | |||||
50 | 15.875 | 10.15 | 11.60 | 21.75 | 2.00 | 2.00 | 5.09 | 10.16 | 14.6 | 9.53 | 6.37 | |||||
60 | 19.05 | 12.65 | 14.15 | 26.80 | 2.40 | 2.40 | 5.96 | 11.91 | 17.5 | 12.70 | 8.83 | |||||
80 | 25.4 | 16.07 | 19.18 | 35.25 | 3.20 | 3.20 | 7.94 | 15.88 | 23.0 | 15.88 | 14.71 | |||||
CHEM | 40 | 12.7 | 8.65 | 10.20 | 18.85 | 2.00 | 1.50 | 3.96 | 7.92 | 12.0 | 7.90 | 3.82 | ||||
50 | 15.875 | 10.60 | 12.70 | 23.30 | 2.40 | 2.00 | 5.08 | 10.16 | 15.0 | 9.50 | 6.17 | |||||
60 | 19.05 | 13.55 | 15.50 | 29.05 | 3.20 | 2.40 | 5.95 | 11.91 | 18.0 | 12.70 | 9.31 | |||||
CHES | 11 | 3.747 | 2.28 | 3.17 | 5.44 | 0.38 | 0.38 | 1.57 | 2.29 | 3.5 | 1.83 | 0.05 | ||||
25 | 6.35 | 3.80 | 4.80 | 8.60 | 0.75 | 0.75 | 2.31 | 3.30 | 5.8 | 3.18 | 0.64 | |||||
35 | 9.525 | 5.70 | 7.10 | 12.80 | 1.25 | 1.25 | 3.59 | 5.08 | 8.8 | 4.78 | 2.16 | |||||
40 | 12.7 | 8.02 | 9.53 | 17.55 | 1.50 | 1.50 | 3.97 | 7.92 | 11.7 | 7.95 | 3.63 | |||||
50 | 15.875 | 10.15 | 11.60 | 21.75 | 2.00 | 2.00 | 5.09 | 10.16 | 14.6 | 9.53 | 6.37 | |||||
60 | 19.05 | 12.65 | 14.15 | 26.80 | 2.40 | 2.40 | 5.96 | 11.91 | 17.5 | 12.70 | 8.83 |
Teilenummer | Anz. Glieder pro Einheit | Stückpreis | ||||
Typ | Anzahl der Glieder | CHE□□-U | CHEM□□-U | CHES□□-U | ||
Nr. | ||||||
CHE CHEM CHES | 11 | U | 134 (Umfangslänge 502mm) | - | - | |
15 | 210 (Umfangslänge 1000mm) | - | - | |||
25 | 480 (Umfangslänge 3048mm) | - | ||||
35 | 320 (Umfangslänge 3048mm) | - | ||||
40 | 240 (Umfangslänge 3048mm) | |||||
50 | 192 (Umfangslänge 3048mm) | |||||
60 | 160 (Umfangslänge 3048mm) | |||||
80 | 120 (Umfangslänge 3048mm) | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CHE15-[4-3000/2] |
CHE15-U |
CHE25-[4-9998/2] |
CHE25-U |
CHE35-[4-3000/2] |
CHE35-U |
CHE40-[4-3000/2] |
CHE40-U |
CHE50-[4-9998/2] |
CHE50-U |
CHE60-[4-3000/2] |
CHE60-U |
CHE80-[4-3000/2] |
CHE80-U |
CHEM40-[4-3000/2] |
CHEM40-U |
CHEM50-[4-3000/2] |
CHEM50-U |
CHEM60-[4-3000/2] |
CHEM60-U |
CHES11-[4-3000/2] |
CHES11-U |
CHES25-[4-3000/2] |
CHES25-U |
CHES35-[4-3000/2] |
CHES35-U |
CHES40-[4-3000/2] |
CHES40-U |
CHES50-[4-3000/2] |
CHES50-U |
CHES60-[4-3000/2] |
CHES60-U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbezeichnung | Steigung | Werkstoff | Ausführung | Anzahl der Glieder (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 4.76 | [Stahl] Stahl | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
17.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 4.76 | [Stahl] Stahl | Unit Type | 210 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 6.35 | [Stahl] Stahl | Number of Links Configurable | 4 ~ 9998 | ||
23.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 6.35 | [Stahl] Stahl | Unit Type | 480 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 9.53 | [Stahl] Stahl | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
18.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 9.53 | [Stahl] Stahl | Unit Type | 320 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 12.7 | [Stahl] Stahl | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
20.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 12.7 | [Stahl] Stahl | Unit Type | 240 | |
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | 15.875 | [Stahl] Stahl | Number of Links Configurable | 4 ~ 9998 | ||
28.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 15.875 | [Stahl] Stahl | Unit Type | 192 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 19.05 | [Stahl] Stahl | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
39.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 19.05 | [Stahl] Stahl | Unit Type | 160 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 25.4 | [Stahl] Stahl | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
67.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 25.4 | [Stahl] Stahl | Unit Type | 120 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 12.7 | [Stahl] Schmiermittelfrei (Stahl, mit Öl imprägnierte Hülsen) | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
93.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 12.7 | [Stahl] Schmiermittelfrei (Stahl, mit Öl imprägnierte Hülsen) | Unit Type | 240 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 15.875 | [Stahl] Schmiermittelfrei (Stahl, mit Öl imprägnierte Hülsen) | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
110.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 15.875 | [Stahl] Schmiermittelfrei (Stahl, mit Öl imprägnierte Hülsen) | Unit Type | 192 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 19.05 | [Stahl] Schmiermittelfrei (Stahl, mit Öl imprägnierte Hülsen) | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
144.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 19.05 | [Stahl] Schmiermittelfrei (Stahl, mit Öl imprägnierte Hülsen) | Unit Type | 160 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 11 | 3.75 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
75.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | 3.75 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Unit Type | 134 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 6.35 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
75.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 6.35 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Unit Type | 480 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 9.53 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
73.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 9.53 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Unit Type | 320 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 12.7 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
88.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 12.7 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Unit Type | 240 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 15.875 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
110.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 15.875 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Unit Type | 192 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 19.05 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Number of Links Configurable | 4 ~ 3000 | ||
159.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 19.05 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Unit Type | 160 |
Loading...
Kettenteilnummer | Teilenummer für Verbindungsglied |
CHE□□ | JNTC, JNOC |
CHEM□□ | JMTC, JMOC |
CHES□□ | JNTS, JNOS |
Ausführung | Standardketten | Anzahl der Glieder | 1 | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässige Spannung(kN) | Bis zu 99 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennbezeichnung
Steigung
Werkstoff
Ausführung
Anzahl der Glieder(Stk.)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften