Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff1 | Härte | Ausführung | |
S 0 -0.02 | Sg6 | ||
EN 1.1191 äquiv. | - | KJPD | KJPGD |
EN 1.1191 äquiv. | 45HRC~ | KJPDH | KJPGDH |
EN 1.4301 äquiv. | - | KJPDS | KJPGDS |
2 EN 1.4037 äquiv. | 45~50HRC | KJPDSC | KJPGDSC |
Teilenummer (TYP, D) | - | P | - | S | - | L | - | B |
KJPD12 | - | P8.03 | - | S5.00 | - | L5 | - | B10 |
S | g6 |
2.00~ 3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~30.00 | -0.007 -0.020 |
Teilenummer | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | M | ||||
Ausführung | D | P | S(P>S) | L | B | ||
(S 0 -0.02) | (Sg6) | ||||||
(EN 1.1191 äquiv.) KJPD (EN 1.1191 äquiv. gehärtet) KJPDH (EN 1.4301 äquiv.) KJPDS (EN 1.4037 äquiv.) KJPDSC | (EN 1.1191 äquiv.) KJPGD (EN 1.1191 äquiv. gehärtet) KJPGDH (EN 1.4301 äquiv.) KJPGDS (EN 1.4037 äquiv.) KJPGDSC | 8 | 2.50~ 6.00 | 2.00~ 5.50 | 5~25 Für P≤3.99, L≤Px4 Für EN 1.4301 äquiv., L≤Px5 | 5~25 Bei S≤2.99, B≤Sx4 Für EN 1.4301 äquiv., B≤Sx5 | M4 |
10 | 2.50~ 8.00 | 2.00~ 7.50 | M5 | ||||
12 | 2.50~10.00 | 2.00~ 9.50 | M5 | ||||
16 | 3.50~14.00 | 3.00~13.50 | M5 | ||||
20 | 10.00~18.00 | 5.00~17.00 | M5 | ||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~22.00 | M5 | ||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | M5 | ||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | M5 | ||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | (L+B≤50) Bei längeren Stiften >> S. 1827. | M5 | |||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | M5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KJPD8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-35/1]-B[5-25/1] |
KJPD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/0.1]-B[5-25/1] |
KJPGD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-S[2-7.5/0.01]-B[5-25/1] |
KJPGDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDSC8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Härte | Großer Kopf/Kleiner Kopf | Einsatz, S-Maß-Toleranz | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 35 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 |
Loading...
Ausführung | Prüfstift | Form | Abgesetzt | Spitzenform | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenart | Gerade | Form des abgesetzten Abschnitts | Runde Form | Grifflänge wählbar | Stationary |
Handgrifflänge Z(mm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Härte
Großer Kopf/Kleiner Kopf
Einsatz, S-Maß-Toleranz
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften