Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
konfigurierbar | Werkstoff1 | Härte | Gerade | Abgesetzt | Hohlkante | ||
Ausführung | Ausführung | Ausführung | |||||
P 0 - 0.02 | P g6 | S 0 - 0.02 | S g6 | P g6 | |||
Standard | EN 1.2510 äquiv. | 58HRC~ | KJPKH | KJPGKH | KJPKS | KJPGKS | - |
Scharfe Spitze | EN 1.2510 äquiv. | 58HRC~ | KJPKHE | KJPGKHE | KJPKSE | KJPGKSE | KJPGKSC |
Teilenummer (TYP, D) | - | P | - | S | - | L | - | B | |||||
Gerade Standard Gerade, scharfkantige Spitze Abgesetzt, Standardausführung mit großem Kopf Hohlkante, scharfkantige Spitze | KJPKH20 KJPKHE16 KJPKS16L KJPGKSC16 | - - - | P16.00 P10.10 P20.20 | - - | S6.8 S6.0 | - - - - | L100 L12 L10 L10 | - - | B10 B10 |
Teilenummer | P 0.01mm-Schritte | L 1mm-Schritte | Stückpreis | |||||||||
Typ | D | Standard | Scharfe Spitze | |||||||||
P 0 - 0.02 | P g6 | KJPKH | KJPGKH | KJPKHE | KJPGKHE | |||||||
L10~50 | L51~100 | L10~50 | L51~100 | L10~50 | L51~100 | L10~50 | L51~100 | |||||
(Standard) KJPKH (Scharfe Spitze) KJPKHE | (Standard) KJPGKH (Scharfe Spitze) KJPGKHE | 12 | 6.00~10.00 | 10~100 | ||||||||
16 | 10.01~14.00 | |||||||||||
20 | 14.01~18.00 | |||||||||||
25 | 18.01~20.00 | |||||||||||
30 | 20.01~25.00 | 10~50 | - | - | - | - | ||||||
12L | 12.00~20.00 | - | - | - | - | |||||||
16L | 16.00~25.00 | - | - | - | - | |||||||
20L | 20.00~30.00 | - | - | - | - |
Teilenummer | P 0.01mm-Schritte | S (P-4≥S) 0.1mm Schritte | L 1mm-Schritte | B 1mm-Schritte | Stückpreis | |||||
Typ | D | Standard | Scharfe Spitze | |||||||
S 0 - 0.02 | S g6 | KJPKS | KJPGKS | KJPKSE | KJPGKSE | |||||
(Standard) KJPKS (Scharfe Spitze) KJPKSE | (Standard) KJPGKS (Scharfe Spitze) KJPGKSE | 12 | 6.00~10.00 | 2.0~6.0 | 5~20 | 10~20 | ||||
16 | 8.00~14.00 | 3.0~10.0 | 10~40 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 3.0~14.0 | ||||||||
25 | 15.00~23.00 | 6.0~19.0 | ||||||||
30 | 20.00~28.00 | 10.0~24.0 | ||||||||
12L | 12.00~20.00 | 3.0~16.0 | ||||||||
16L | 16.00~25.00 | 6.0~21.0 | ||||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.0~26.0 |
Teilenummer | S 0.1mm Schritte | L*1 1mm-Schritte | B 1mm-Schritte | P*2 | Stückpreis | |
Ausführung | D | |||||
KJPGKSC | 12 | 2.0~4.0 | 5~40 | 3~15 | 10 | |
16 | 3.0~6.0 | 3~30 | 12 | |||
20 | 6.0~10.0 | 5~30 | 16 | |||
25 | 8.0~14.0 | 5~35 | 20 | |||
30 | 12.0~19.0 | 5~35 | 25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KJPGKH12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1] |
KJPGKH12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1] |
KJPGKH16-P[10-14/0.01]-L[10-100/1] |
KJPGKH16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1] |
KJPGKH20-P14-L[10-100/1] |
KJPGKH20-P[14.01-18/0.01]-L[10-100/1] |
KJPGKH20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1] |
KJPGKH25-P18-L[10-100/1] |
KJPGKH25-P[18.01-20/0.01]-L[10-100/1] |
KJPGKH30-P20-L[10-50/1] |
KJPGKH30-P[20.01-25/0.01]-L[10-50/1] |
KJPGKHE12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1] |
KJPGKHE12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1] |
KJPGKHE16-P10-L[10-100/1] |
KJPGKHE16-P[10.01-14/0.01]-L[10-100/1] |
KJPGKHE16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1] |
KJPGKHE20-P14-L[10-100/1] |
KJPGKHE20-P[14.01-18/0.01]-L[10-100/1] |
KJPGKHE20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1] |
KJPGKHE25-P18-L[10-100/1] |
KJPGKHE25-P[18.01-20/0.01]-L[10-100/1] |
KJPGKHE30-P20-L[10-50/1] |
KJPGKHE30-P[20.01-25/0.01]-L[10-50/1] |
KJPGKS12-P[6-10/0.01]-S[2-6/0.1]-L[5-20/1]-B[10-20/1] |
KJPGKS12L-P[12-20/0.01]-S[3-16/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKS16-P[8-14/0.01]-S[3-10/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKS16L-P[16-25/0.01]-S[6-21/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKS20-P[10-18/0.01]-S[3-14/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKS20L-P[20-30/0.01]-S[10-26/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKS25-P[15-23/0.01]-S[6-19/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKS30-P[20-28/0.01]-S[10-24/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKSC12-S[2-4/0.1]-L[5-40/1]-B[3-15/1] |
KJPGKSC16-S[3-6/0.1]-L[5-40/1]-B[3-30/1] |
KJPGKSC20-S[6-10/0.1]-L[5-40/1]-B[5-30/1] |
KJPGKSC25-S[8-14/0.1]-L[5-40/1]-B[5-35/1] |
KJPGKSC30-S[12-19/0.1]-L[5-40/1]-B[5-35/1] |
KJPGKSE12-P[6-10/0.01]-S[2-6/0.1]-L[5-20/1]-B[10-20/1] |
KJPGKSE12L-P[12-20/0.01]-S[3-16/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKSE16-P[8-14/0.01]-S[3-10/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKSE16L-P[16-25/0.01]-S[6-21/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKSE20-P[10-18/0.01]-S[3-14/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKSE20L-P[20-30/0.01]-S[10-26/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKSE25-P[15-23/0.01]-S[6-19/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPGKSE30-P[20-28/0.01]-S[10-24/0.1]-L[5-20/1]-B[10-40/1] |
KJPKH12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1] |
KJPKH12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1] |
KJPKH16-P10-L[10-100/1] |
KJPKH16-P[10.01-14/0.01]-L[10-100/1] |
KJPKH16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1] |
KJPKH20-P14-L[10-100/1] |
KJPKH20-P[14.01-18/0.01]-L[10-100/1] |
KJPKH20L-P[20-30/0.01]-L[10-50/1] |
KJPKH25-P18-L[10-100/1] |
KJPKH25-P[18.01-20/0.01]-L[10-100/1] |
KJPKH30-P20-L[10-50/1] |
KJPKH30-P[20.01-25/0.01]-L[10-50/1] |
KJPKHE12-P[6-10/0.01]-L[10-100/1] |
KJPKHE12L-P[12-20/0.01]-L[10-50/1] |
KJPKHE16-P[10.01-14/0.01]-L[10-100/1] |
KJPKHE16L-P[16-25/0.01]-L[10-50/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Großer Kopf/Kleiner Kopf | Einsatz, S-Maß-Toleranz | Einsatz P, Maß-Toleranz | Spitzenform Anreißstift | Form Anreißstift | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Standard | Straight | 12 | - | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | g6 | Standard | Straight | 12 | - | 10 ~ 50 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Standard | Straight | 16 | - | 10 ~ 100 | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | g6 | Standard | Straight | 16 | - | 10 ~ 50 | 16 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Standard | Straight | 20 | - | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Standard | Straight | 20 | - | 10 ~ 100 | 14.01 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | g6 | Standard | Straight | 20 | - | 10 ~ 50 | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Standard | Straight | 25 | - | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Standard | Straight | 25 | - | 10 ~ 100 | 18.01 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Standard | Straight | 30 | - | 10 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Standard | Straight | 30 | - | 10 ~ 50 | 20.01 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 12 | - | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 12 | - | 10 ~ 50 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 16 | - | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 16 | - | 10 ~ 100 | 10.01 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 16 | - | 10 ~ 50 | 16 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 20 | - | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 20 | - | 10 ~ 100 | 14.01 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 20 | - | 10 ~ 50 | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 25 | - | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 25 | - | 10 ~ 100 | 18.01 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 30 | - | 10 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Straight | 30 | - | 10 ~ 50 | 20.01 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Small Head | g6 | - | Standard | Stepped | 12 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Large Head | g6 | - | Standard | Stepped | 12 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Small Head | g6 | - | Standard | Stepped | 16 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 ~ 14 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Large Head | g6 | - | Standard | Stepped | 16 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 6 ~ 21 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Small Head | g6 | - | Standard | Stepped | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Large Head | g6 | - | Standard | Stepped | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Small Head | g6 | - | Standard | Stepped | 25 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 15 ~ 23 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Small Head | g6 | - | Standard | Stepped | 30 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 20 ~ 28 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Hollow Tip | 12 | 3 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Hollow Tip | 16 | 3 ~ 30 | 5 ~ 40 | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Hollow Tip | 20 | 5 ~ 30 | 5 ~ 40 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Hollow Tip | 25 | 5 ~ 35 | 5 ~ 40 | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | g6 | Sharp Pointed Tip | Hollow Tip | 30 | 5 ~ 35 | 5 ~ 40 | - | 12 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Small Head | g6 | - | Sharp Pointed Tip | Stepped | 12 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Large Head | g6 | - | Sharp Pointed Tip | Stepped | 12 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 3 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Small Head | g6 | - | Sharp Pointed Tip | Stepped | 16 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 ~ 14 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Large Head | g6 | - | Sharp Pointed Tip | Stepped | 16 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 6 ~ 21 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Small Head | g6 | - | Sharp Pointed Tip | Stepped | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Large Head | g6 | - | Sharp Pointed Tip | Stepped | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 26 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Small Head | g6 | - | Sharp Pointed Tip | Stepped | 25 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 15 ~ 23 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | Small Head | g6 | - | Sharp Pointed Tip | Stepped | 30 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 20 ~ 28 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 12 | - | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 12 | - | 10 ~ 50 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 16 | - | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 16 | - | 10 ~ 100 | 10.01 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 16 | - | 10 ~ 50 | 16 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 20 | - | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 20 | - | 10 ~ 100 | 14.01 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 20 | - | 10 ~ 50 | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 25 | - | 10 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 25 | - | 10 ~ 100 | 18.01 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 30 | - | 10 ~ 50 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Standard | Straight | 30 | - | 10 ~ 50 | 20.01 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Sharp Pointed Tip | Straight | 12 | - | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | 0/-0.02 | Sharp Pointed Tip | Straight | 12 | - | 10 ~ 50 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Small Head | - | 0/-0.02 | Sharp Pointed Tip | Straight | 16 | - | 10 ~ 100 | 10.01 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Gerade | Large Head | - | 0/-0.02 | Sharp Pointed Tip | Straight | 16 | - | 10 ~ 50 | 16 ~ 25 | - |
Loading...
Ausführung | Prüfstifte | Werkstoff | EN 1.2510 äquiv. | Härte | No Hardened |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Großer Kopf/Kleiner Kopf
Einsatz, S-Maß-Toleranz
Einsatz P, Maß-Toleranz
Spitzenform Anreißstift
Form Anreißstift
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften