Federkontaktstifte / Serie NP68SF

Federkontaktstifte/Serie NP68SF:Verwandte bildanzeige
Federkontaktstifte/Serie NP68SF:Verwandte bildanzeige
■Kontaktstifte
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelISO-TC90 Äquiv.Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
GehäusePhosphorbronzeVergoldet mit Nickelunterschicht
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet

■Steckhülsen
WerkstoffOberflächenbehandlung
MessingVergoldet mit Nickelunterschicht

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenform-Anschlussleitungsfarbe-Länge Anschlussleitung
NP68SF
NRB68
-
-
A
-

W

-

1000
■Kontaktstifte
TeilenummerMontageabstand (min.)Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
NP68SF1.4mm4.3mm25gf50gf2.5A60mΩ100.000-mal   
NP6830gf90gf
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Steckhülsen
Für NR68, NR68S, NR45S und NR45, wählen Sie bitte die Wellenform aus.
TeilenummerPassender KontaktstiftBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR68NP68SF
NP68
0.83~0.84mm   
NR68S
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NP68-A
NP68-AS
NP68-B
NP68-C
NP68-D
NP68-E
NP68-G
NP68-H
NP68-J
NP68-K
NP68-N
NP68SF-A
NP68SF-AS
NP68SF-B
NP68SF-C
NP68SF-D
NP68SF-E
NP68SF-G
NP68SF-H
NP68SF-J
NP68SF-N
NR68
NR68S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Wellenende auswählen. Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Material Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Kassette] Kassette A3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit AS3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.49Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Nadel] Nadel C3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.49Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Napf] Napf D3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Nadel] Nadel E3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[flach] Flach G3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Kassette] Kassette H3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.49Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Napf] Napf J3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.49Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4Dreieckige Pyramide-K3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N3 bis 4.54.350.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.49Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Kassette] Kassette A3 bis 4.54.330.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.32550

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit AS3 bis 4.54.330.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.49Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.32550

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B3 bis 4.54.330.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.32550

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Nadel] Nadel C3 bis 4.54.330.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.49Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.32550

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Napf] Napf D3 bis 4.54.330.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.32550

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Nadel] Nadel E3 bis 4.54.330.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.32550

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[flach] Flach G3 bis 4.54.330.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.2Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.32550

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Kassette] Kassette H3 bis 4.54.330.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.49Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.32550

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Napf] Napf J3 bis 4.54.330.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.49Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.32550

2.45 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.4[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N3 bis 4.54.330.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.49Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Phosphorbronze0.6815.1 bis 2020.1 bis 30.02.5606.3-18.32550

1.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Steckhülse-----[Zylindrisch] B Löt- und Crimp-Ausführung----0.01 bis 1[Kupferlegierung] Messing0.8525.1 bis 30----0.9725.3--

1.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Steckhülse-----C Lötausführung----0.01 bis 1[Kupferlegierung] Messing0.8525.1 bis 30----0.9725.3--

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Federkontaktstifte/Serie NP68SF:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support