[Standard] Z-Achse / Tisch mit horizontaler Oberfläche / Vorschubschraube

[Standard] Z-Achse/Tisch mit horizontaler Oberfläche/Vorschubschraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
ZLFD40
■Z-Achsen-Tische
Hochpräzise Stelltische bestehendes Produkt: ZLFG(S.1973)
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Parallelität
(µm)
Traglast
(N)
Gewicht
(kg)
Stückpreis
TYPNr.
ZLFD4040x40+50.510029.40.15 
6060x60+70.510098.10.37 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZLFD40
ZLFD60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

164.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

176.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 41 bis 60 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 41 bis 60
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 50.1 bis 100 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm Zufuhrmethode Einstellschraube
Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung, Vorschubschraube
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 35.1 bis 40 Tischgröße (Länge) L(mm) 60 Tischgröße (Breite) W(mm) 60
Zulässige Last(N) 98.1 Hubweg (Z-Achse)(mm) 0 bis 7 Tischgröße (Dicke) H(mm) 38
Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Tisch, Parallelität(µm) 100
Vorschubknopf Position Mittig Klemme Standard vertauscht Standard
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Technischer Support