Hersteller-Teilenummer: MCMH6
Marke: MISUMI
Preis: 55.64 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MCMH6
Ausführung | Spindel | Grundkörper | |
Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
MCMH | EN 1.4005 äquivalent | EN 1.0762 äquivalent | Chromatiert (III-wertig) |
Teilenummer |
MCMH6 |
Teilenummer | Hub (mm) | Kleinste Skaleneinteilung (mm) | Hubweg pro Umdrehung (mm) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | |||||
MCMH | 6 | ±6.5 | 0.01 | 0.5 | 0.03 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MCMH6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
55.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Ausführung | Einstellschrauben für Stelltisch | Montage-Ø(φ) | 9.5 | Spitzen-Ø(φ) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Montagegewinde | Not Provided | Hub (Standard, Grob)(mm) | ±6.5 | Min. Skalenteilung (Standard, Regelgewinde) | 0.01 |
Verfahrweg pro Umdrehung(mm) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für [Standard] Standard-Mikrometerschraube, die Teilenummer ist MCMH6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCMH6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften