Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bauteile | Korpus | Kolbenstange | Abdeckung |
Werkstoff | Aluminium | Stahl | ABS |
Oberflächenbehandlung | Acryllack | - | - |
Zubehör | Spezifikationen Steuerungs-E/A | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Gebrauchsanweisung (CD-ROM), Netzstecker, Blindstecker | |||
- | CC-Link-Anschluss | DeviceNet-Anschluss |
Teilenummer | - | Motormontagerichtung | - | Steuerung | - | E/A-Modul | - | Kabellänge | - | Hub | |
RSD106B | - | L | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Motormontagerichtung: L) |
RSD106B | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Motormontagerichtung: Gerade) | ||
RSD106B | - | L | - | P1 | - | 3 | - | 200 | (Motormontagerichtung: L, Steuerung: P1) |
Kugelgewindetrieb | Motor | Positionssensor | Betriebsumgebungstemperatur, Feuchte |
Ø8 (C10 gewalzt) |
Schrittmotor | Drehmelder (Inkremental) |
0~40°C, 35~85%RF (Keine Kondensation) |
Ausführung | Steigung (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Traglast (kg) | Max. Schubkraft (N) |
Nennlebensdauer 1 |
Toter Gang (mm) | Genauigkeit ohne Stangendrehung (Grad) |
Hub (mm) | Max. Geschwindigkeit 2 (mm/Sek.) |
Stromversorgung | Max. Positionierungspunkt | |
Horizontal | Vertikal | |||||||||||
RSD1 | 6 | ±0.02 | ~20 | ~8 | 100 | min. 5.000km | max. 0.1 | ±1.0 | 50~200 (Abstand 50) |
~250 | DC24V ±10% |
255 Punkte |
12 | ~10 | ~4 | 75 | ~500 |
Ausführung | Maße/Gewicht | Motormontagerichtung: Gerade | Motormontagerichtung: R/L/U | ||||||
Hub (mm) | Hub (mm) | ||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
RSD1 | L1 (mm) | 161 | 211 | 261 | 311 | 161 | 211 | 261 | 311 |
L (mm) | 249 | 299 | 349 | 399 | 204 | 254 | 304 | 354 | |
H (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
K (mm ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Gewicht (kg)(Hinweis 7) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
Teilenummer | Auswahl | ||||||
Ausführung | Steigung (mm) | Mit/ohne Bremse ( 1) | Motormontagerichtung | Steuerung ( 2) | E/A-Modul | Kabellänge (m) | Hub (mm) |
RSD1 | 06 | Ohne:Frei lassen Mit:B |
Gerade: Frei lassen Seitenmontage rechts: R Seitenmontage links: L Montage oben: U |
Punktsteuerung: C1 Impulssteuerung: P1 (24VDC ±10%) |
NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D |
1 3 5 10 (Flexibles Kabel) |
50~200 (50mm-Schritte) |
12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RSD106-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-U-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-U-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-U-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-U-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-U-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-U-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD106B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-U-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-U-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-U-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-U-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-U-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-U-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
RSD112B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Bremse | Max. Schubkraft (N) | Umgebungsspezifikation | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Regler-Art | Motormontagerichtung | Kabellänge (m) | Mit Controller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Straight | 1 ~ 10 | Punktsteuerung (C1) | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | - | Nicht im Lieferumfang | 100 | Standardspezifikationen | 250 | Pulse Train Control (P1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | - | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Pulse Train Control (P1) | Straight | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | - | Nicht im Lieferumfang | 100 | Standardspezifikationen | 250 | Pulse Train Control (P1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | - | Nicht im Lieferumfang | 100 | Standardspezifikationen | 250 | Pulse Train Control (P1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Straight | 1 ~ 10 | Punktsteuerung (C1) | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | CC-Link | Mitgeliefert | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | DeviceNet | Mitgeliefert | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | PNP | Mitgeliefert | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | - | Mitgeliefert | 100 | Standardspezifikationen | 250 | Pulse Train Control (P1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | - | Nicht im Lieferumfang | 100 | - | 250 | Pulse Train Control (P1) | Straight | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | CC-Link | Mitgeliefert | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | DeviceNet | Mitgeliefert | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | PNP | Mitgeliefert | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | - | Mitgeliefert | 100 | Standardspezifikationen | 250 | Pulse Train Control (P1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | CC-Link | Mitgeliefert | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | DeviceNet | Mitgeliefert | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | PNP | Mitgeliefert | 100 | - | 250 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 6 | - | Mitgeliefert | 100 | Standardspezifikationen | 250 | Pulse Train Control (P1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Straight | 1 ~ 10 | Punktsteuerung (C1) | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Nicht im Lieferumfang | 75 | Standardspezifikationen | 500 | Pulse Train Control (P1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Pulse Train Control (P1) | Straight | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Nicht im Lieferumfang | 75 | Standardspezifikationen | 500 | Pulse Train Control (P1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Nicht im Lieferumfang | 75 | Standardspezifikationen | 500 | Pulse Train Control (P1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Straight | 1 ~ 10 | Punktsteuerung (C1) | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | CC-Link | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | DeviceNet | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | PNP | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Mitgeliefert | 75 | Standardspezifikationen | 500 | Pulse Train Control (P1) | Left Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Pulse Train Control (P1) | Straight | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | CC-Link | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | DeviceNet | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | PNP | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Mitgeliefert | 75 | Standardspezifikationen | 500 | Pulse Train Control (P1) | Right Side | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | CC-Link | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | DeviceNet | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | PNP | Mitgeliefert | 75 | - | 500 | Point Control (C1) | Top Half | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 50 ~ 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 12 | - | Mitgeliefert | 75 | Standardspezifikationen | 500 | Pulse Train Control (P1) | Top Half | 1 ~ 10 | - |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Nicht im Lieferumfang | Stromversorgung | 24 V DC | Positionssensor | Drehmelder, inkremental |
Max. Anpresskraftbereich(N) | 0 bis 100 | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±20 | Umgebungsbetriebstemperatur(°C) | 0::40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Bremse
Max. Schubkraft(N)
Umgebungsspezifikation
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Regler-Art
Motormontagerichtung
Kabellänge(m)
Mit Controller
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften