Justageelement / Platzsparende Nivellierhalterung (mittlere Beanspruchung)

Justageelement / Platzsparende Nivellierhalterung (mittlere Beanspruchung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Justageelement/Platzsparend:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer-M-A
HNFJR48-12-80
TeilenummerM (Regelgewinde)AH12BZulässige Vertikale Last (kN)Masse
(g)
Stückpreis
AusführungD
HNFJN288205010017.75.26.5136.548
38123080100237.410191355
488205010020.75.26.5136.577
123080100237.410191390
588205010020.75.26.5136.5121
123080100237.4101913133

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HNFJN28-8-20
HNFJN28-8-50
HNFJN28-8-100
HNFJN38-12-30
HNFJN38-12-80
HNFJN38-12-100
HNFJN48-8-20
HNFJN48-8-50
HNFJN48-8-100
HNFJN48-12-30
HNFJN48-12-80
HNFJN48-12-100
HNFJN58-8-20
HNFJN58-8-50
HNFJN58-8-100
HNFJN58-12-30
HNFJN58-12-80
HNFJN58-12-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

10.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10286.52017.78

10.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10286.55017.78

10.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10286.510017.78

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103813302312

12.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103813802312

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038131002312

16.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10486.52020.78

16.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10486.55020.78

16.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10486.510020.78

16.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104813302312

16.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104813802312

16.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048131002312

18.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10586.52020.78

18.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10586.55020.78

18.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10586.510020.78

19.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105813302312

19.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105813802312

19.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1058131002312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standardausführung Schwenkwinkel(°) 14
Handgriff mit Höhenverstellung Ohne Werkstoff (Gewinde) EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung (Gewinde) chromatiert
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Oberflächebehnandlung (Korpus) chromatiert Eigenschaften Standard
Ausführung (Schwenkfähigkeit) schwenkbar

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support