Schnellkupplungen / FY-Ausführung / Kniestücke

Schnellkupplungen / FY-Ausführung / Kniestücke
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schnellverschraubung mit gleichem Anschlussdurchmesser. [Werkstoff] PBT (Polybutylenterephthalat).
Schnellkupplungen/FY-Ausführung/Kniestücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
MSYL6
USDY4
-


1

TeilenummerL1L2BCD1ELGNPGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
UNYLF417.523.51610213.2111815.5118
619.52717.512.5264.213.522.51713.512
822291914.5304.215.526.51815.516
1025.53321.517.5364.218.531.52018.525
122835.52320414.2213721.52134

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UNYLF4
UNYLF6
UNYLF8
UNYLF10
UNYLF12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

5.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

7.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

10.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
MJBULSMJBULS
nicht
Zulässige FlüssigkeitLuftWasserLuft
Betriebstemperaturbereich*-15~60°C5~40°C0~60°C
Max. Betriebsdruck1MPa0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa--100kPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat)
Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Verschraubung, gleicher Ø FY, Kniestücke
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support