• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schlauchkupplungen / Mutter und Hülse integriert / halbe Kniestücke

Schlauchkupplungen / Mutter und Hülse integriert / halbe Kniestücke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Die verwendeten Medien sind Luft und Wasser. -Verschraubung mit integrierter Mutter und Muffe, halb gebogen, für Rohre.
Schlauchkupplungen/Mutter und Hülse integriert/halbe Kniestücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4401 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
MCUE6
TeilenummerGewindegröße R (PT)Passender Rohraußen-Ø (mm)Passender Rohrinnen-Ø (mm)L1L2ABSchlüsselflächenStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.H1H21 ~ 9 Stk.10~30
MCUNE4-11 / 842.52018961210  
4-21 / 421211161410  
8-11 / 885241997.51414  
8-21 / 42421117.51414  
8-33 / 82523127.51714  
10-21 / 4106.526.5221181717  
10-33 / 826.5231281717  
10-41 / 228.5291582217  
12-21 / 412827.523119.51719  
12-33 / 83027129.52219  
12-41 / 2 3030159.52219  
Der Unterschied zwischen MCLPTK und MCUNE ist der Rohrinnen-Ø
Wählen Sie die Teile gemäß dem zu verwendenden Rohr

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCUNE4-1
MCUNE8-2
MCUNE8-3
MCUNE10-2
MCUNE10-3
MCUNE10-4
MCUNE12-2
MCUNE12-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

20.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/842.5

20.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/485

22.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/885

28.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4106.5

33.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8106.5

33.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2106.5

27.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4128

29.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8128

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schlauchkupplungen/Mutter und Hülse integriert/halbe Kniestücke:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Gewinde-an-Schlauchanschluss Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Mit Schraube R Form Half Elbow

Ergänzungsartikel

Technischer Support