Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
TCRH4 | - | 1 |
Teilenummer | Nenngröße | R(PT) | Passender Rohrinnen-Ø (mm) | L | B | C | d | H1 Schlüsselflächen | H2 Schlüsselflächen | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Passender Rohraußen-Ø (mm) | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | ||||||||||
TCRH | 4 | 1 | 1 / 8 | 2.5 | 28 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 10 | 10 | 13 | ||
2 | 1 / 4 | 28.5 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 14 | 10 | 18 | |||||
6 | 1 | 1 / 8 | 4 | 27.5 | 14 | 4.5 | 2.7 | 10 | 12 | 14 | |||
2 | 1 / 4 | 28 | 14 | 4.5 | 2.7 | 14 | 12 | 21 | |||||
8 | 1 | 1 / 8 | 6 | 28 | 16 | 5.5 | 4.7 | 12 | 14 | 17 | |||
2 | 1 / 4 | 28 | 16 | 5.5 | 4.7 | 14 | 14 | 23 | |||||
3 | 3 / 8 | 29.5 | 16 | 5.5 | 4.7 | 17 | 14 | 31 | |||||
10 | 2 | 1 / 4 | 7.5 | 30.5 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 17 | 30 | |||
3 | 3 / 8 | 31.5 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 17 | 36 | |||||
4 | 1 / 2 | 34.5 | 19 | 5.5 | 6 | 22 | 17 | 54 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TCRH4-1 |
TCRH4-2 |
TCRH6-1 |
TCRH6-2 |
TCRH8-1 |
TCRH8-2 |
TCRH8-3 |
TCRH10-2 |
TCRH10-3 |
TCRH10-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø | Außen-Ø für passende Rohre. (mm) | Passende Rohrinnen-Ø (mm) | Rohraußen-Ø (mm) D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 4 | 2.5 | 4 | |
1.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 4 | 2.5 | 4 | |
1.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 6 | 4 | 6 | |
2.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 8 | 6 | 8 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 8 | 6 | 8 | |
2.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 8 | 6 | 8 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 10 | 7.5 | 10 | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 10 | 7.5 | 10 | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 10 | 7.5 | 10 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft, Wasser und Öl |
Betriebstemperaturbereich* | Luft : -20 ~ 60°C Wasser: 0 ~ 60°C Öl: -20 ~ 60°C |
Max. Betriebsdruck | Gilt für max. Betriebsdruck der Schläuche. |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Verbindungsausführung | Gewinde-an-Schlauchanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Stecker, gerade | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Mit Schraube | R | Form | Connectors |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø
Außen-Ø für passende Rohre.(mm)
Passende Rohrinnen-Ø(mm)
Rohraußen-Ø (mm) D(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften