• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lüftdüsen / Flache Luftdüse, Standardtyp, ABS-Harz

Lüftdüsen / Flache Luftdüse, Standardtyp, ABS-Harz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Lüftdüsen / Flache Luftdüse, Standardtyp, ABS-Harz
  • Lüftdüsen / Flache Luftdüse, Standardtyp, ABS-Harz
Flache Luftdüsen/Standard/Kunststoff:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffMax. BetriebsdruckWärmebeständigkeitstemperaturSchraubenformGewindebruchdrehmoment
AFTSPABS Kunststoff0.7MPa70°CMit Außengewinde15N • m
AFTSFmit Gewinde10N • m

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTSP15
Teile-nummerÖffnungLuftdurchfluss NL/Min.
(bei 0.3MPa)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~3940~99100~200
AFTSP1013-□0.724016.8    
1513-□0.926016.5
2513-□1.228016.2
AFTSF1513-□0.924016.5
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTSF15
AFTSP10
AFTSP15
AFTSP25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Nenn-Ø 1 Luftstrom (0.3MPa)
(NL/min)
Außengewinde

14.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rc1/4240Tapped

14.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/4240Threads

14.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/4260Threads

14.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/4280Threads

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Anwendungen: Zum Entfernen von Öl, Wassertropfen, Abstreifen, Kühlen/Trocknen, Luftvorhänge, usw.
Zur Verhinderung von Schäden:
• Schrauben nicht zu fest anziehen.
• Nicht auf die Schrauben schlagen.
An der Spitze der Düse befinden sich zum Schutz der Staudrucköffnung Nuten.
Flache Luftdüsen/Standard/Kunststoff:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Flache Luftdüsen/Standard/Kunststoff:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Luftquelle Kompressor Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff (ABS)
Montagewinkel flach mit Düse Standard Ausführung ############
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.7 Modell Standard Type

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support