Flache Luftdüsen / verstärkt / breit

Flache Luftdüsen / verstärkt / breit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFTADW20

Flache Luftdüsen/verstärkt/breit:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffMax. BetriebsdruckGewindebruchdrehmomentWärmebeständigkeitstemperatur
AFTADWPPS-Harz0.7MPa10N • m200°C

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTADW20
Teile-nummerÖffnungLuftdurchfluss NL/Min.
(bei 0.3MPa)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~3940~99100~200
AFTADW2032-Ø141028    
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTADW20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

29.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Flache Luftdüsen/verstärkt/breit:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Luftquelle Kompressor Werkstoff PPS-Harz
Montagewinkel flach mit Düse Ausführung mit Verstärkung Ausführung ############
Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.7 Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/4 Modell Wide Type
Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) 410 Außengewinde Threads

Sie befinden sich auf der Seite für Flache Luftdüsen / verstärkt / breit, die Teilenummer ist AFTADW20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFTADW20.

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support