Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARDADA2
Ausführung | Werkstoff | Max. Betriebsdruck | Wärmebeständigkeitstemperatur |
ARDADA | EN AW-5052 Äquivalent | 0.7MPa | 200°C |
Teile-nummer | - | N (Anzahl Öffnungen) |
ARDA1.0 ARDADA1 | - | 6 |
Teile-nummer | T | Öffnung d1 | L | D1 | D2 | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 | ||||||
ARDADA | 1 | R1/8 | 0.8 | 26 | 15 | 12 | 5 | ||
2 | R1/4 | 1 | 35 | 18 | 15 | 9 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ARDADA2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
29.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Sprühform | Rund, diffus | Luftquelle | Kompressor | Werkstoff | EN AW-5052 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
mit Düse | Standard | Ausführung | ############ | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.7 |
Schrauben-Nenn-Ø 1 | R1/4 | Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) | 285 | Außengewinde | Threads |
Sie befinden sich auf der Seite für Sprühdüsen- kreisförmiges Sprühmuster / verstärkt, die Teilenummer ist ARDADA2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARDADA2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARDADA1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
27.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |