• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehbare Düsen

Drehbare Düsen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Drehbare Düsen
  • Drehbare Düsen
Drehbare Düsen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffWärmebeständigkeitstemperatur
SPNZKörper: EN 1.4301 Äquivalent
Düse: EN AW-2017 Äquivalent
Mini-Dichtung: NBR
Lager: Sicherungsring
60°C

Spezifikationen

Teile-nummer-Spitzenform
SPNZ-A
Teile-nummerÖffnungTLuftdurchfluss NL/Min.
(bei 0.3MPa)
Gewicht
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungSpitzenform1~4 Stk.5~910~1920~30
SPNZA (Kleiner Winkel)
B (Weitwinkel)
C (Seite)
3-Ø1.2R1/811028    
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPNZ-A
SPNZ-B
SPNZ-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModell

48.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10A

48.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10B

48.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10C

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften
Während des Drehens die Luft herausblasen.
Das interne Lager dreht sich mit dem durch die Druckluft erzeuge Moment.
Durch die Drehung ist ein stärkerer Luftstrahl möglich.

Grundlegende Informationen

Sprühform Rund, diffus Luftquelle Kompressor Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
mit Düse Standard Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/8 Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) 110
Außengewinde Threads

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support