Stromregeldüsen

Stromregeldüsen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Stromregeldüsen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffWärmebeständigkeitstemperatur
AFCSKörper: EN 1.4301 Äquivalent
Düse: EN 1.4301 Äquivalent
O-Ring: NBR
Mutter: EN 1.4301 Äquivalent
60°C

Spezifikationen

Teile-nummer
AFCS1
 
Teile-nummerTMdLWGewicht
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.(max)(min)1~4 Stk.5~910~1920~30
AFCS1R1/8M6238351317    
2M833936
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFCS1
AFCS2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

23.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

23.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Stromregeldüsen:Verwandte bildanzeige
■Eigenschaften
Luftdüsen mit einstellbarem Durchfluss
Nach unten steuerbar ohne Geschwindigkeitssteuerung.
Kann anhand des integrierten Verschlussmechanismus an einer beliebigen Position befestigt werden.

Anwendungsbeispiel

Stromregeldüsen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Punkt Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Winkeleinstellung Gerade
Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/8 Länge L(mm) 36 Außengewinde Threads

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support