Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | ||
MD14L1 |
Teile-nummer | Lastspannung | Laststrom | Betriebsanzeige | Sensor Ausfuehrung | Leitungen | Leitungsausgang | Stückpreis | |||
Ausführung | L | L1 (1m) | L3 (3m) | |||||||
L1 (1m) | L3 (3m) | 24VDC | 24VDC 5~40mA | LED (leuchtet bei Betrieb) | mit berührender | 2 Leitungen | hinten | |||
110VAC | 110VAC 5~20mA | |||||||||
MD13 | Max. 28VDC | 0.1~40mA | Kontaktlos | 3 Leitungen | ||||||
MD14 | 10~28VDC | 5~20mA | Kontaktlos | 2 Leitungen | ||||||
ME33 | Max. 28VDC | 0.1~40mA | Kontaktlos | 3 Leitungen | Top | |||||
ME34 | 10~28VDC | 5~20mA | Kontaktlos | 2 Leitungen |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MD13L1 |
MD13L3 |
MD14L1 |
MD14L3 |
ME33L1 |
ME33L3 |
ME34L1 |
ME34L3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Versorgungsspannung | Anschlussleitungslänge (L) (m) | Lastspannung | Laststrombereich | Kabelausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | DC5 ~ 28V | 1 | DC28V or Less | 0.1~40mA | Rear | |
28.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
27.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | Not Provided | 1 | DC10 ~ 28V | 5~20mA | Rear | |
30.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | Not Provided | 3 | DC10 ~ 28V | 5~20mA | Rear | |
23.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | DC5 ~ 28V | 1 | DC28V or Less | 0.1~40mA | Upward | |
28.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | DC5 ~ 28V | 3 | DC28V or Less | 0.1~40mA | Upward | |
27.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | Not Provided | 1 | DC10 ~ 28V | 5~20mA | Upward | |
30.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | Not Provided | 3 | DC10 ~ 28V | 5~20mA | Upward |
Loading...
Verbindungsmethode | 0 | Mit Kontrollleuchte | LED (Lights when ON) | Kabeldicke(mm2) | 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktpunkt, Ausführung | No Contact |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Versorgungsspannung
Anschlussleitungslänge (L)(m)
Lastspannung
Laststrombereich
Kabelausgang
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften