Schnellsteckkupplungen / rund / Innengewinde / Stahl / nitriert / Schnellwechsel-Ausführung

Schnellsteckkupplungen / rund / Innengewinde / Stahl / nitriert / Schnellwechsel-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupplungssets/Schnellwechsel-Ausführung/Kreisförmig [mit Gewinde]:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungHärte
FJCLEN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren500HV~
Salzbadnitrieren kann zu ungleichmäßiger Farbgebung führen.Dies hat keine Auswirkungen auf die mechanische Funktion.
Details zu Salzbadnitrieren, S.1907.

Spezifikationen

Teile-nummer-T
FJCL6-1.0-8
Kupplungssets/Schnellwechsel-Ausführung/Kreisförmig [mit Gewinde]:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJCL3-0.5-4
FJCL3-0.5-5
FJCL4-0.7-3
FJCL4-0.7-4
FJCL4-0.7-5
FJCL5-0.8-4
FJCL5-0.8-5
FJCL5-0.8-6
FJCL6-1.0-4
FJCL6-1.0-6
FJCL6-1.0-8
FJCL8-1.25-8
FJCL8-1.25-9
FJCL8-1.25-10
FJCL10-1.5-8
FJCL10-1.5-9
FJCL10-1.5-10
FJCL10-1.25-8
FJCL12-1.25-8
FJCL12-1.25-12
FJCL14-1.5-12
FJCL18-1.5-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Spaltbreite T
(mm)

7.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M34

7.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M35

7.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

7.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M44

7.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M45

8.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M54

8.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M55

8.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M56

8.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M64

8.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M66

8.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M88

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M89

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M810

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M109

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M1010

10.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M10 bis M18] M108

11.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M10 bis M18] M128

11.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M10 bis M18] M1212

13.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

15.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M1815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde Werkstoff (Bolzen) EN 1.1191 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Salzbadnitrieren

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support