• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellsteckkupplungen / Außengewinde / Set aus Kupplungen. u Haltern / Schnellwechsel-Ausführung

Schnellsteckkupplungen / Außengewinde / Set aus Kupplungen. u Haltern / Schnellwechsel-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupplungssets/Schnellwechsel-Ausführung/Set aus zylinderförmigen Verbindungsst. u Haltern:Verwandte bildanzeige
AusführungHalterausführungWerkstoffOberflächenbehandlungHärte
FJDHAHLRAEN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren500HV~
Salzbadnitrieren kann zu ungleichmäßiger Farbgebung führen.Dies hat keine Auswirkungen auf die mechanische Funktion.
Details zu Salzbadnitrieren, siehe S.1907.

Spezifikationen

Teile-nummer
FJDHA5-0.8
Teile-nummerZylinderanschlussstückAufsatzStückpreis
AusführungM-SteigungTDLhFBCRD1AT1h1WHaPdd1H1Lu
FJDHA3-0.544438666.914.598430104204.584.412
4-0.7445311966.914.598430104204.584.413
5-0.84653131189.216.5128434135244.584.413
6-1.0476319171011.51.58148436156264.584.414
8-1.256108420181416.21.5111911544208325.59.55.419
10-1.58139424211719.621423135522410386.6116.522

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJDHA3-0.5
FJDHA4-0.7
FJDHA5-0.8
FJDHA6-1.0
FJDHA8-1.25
FJDHA10-1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)

13.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M3

13.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M4

14.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M5

14.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M6

15.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M8

17.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M10 bis M18] M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Zylinderanschlussstück Ausführung (Zylinderseite) rund, Außengewinde Zylinderanschlussstück (Details) Kupplungsset
Werkstoff (Korpus) EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung Salzbadnitrieren

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support