Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Festigkeit] 10.9 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Festigkeitsklasse |
FB | EN 1.7220 äquiv. | 32~39HRC | Schwarz brüniert | 10.9 äquiv. |
Teilenummer |
BCBFB6-15 BCBFS3-8 |
MxP (Regelgewinde) | A | E | B |
4x0.7 | 8 | 2.3 | 2.5 |
5x0.8 | 10 | 2.8 | 3.0 |
6x1.0 | 12 | 3.3 | 4.0 |
8x1.25 | 16 | 4.4 | 5.0 |
10x1.5 | 20 | 5.5 | 6.0 |
Teilenummer | ℓ | Einheit Preis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M-L | 1 ~ 499 Stk. | 500 ~ 1000 Stk. | |
FB | 4-10 15 20 25 30 35 | Bolzen - Vollgewinde | ||
14 | ||||
5-10 12 15 16 20 25 30 35 40 | Bolzen - Vollgewinde | |||
16 | ||||
6-10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 | Bolzen - Vollgewinde | |||
18 | ||||
8-15 20 25 30 35 40 45 50 | Bolzen - Vollgewinde | |||
22 | ||||
10-20 | Bolzen - Vollgewinde |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Schraubmodell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Mit Vollgewinde | ||
0.05 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 4 | 15 | 0.7 | Mit Vollgewinde | ||
0.08 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 4 | 20 | 0.7 | Mit Vollgewinde | ||
0.14 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.08 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 4 | 35 | 0.7 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.05 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 5 | 10 | 0.8 | Mit Vollgewinde | ||
0.08 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 5 | 12 | 0.8 | Mit Vollgewinde | ||
0.10 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 5 | 15 | 0.8 | Mit Vollgewinde | ||
0.05 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 5 | 16 | 0.8 | Mit Vollgewinde | ||
0.08 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 5 | 20 | 0.8 | Mit Vollgewinde | ||
0.13 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 5 | 25 | 0.8 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.19 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.27 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 35 | 0.8 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.27 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 5 | 40 | 0.8 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.12 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 1 | Mit Vollgewinde | ||
0.05 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 1 | Mit Vollgewinde | ||
0.08 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 6 | 15 | 1 | Mit Vollgewinde | ||
0.05 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 6 | 16 | 1 | Mit Vollgewinde | ||
0.05 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 6 | 20 | 1 | Mit Vollgewinde | ||
0.19 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 6 | 25 | 1 | Mit Vollgewinde | ||
0.26 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 30 | 1 | Mit Vollgewinde | ||
0.32 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 6 | 35 | 1 | Mit Vollgewinde | ||
0.39 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 40 | 1 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.43 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 45 | 1 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.15 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 8 | 15 | 1.25 | Mit Vollgewinde | ||
0.15 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 8 | 20 | 1.25 | Mit Vollgewinde | ||
0.23 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 8 | 25 | 1.25 | Mit Vollgewinde | ||
0.44 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 30 | 1.25 | Mit Vollgewinde | ||
0.42 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 8 | 35 | 1.25 | Mit Vollgewinde | ||
0.57 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 | 1.25 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.54 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 8 | 45 | 1.25 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.71 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 50 | 1.25 | Mit Halbgewinde versehen | ||
0.59 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | 1.5 | Mit Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Flachkopf | Werkstoff | EN 1.7220 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Brünierung |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Festigkeitsklasse (Stahl) | 10.9 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Schraubmodell
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften