Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 40% / mittlere Last / orange / max. 200°

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 40% / mittlere Last / orange / max. 200°
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 12 - 180 mm, 20 - 300 mm / [Durchmesser]10.5 - 52 mm / [Federweg]8 - 120 mm / [Federkonstante]2.73 - 65.42 N/mm, 2.73 - 1307 N/mm / [Last]87.2 - 1570 N, 580.01 oder mehr N, 73.01 - 580 N



Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 12 mm und einem Höchswert von 300 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 10.5 mm und 52 mm konfiguriert werden. Maximal gestattet wird eine Last von 87.2 bis 1570 N, 580.01 oder mehr N oder 73.01 bis 580 N. Im Bereich zwischen 2.73 und 1307 N / mm liegt der Wert der Federkonstante. Daraus resultiert ein Federweg der Druckfedern von 8 bis 120 mm.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Schraubenfedern/Auslenkung 40%/Bezogen auf Außen-Ø:Verwandte bildanzeige 
Werkstoff: Ölgehärteter Draht für Federn

Spezifikationen

Teilenummer
SWS21-100
DdLN/mm
{kgf/mm}
Federkonstante
F=Lx40%TeilenummerStückpreis
FmmLast N{kgf}Ausführung D-L
10.55.52010.90{1.11}8.087.2
(8.9)
SWS10.5-20 
258.72{0.89}10.025 
307.27{0.74}12.030 
356.23{0.64}14.035 
405.45{0.56}16.040 
454.84{0.49}18.045 
504.36{0.44}20.050 
553.96{0.40}22.055 
603.63{0.37}24.060 
653.35{0.34}26.065 
703.11{0.32}28.070 
752.91{0.30}30.075 
802.73{0.28}32.080 
12.56.52015.25{1.56}8.0122.0
(12.4)
SWS12.5-20 
2512.20{1.24}10.025 
3010.17{1.04}12.030 
358.71{0.89}14.035 
407.63{0.78}16.040 
456.78{0.69}18.045 
506.10{0.62}20.050 
555.55{0.57}22.055 
605.08{0.52}24.060 
654.69{0.48}26.065 
704.36{0.44}28.070 
754.07{0.41}30.075 
803.81{0.39}32.080 
14.58.52024.50{2.50}8.0196.0
(20.0)
SWS14.5-20 
2519.61{2.00}10.025 
3016.33{1.67}12.030 
3514.00{1.43}14.035 
4012.25{1.25}16.040 
4510.89{1.11}18.045 
509.80{1.00}20.050 
558.91{0.91}22.055 
608.17{0.83}24.060 
657.54{0.77}26.065 
707.00{0.71}28.070 
756.53{0.67}30.075 
806.13{0.62}32.080 
905.44{0.56}36.090 
1004.90{0.50}40.0100 
1253.92{0.40}50.0125 
1503.27{0.33}60.0150 
1710.52529.42{3.00}10.0294.2
(30.0)
SWS 17-25 
3024.52{2.50}12.030 
3521.01{2.14}14.035 
4018.39{1.88}16.040 
4516.34{1.67}18.045 
5014.71{1.50}20.050 
5513.37{1.36}22.055 
6012.26{1.25}24.060 
6511.32{1.15}26.065 
7010.51{1.07}28.070 
759.81{1.00}30.075 
809.19{0.94}32.080 
908.17{0.83}36.090 
1007.35{0.75}40.0100 
1255.88{0.60}50.0125 
1504.90{0.50}60.0150 
DdLN/mm
{kgf/mm}
Federkonstante
F=Lx40%TeilenummerStückpreis
FmmLast N{kgf}Ausführung D-L
2113.53035.17{3.59}12.0422.0
(43.0)
SWS21-30 
3530.14{3.07}14.035 
4026.38{2.69}16.040 
4523.44{2.39}18.045 
5021.10{2.15}20.050 
5519.18{1.96}22.055 
6017.58{1.79}24.060 
6516.23{1.66}26.065 
7015.07{1.54}28.070 
7514.07{1.43}30.075 
8013.19{1.34}32.080 
9011.72{1.20}36.090 
10010.55{1.08}40.0100 
1109.59{0.98}44.0110 
1208.79{0.90}48.0120 
1258.44{0.86}50.0125 
1308.12{0.83}52.0130 
1407.54{0.77}56.0140 
1507.03{0.72}60.0150 
1756.03{0.61}70.0175 
2005.28{0.54}80.0200 
2616.53047.42{4.84}12.0569.0
(58.0)
SWS26-30 
3540.64{4.14}14.035 
4035.56{3.63}16.040 
4531.61{3.22}18.045 
5028.45{2.90}20.050 
5525.86{2.64}22.055 
6023.71{2.42}24.060 
6521.88{2.23}26.065 
7020.32{2.07}28.070 
7518.97{1.93}30.075 
8017.78{1.81}32.080 
9015.81{1.61}36.090 
10014.23{1.45}40.0100 
11012.93{1.32}44.0110 
12011.85{1.21}48.0120 
12511.38{1.16}50.0125 
13010.94{1.12}52.0130 
14010.16{1.04}56.0140 
1509.48{0.97}60.0150 
1758.13{0.83}70.0175 
2007.11{0.73}80.0200 
2256.32{0.64}90.0225 
2505.69{0.58}100.0250 
31214049.00{5.00}16.0784.0
(79.9)
SWS31-40 
4543.56{4.44}18.045 
5039.20{4.00}20.050 
5535.65{3.64}22.055 
6032.67{3.33}24.060 
6530.15{3.07}26.065 
7028.00{2.86}28.070 
7526.13{2.66}30.075 
8024.50{2.50}32.080 
9021.78{2.22}36.090 
10019.60{2.00}40.0100 
11017.82{1.82}44.0110 
12016.33{1.67}48.0120 
12515.68{1.60}50.0125 
13015.08{1.54}52.0130 
14014.00{1.43}56.0140 
15013.07{1.33}60.0150 
16012.25{1.25}64.0160 
17011.53{1.18}68.0170 
17511.20{1.14}70.0175 
18010.89{1.11}72.0180 
19010.32{1.05}76.0190 
2009.80{1.00}80.0200 
2507.84{0.80}100.0250 
3006.53{0.67}120.0300 

DdLN/mm
{kgf/mm}
Federkonstante
F=Lx40%TeilenummerStückpreis
FmmLast N{kgf}Ausführung D-L
37264052.13{5.32}16.0834.0
(85.0)
SWS 37-40 
4546.33{4.72}18.045 
5041.70{4.25}20.050 
5537.91{3.87}22.055 
6034.75{3.54}24.060 
6532.08{3.27}26.065 
7029.79{3.04}28.070 
7527.80{2.83}30.075 
8026.06{2.66}32.080 
9023.17{2.36}36.090 
10020.85{2.13}40.0100 
11018.95{1.93}44.0110 
12017.38{1.77}48.0120 
12516.68{1.70}50.0125 
13016.04{1.64}52.0130 
14014.89{1.52}56.0140 
15013.90{1.42}60.0150 
16013.03{1.33}64.0160 
17012.26{1.25}68.0170 
17511.91{1.21}70.0175 
18011.58{1.18}72.0180 
19010.97{1.12}76.0190 
20010.43{1.06}80.0200 
2508.34{0.85}100.0250 
3006.95{0.71}120.0300 
44.5315050.15{5.11}20.01003
(102.3)
SWS44.5-50 
6041.79{4.26}24.060 
7035.82{3.65}28.070 
8031.34{3.20}32.080 
9027.86{2.84}36.090 
10025.08{2.56}40.0100 
11022.80{2.32}44.0110 
12020.90{2.13}48.0120 
13019.29{1.97}52.0130 
14017.91{1.83}56.0140 
15016.72{1.60}60.0150 
16015.67{1.60}64.0160 
17014.75{1.50}68.0170 
18013.93{1.42}72.0180 
19013.20{1.35}76.0190 
20012.54{1.28}80.0200 
22511.14{1.14}90.0225 
25010.03{1.02}100.0250 
2759.12{0.93}110.0275 
3008.36{0.85}120.0300 
46335063.74{6.50}20.01275
(130)
SWS 46-50 
6053.12{5.42}24.060 
7045.53{4.64}28.070 
8039.84{4.06}32.080 
9035.41{3.61}36.090 
10031.87{3.25}40.0100 
11028.97{2.95}44.0110 
12026.56{2.71}48.0120 
12525.50{2.60}50.0125 
13024.52{2.50}52.0130 
14022.77{2.32}56.0140 
15021.25{2.17}60.0150 
17518.21{1.86}70.0175 
20015.94{1.63}80.0200 
22514.17{1.44}90.0225 
25012.75{1.30}100.0250 
27511.59{1.18}110.0275 
30010.62{1.08}120.0300 
52376065.42{6.67}24.01570
(160)
SWS 52-60 
7056.07{5.72}28.070 
8049.06{5.00}32.080 
9043.61{4.45}36.090 
10039.25{4.00}40.0100 
11035.68{3.64}44.0110 
12032.71{3.34}48.0120 
13030.19{3.08}52.0130 
14028.04{2.86}56.0140 
15026.17{2.67}60.0150 
17522.43{2.29}70.0175 
20019.63{2.00}80.0200 
22517.44{1.78}90.0225 
25015.70{1.60}100.0250 
27514.27{1.46}110.0275 
30013.08{1.33}120.0300 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SWS10.5-20
SWS10.5-25
SWS10.5-30
SWS10.5-35
SWS10.5-40
SWS10.5-45
SWS10.5-50
SWS10.5-55
SWS10.5-60
SWS10.5-65
SWS10.5-70
SWS10.5-75
SWS10.5-80
SWS12.5-20
SWS12.5-25
SWS12.5-30
SWS12.5-35
SWS12.5-40
SWS12.5-45
SWS12.5-50
SWS12.5-55
SWS12.5-60
SWS12.5-65
SWS12.5-70
SWS12.5-75
SWS12.5-80
SWS14.5-20
SWS14.5-25
SWS14.5-30
SWS14.5-35
SWS14.5-40
SWS14.5-45
SWS14.5-50
SWS14.5-55
SWS14.5-60
SWS14.5-65
SWS14.5-70
SWS14.5-75
SWS14.5-80
SWS14.5-90
SWS14.5-100
SWS14.5-125
SWS14.5-150
SWS17-25
SWS17-30
SWS17-35
SWS17-40
SWS17-45
SWS17-50
SWS17-55
SWS17-60
SWS17-65
SWS17-70
SWS17-75
SWS17-80
SWS17-90
SWS17-100
SWS17-125
SWS17-150
SWS21-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(mm)
Innen-Ø D-2d (oder D)
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Zulässige Auslenkung
(mm)

1.38 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2122010.55.510.98

1.49 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2152510.55.58.7210

1.62 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2183010.55.57.2712

1.90 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2213510.55.56.2314

1.88 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2244010.55.55.4516

1.99 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2274510.55.54.8418

1.99 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2305010.55.54.3620

2.06 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2335510.55.53.9622

2.18 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2366010.55.53.6324

2.31 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2396510.55.53.3526

2.37 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2427010.55.53.1128

2.43 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2457510.55.52.9130

2.55 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0087.2488010.55.52.7332

1.62 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0122012.56.515.258

1.75 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10107.01 bis 150.00122.0152512.56.512.210

1.88 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0183012.56.510.1712

1.99 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0213512.56.58.7114

2.12 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0244012.56.57.6316

2.53 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0274512.56.56.7818

2.37 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0305012.56.56.120

2.43 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0335512.56.55.5522

2.93 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0366012.56.55.0824

2.67 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0396512.56.54.6926

2.81 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0427012.56.54.3628

2.92 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0457512.56.54.0730

3.05 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00122.0488012.56.53.8132

1.75 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10150.01 bis 230.00196122014.58.524.58

1.88 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196152514.58.519.6110

1.99 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196183014.58.516.3312

2.12 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196213514.58.51414

2.24 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196244014.58.512.2516

2.31 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196274514.58.510.8918

2.37 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196305014.58.59.820

2.48 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196335514.58.58.9122

2.61 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196366014.58.58.1724

2.87 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196396514.58.57.5426

3.00 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196427014.58.5728

3.12 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196457514.58.56.5330

3.24 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196488014.58.56.1332

4.14 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.00196549014.58.55.4436

3.60 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.001966010014.58.54.940

3.99 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.001967512514.58.53.9250.0

4.36 €

1 auf Anfrage 10150.01 bis 230.001969015014.58.53.2760

2.33 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10--------

2.12 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.218301710.524.5212

2.24 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.221351710.521.0114

2.31 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.224401710.518.3916

2.37 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.227451710.516.3418

2.48 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.230501710.514.7120

2.61 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.233551710.513.3722

2.74 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.236601710.512.2624

3.61 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.239651710.511.3226

3.00 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.242701710.510.5128

3.12 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.245751710.59.8130

3.24 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.248801710.59.1932

3.43 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.254901710.58.1736

3.60 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.2601001710.57.3540

3.99 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.2751251710.55.8850.0

4.36 €

1 auf Anfrage 10230.01 bis 580.00294.2901501710.54.960

2.25 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10230.01 bis 580.0042218302113.535.1712

Loading...

Weitere Informationen

• Methode der Traglastberechnung = Federkonstante x Auslenkung
(Intern. Einheit) N=N/mmxFmm
kgf = kgf/mm × Fmm
(kgf = N × 0.101972)
Artikelübersicht >>S.327
Verwendung von Schraubenfedern und Vorsichtsmaßnahmen >>S.328
-Maß und nach hinten gerichtete Bohrung sowie D-Maß und Welle siehe >>S.1881.

Grundlegende Informationen

Werkstoff Öl-gehärteter Draht

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support