• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bundmuttern mit Rippen / Serie 6, HTDN6

Bundmuttern mit Rippen / Serie 6, HTDN6
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HTDN6

Marke: MISUMI

Preis: 0.49

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Serie 6/Bundmuttern für Profile:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HTDN6
TeilenummerBTDStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM1~499 Stk.500~9991000~1500
HTDN
(Edel-stahl)
474.2 10   
585.5 12   
6106.0 13   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HTDN6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Bundmuttern für Profile:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Montagemethode Flanschmuttern Profilserie Serie 3 / Serie 5 / Serie 6 / Serie 8 / Serie 8-45 [M] Gewindedurchmesser(mm) M6
Werkstoff rostfreier Stahl Schraubensicherungslack ohne Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Sie befinden sich auf der Seite für Bundmuttern mit Rippen / Serie 6, HTDN6, die Teilenummer ist HTDN6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTDN6.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie wähle ich die richtige Größe für Nutensteine aus?

Antwort:

Die Größenangabe bei Nutensteinen erfolgt in Form von Serien, um eine standardisierte und vereinfachte Auswahl von sowie Kompatibilität mit Aluminiumprofilen zu gewährleisten. Jede Serie von Nutensteinen ist speziell auf die Dimensionen, die Nutbreite und die geometrischen Eigenschaften einer entsprechenden Serie von Aluprofilen abgestimmt. Achten Sie auf die Serien-Nummer des Profils und wählen Sie entsprechende Nutensteine aus.

Frage:

Wie montiere ich Nutensteine nachträglich in eine Konstruktion?

Antwort:

Verwenden Sie Nutensteine, die für die Nachmontage konzipiert sind, wie zum Beispiel solche, die durch Drehen oder gekipptes Einlegen ohne Demontage der Konstruktion eingeführt werden können.

Frage:

Warum sagt man T-Nutenstein oder T-Nutenschraube?

Antwort:

Nutensteine und Nutenschrauben werden auch T-Nutenstein oder T-Nutenschraube genannt, weil sie speziell dafür entworfen sind, in die T-förmigen Nuten von Aluminiumprofilen oder anderen Materialien mit ähnlichen Nutprofilen zu passen. Die Bezeichnung "T" leitet sich von der Form der Nut ab, die im Querschnitt einem "T" ähnelt.

Frage:

Was ist der Unterschied zwischen einer Nutenschraube und einem Nutenstein?

Antwort:

Eine Nutenschraube und ein Nutenstein sind beides Befestigungselemente für den Aufbau von Konstruktionen mit Aluminiumprofilen. Der wesentliche Unterschied liegt in der Montage und der Art der Verbindung: Bei Nutenschrauben wird der Kopf direkt in die Nut des Profils eingesetzt, und anschließend ein Bauteil mit passende Flanschmutter oder Bundmutter am Außengewinde befestigt. Nutensteine hingegen bieten durch ihr Innengewinde einen festen Ankerpunkt für Schrauben und ermöglichen eine vielseitige, punktgenaue Montage von Bauteilen entlang der gesamten Profilnut.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support