• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 8 / Stahl, Edelstahl / unbehandelt, verzinkt / Inneneckwinkel / 90° / 1 Nut Profil

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 8 / Stahl, Edelstahl / unbehandelt, verzinkt / Inneneckwinkel / 90° / 1 Nut Profil
  • Mengenrabatt
Die Halterung kann in der Nut versteckt werden, ohne dass sie verändert werden muss. Das äußere Erscheinungsbild ist schön, weil die Verbindungen im Inneren des Aluminiumprofils hergestellt werden.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Serie 8/Verdeckte Winkelverbinder mit Schrauben für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffOberflächenbehandlung
HBLBS8EN 1.1191 äquiv.Galvanisch verzinkt
SHBLBS8EN 1.4308 äquiv.-
HBLBSL8EN 1.1191 äquiv.Galvanisch verzinkt
SHBLBSL8EN 1.4308 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
HBLBS8
TeilenummerGewicht (g)Mitgelieferte SchraubeZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.1~99 Stk.100~120
HBLBS870Stellschraube M8x1021274  
SHBLBS8
(Edelstahl)
HBLBSL88741554  
SHBLBSL8
(Edelstahl)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLBS8
HBLBSL8
SHBLBS8
SHBLBSL8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Halterungstyp

5.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 Äquiv.Standard Type

8.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 Äquiv.Long Type

5.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4308 Äquiv.Standard Type

8.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4308 Äquiv.Long Type

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 8/Verdeckte Winkelverbinder mit Schrauben für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Profilserie HFS Profilnr. 8

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support