Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Nutensteine für Konstruktionsprofile
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | M |
HNTHSN8 HNKK8 HNKKST8 | - | 8 |
- Name der Serie: Serie 3, Serie 5, Serie 6, Serie8, Serie 8-45
- Gewinde-Nenndurchmesser: M3 bis M8
- Funktion: Standard, kostengünstig, Nutmutter und Metallklammer, mit Blattfeder, mit Federkugel, mit Kunststoffklemme, mit Klemmschraube,elektrisch leitfähig, asymmetrische Bohrung, drehbare Montage, Kunststoffklammer, Metallklammer
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Kunststoff
- Schraubensicherungslack: mit, ohne
Nutensteine, auch T-Nutensteine genannt, sind Verbindungselemente, die in der Fertigung und Konstruktion weit verbreitet sind. Sie werden hauptsächlich verwendet, um Konstruktionsprofile miteinander zu verbinden, aber auch um andere Bauteile an den Profilen zu befestigen. Dies können Griffe sein oder Winkel, Halter und Verbinder für Konstruktionsprofile. Ihr Einsatz erstreckt sich auch auf die Verbindung von Montageplatten, Geräterollen für Konstruktionsprofile, oder auch Stellfüße.
Der Hauptvorteil von Nutensteinen liegt in ihrer Einfachheit und Effizienz. Sie können leicht in die Nut eines Profils eingesetzt und festgezogen werden, um eine sichere und stabile Verbindung zu schaffen. Dies macht sie zu einer idealen Lösung für Anwendungen, bei denen Flexibilität und Wiederverwendbarkeit wichtig sind. Nutensteine gibt es in verschiedenen Größen und Formen, um unterschiedlichen Anforderungen und Profilgrößen gerecht zu werden.
Abhängig von der Montage kann man Nutensteine grundlegend in zwei Bereiche unterteilen.
Nutensteine für die Vormontage sind so konzipiert, dass sie vor der Montage der Konstruktion in die Nut des Profils eingesetzt werden müssen. Diese Art von Nutensteinen wird typischerweise vor der Zusammenfügung der Aluminiumprofile in die entsprechende Nut eingeschoben. Der Hauptvorteil dieser Nutensteine liegt in ihrer einfachen Handhabung und der Möglichkeit, sie an jeder Stelle entlang der Nut zu positionieren, bevor die Konstruktion endgültig zusammengebaut wird.
Nutensteine für die Nachmontage sind hingegen so gestaltet, dass sie nach der Montage der Konstruktion in die Nut des Profils eingesetzt werden können. Diese Art von Nutensteinen wird typischerweise nach dem Zusammenbau der Aluminiumprofile in die entsprechende Nut eingeschoben. Somit können Bauteile wie Griffe oder Winkel nachträglich an die Konstruktionsprofile angebracht werden, ohne dass zunächst Konstruktionsprofile demontiert werden müssen.
Beispielabbildung - Nutensteine für die Vormontage
Beispielabbildung - Nutensteine für die Nachmontage
Nutensteine für die Vormontage und Nachmontage gibt es in unterschiedlichen Varianten mit jeweils verschiedenen Funktionen. Eine Übersicht der Nutensteine finden Sie in der Übersicht als PDF.
Standard-Nutensteine können frei innerhalb der Nut eines Aluminiumprofils verschoben werden, bevor sie durch das Festziehen einer Schraube an ihrem Bestimmungsort fixiert werden. Diese Beweglichkeit ermöglicht eine flexible Positionierung entlang der gesamten Länge der Nut.
Nutensteine mit Halteklammer oder Metallklammer verklemmen den Nutenstein sicher in der Nut des Aluminiumprofils und verhindern so ein Verrutschen. Diese Klammern greifen fest in die Seitenwände der Nut ein und sorgen dafür, dass der Nutenstein auch bei Vibrationen oder Belastungen an seiner Position bleibt.
Nutensteine mit Blattfedern sind speziell konzipiert, um durch die Federkraft eine kontinuierliche Klemmung in der Nut von Aluminiumprofilen zu erzeugen, wodurch der Nutenstein sicher an seiner Position gehalten wird. Die Blattfeder drückt den Nutenstein gegen die Wand der Nut, was ein Verrutschen auch unter dynamischen Lasten oder bei Erschütterungen effektiv verhindert.
Bei Nutensteinen mit Federkugel wird eine federunterstützte Kugel gegen die Innenwand der Nut eines Profils gedrückt, um eine Klemmwirkung zu erzeugen. Diese Konstruktion ermöglicht es, dass der Nutenstein nicht verrutscht und zunächst an jeder Position innerhalb der Nut sicher gehalten wird, bis er an der gewünschten Stelle festgeschraubt wird.
Nutensteine mit Kunststoffklemme zeichnen sich durch einen speziellen Kunststoffüberzug aus, der über den metallischen Kern des Nutensteins gelegt ist und an den Seitenflächen der Nut in Aluminiumprofilen für eine Klemmung sorgt. Dieser Kunststoffüberzug erhöht die Reibung zwischen Nutenstein und Nutwand, wodurch der Nutenstein auch ohne angezogene Schraube sicher an seiner Position gehalten wird.
Nutensteine mit Klemmschraube bieten eine flexible und wiederverwendbare Lösung für die Befestigung in Aluminiumprofilen. Sie können durch einfaches Anziehen einer Klemmschraube in der Nut verklemmt werden. Diese Eigenschaft macht sie besonders vorteilhaft für Anwendungen, die regelmäßige Anpassungen oder Umstellungen erfordern, da der Nutenstein schnell gelöst, umpositioniert und ohne großen Aufwand erneut festgezogen werden kann.
Elektrisch leitfähige Nutensteine sind speziell dafür entwickelt, eine durchgängige elektrische Verbindung zwischen dem Nutenstein und dem Aluminiumprofil herzustellen. Sie verfügen über erhabene Spitzen an den Ecken, die beim Anziehen der Schraube gezielt in das Material des Profils eingreifen, um einen zuverlässigen elektrischen Kontakt zu erzeugen. Diese Art von Nutensteinen ist in industriellen Anwendungen unerlässlich, wo sie hauptsächlich als Erdungspunkte oder Massepunkte dienen, um elektrische Ströme oder statische Ladungen sicher abzuleiten und somit den Schutz der Nutzer zu gewährleisten.
Nutensteine mit asymmetrischer Bohrung zeichnen sich durch ihr seitlich versetztes Gewinde aus, welches nicht in der Mitte des Nutensteins positioniert ist. Diese besondere Konstruktion ermöglicht es, Profile an ihren Eckpunkten effektiv zu verbinden, während die Nutensteine verborgen bleiben und nicht in den Nutzraum herausragen.
Nutensteine, die für eine nachträgliche Montage durch Drehen konzipiert sind, bieten eine hohe Flexibilität bei der Installation in bereits bestehenden Konstruktionen. Bei solchen Nutensteinen ist es hilfreich, zunächst eine Schraube oder ein ähnliches Befestigungselement in den Nutenstein einzudrehen. So kann der Nutenstein leichter in die Nut des Profils eingesetzt und anschließend in die korrekte Endposition gedreht werden.
Hammerkopfschrauben, auch bekannt als Hammerschrauben, verfügen über ein Außengewinde. Der Kopf der Hammerschraube wird in die Nut von Aluminiumprofilen eingeführt. Mithilfe von sogenannten Flanschmuttern oder Bundmuttern können Bauteile sicher an der Schraube befestigt werden.
Eine Nutschiene, oder auch Nutenschiene, ist eine längere Stange, die in die Nut eines Profils eingeschoben wird. Sie bieten über ihre gesamte Länge mehrere Befestigungspunkte. Diese Konfiguration ermöglicht eine flexible Positionierung von Bauteilen entlang der Schiene, was besonders bei komplexen Montagen oder Anwendungen vorteilhaft ist.
Kunststoffklammern und Metallklammern dienen als einfache, aber effektive Sicherungsmittel, die nachträglich an einem herkömmlichen Nutenstein angebracht werden können, um ein ungewolltes Verrutschen innerhalb der Nut zu verhindern. Diese Klammern bieten eine praktische Lösung, um die Position eines Nutensteins zu sichern, ohne dass komplexe Montagetechniken oder spezielles Werkzeug erforderlich sind. Durch das Anbringen dieser Klammern wird der Nutenstein fest gegen die Innenwände der Nut gepresst, was eine stabile und zuverlässige Befestigung gewährleistet.
Anwendungsbeispiel - Klammer für die Vormontage
(1) Klammer für Nutenstein, (2) Aluminiumprofil, (3) Stellfuß
Anwendungsbeispiel - Montage einer Acrylplatte mit Hammerkopfschrauben
(1) Hammerkopfschraube, (2) Alu-Konstruktionsprofil, (3) Acrylglasplatte, (4) Mutter
Anwendungsbeispiel - Winkelmontage mit Hammerkopfschraube für Aluminiumprofile
(1) Hammerkopfschraube, (2) Winkelverbinder
Anwendungsbeispiel - Nutenstein mit Klemmschraube
(1) Montageplatte, (2) Schraube, (3) Nutenstein, (4) Aluminiumprofile
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HNKK8-4 |
HNKK8-5 |
HNKK8-6 |
HNKK8-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Gewindedurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | |
20.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | |
20.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | |
20.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M8 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Nutensteine für Konstruktionsprofile
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | M | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
1 ~ 9 Packung(en) | 10~19 | 20~30 | |||||
HNKK8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Montagemethode | Nutensteine für Vormontage | Profilserie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funktion | Kostengünstig |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Schraubensicherungslack | ohne | Werkstoff | EN 1.0330 Äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Trivalent Chromate | Ausführung | HFS | Verkaufs-Ausführung | Pre-Assembly Insertion Square Nuts |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Gewindedurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wie wähle ich die richtige Größe für Nutensteine aus?
Die Größenangabe bei Nutensteinen erfolgt in Form von Serien, um eine standardisierte und vereinfachte Auswahl von sowie Kompatibilität mit Aluminiumprofilen zu gewährleisten. Jede Serie von Nutensteinen ist speziell auf die Dimensionen, die Nutbreite und die geometrischen Eigenschaften einer entsprechenden Serie von Aluprofilen abgestimmt. Achten Sie auf die Serien-Nummer des Profils und wählen Sie entsprechende Nutensteine aus.
Wie montiere ich Nutensteine nachträglich in eine Konstruktion?
Verwenden Sie Nutensteine, die für die Nachmontage konzipiert sind, wie zum Beispiel solche, die durch Drehen oder gekipptes Einlegen ohne Demontage der Konstruktion eingeführt werden können.
Warum sagt man T-Nutenstein oder T-Nutenschraube?
Nutensteine und Nutenschrauben werden auch T-Nutenstein oder T-Nutenschraube genannt, weil sie speziell dafür entworfen sind, in die T-förmigen Nuten von Aluminiumprofilen oder anderen Materialien mit ähnlichen Nutprofilen zu passen. Die Bezeichnung "T" leitet sich von der Form der Nut ab, die im Querschnitt einem "T" ähnelt.
Was ist der Unterschied zwischen einer Nutenschraube und einem Nutenstein?
Eine Nutenschraube und ein Nutenstein sind beides Befestigungselemente für den Aufbau von Konstruktionen mit Aluminiumprofilen. Der wesentliche Unterschied liegt in der Montage und der Art der Verbindung: Bei Nutenschrauben wird der Kopf direkt in die Nut des Profils eingesetzt, und anschließend ein Bauteil mit passende Flanschmutter oder Bundmutter am Außengewinde befestigt. Nutensteine hingegen bieten durch ihr Innengewinde einen festen Ankerpunkt für Schrauben und ermöglichen eine vielseitige, punktgenaue Montage von Bauteilen entlang der gesamten Profilnut.